Configurateur

Veuillez sélectionner les paramètres de haut en bas.
※Quelques nouveaux produits ne peuvent pas être choisis par le système.




Boulons
de butée
Type[ M ]
Matériau
[ H ]
Dureté
[ S ]
Traitement de surface
StandardA six pans creux
Filetage finSTRCBSTRCC1.7220/34CrMo440~45HRCOxydation noire
STRCNSTRNCCPlacage autocatalytique au nickel
SSTRCBSSTRCC1.4006/X10Cr13-
Filetage normalSTRBSTRC1.7220/34CrMo4Oxydation noire
STRNSTRNCPlacage autocatalytique au nickel
SSTRBSSTRC1.4006/X10Cr13-
[ ! ]Le type en acier inoxydable trempé (SSTRCB, SSTRCC, SSTRB et SSTRC) peut être terni par le trempage.

Spécifications

Boulons de butée-à six pans creux:Affichage d'image associés
Réf. pièceL
Incrément de 5mm
MB(C)H(R)1B1
TypeMFiletage normalFiletage fin
Type standardType à tête à six pans creux*310~303x0.5-5.56.4210.1--
415~604x0.74x0.578.12.82.10.22.22
(Fin)
STRCB
STRCN
SSTRCB
(Normal)
STRB
STRN
SSTRB
(Fin)
STRCC
STRNCC
SSTRCC
(Normal)
STRC
STRNC
SSTRC
515~605x0.85x0.589.23.52.42.82.5
620~606x1.06x0.751011.5430.333
825~608x1.258x0.751315.05.53.70.444
1030~7010x1.510x1.01719.674.50.555
1235~8012x1.7512x1.01921.985.266
[ ! ]*La taille M3 est disponible uniquement pour STRB et STR.

Options


Service client

Lundi - Jeudi 8.00 - 17.00
Vendredi 8.00 - 16.00
E-Mail:team.france@misumi-europe.com
Fax:+49 (0) 6196 7746 360
Telephone:+33 (0) 811 240 480