Recherche par fabricant
Liste de fabricants

Jector Punches

Référence pièce Vous pouvez trouver ici le numéro de référence lié au produit recherché.

Informations de base

Heavy-load punches No Shank type Single-stepped Surface treatment None
Shank (mounting part) shape Standard T (Head thickness/plate thickness)(mm) 5

Configurer

Réinitialiser

Affiner la recherche en précisant les spéc./dim.

  • Heavy-load punches

  • Shank type

    • Single-stepped
  • Jector

    • Standard type
    • Spring reinforced type
  • Tip shape

  • Material

    • SKD11 Equivalent
    • SKH51 Equivalent
    • Powdered high-speed steel
  • Surface treatment

  • Shank (mounting part) shape

    • Standard
  • Shank diameter D tolerance

    • +0.005/0
    • m5
  • B (Tip length)

  • D (Shank diameter)(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • T (Head thickness/plate thickness)(mm)

  • L (L dimension)(mm)

    [40-100/10Incréments de mm]
  • LC (Full length alteration)(mm)

    [32.5-100/0.1Incréments de mm]
  • LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)

    [33-100/0.1Incréments de mm]
  • LMT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)

    [33-100/0.1Incréments de mm]
  • P (Tip dimension)(mm)

    [1-24.99/0.01Incréments de mm] [1-4.99/0.001Incréments de mm]
  • PC (Tip dimension alteration)(mm)

    [0.9-0.99/0.001Incréments de mm] [0.9-0.99/0.01Incréments de mm] [1.8-2/0.001Incréments de mm] [1.8-2/0.01Incréments de mm] [2.5-3/0.01Incréments de mm] [5-6/0.01Incréments de mm] [8-18/0.01Incréments de mm]
  • R (Tip corner R)(mm)

    [0.15-12.48/0.01Incréments de mm]
  • W (Tip dimension)(mm)

    [1-24.97/0.01Incréments de mm] [2-3.97/0.001Incréments de mm]
  • WC (Tip dimension alteration)(mm)

    [1.8-2/0.01Incréments de mm] [2.5-3/0.01Incréments de mm] [5-6/0.01Incréments de mm]
  • Type

    • A-SJVEX
    • PJVGL
    • SJVDX
    • A-SJRX
    • PJVEL
    • A-SJRS
    • SJEL
    • SJES
    • A-PJEL
    • SJEX
    • SJVAX
    • A-SJDL
    • SJGS
    • PJRS
    • PJDS
    • A-SJAX
    • SJVRS
    • A-PJVES
    • A-SJEX
    • SJDS
    • A-SJVAX
    • A-SJVDX
    • A-SJES
    • A-SJVRS
    • SJAL
    • SJVGL
    • SJVGS
    • A-SJGX
    • A-SJVES
    • A-PJAL
    • SJAS
    • A-PJRS
    • A-SJVDS
    • A-SJGL
    • PJVES
    • A-SJVGL
    • SJRX
    • SJVRL
    • PJEL
    • SJGL
    • A-PJGL
    • A-SJVAL
    • A-PJVRS
    • A-SJVGS
    • SJGX
    • PJGL
    • A-SJVAS
    • SJVAL
    • A-SJDX
    • A-PJES
    • A-PJVDL
    • SJRL
    • PJVAS
    • SJVAS
    • A-PJAS
    • A-SJDS
    • PJES
    • SJVDL
    • A-PJVGL
    • A-SJEL
    • A-SJVEL
    • A-PJDL
    • A-PJVEL
    • SJVEX
    • A-PJVAL
    • A-SJAL
    • PJVRS
    • A-PJRL
    • SJVGX
    • SJAX
    • A-PJVRL
    • SJVEL
    • PJRL
    • SJVDS
    • PJVDL
    • SJVES
    • PJGS
    • A-SJRL
    • A-PJGS
    • A-SJAS
    • A-SJVRL
    • A-PJDS
    • PJAS
    • SJDL
    • A-SJGS
    • PJVRL
    • A-PJVAS
    • PJVDS
    • PJDL
    • PJVAL
    • A-PJVGS
    • A-SJVDL
    • PJAL
    • SJDX
    • A-SJVGX
    • PJVGS
    • A-PJVDS
    • SJRS
    • SJVRX
    • A-SJVRX
  • CAD

Affiner la recherche en précisant le délai

  • Nombre de jours d'expédition

    • Tous les articles
    • 5 jours ou moins

Assistance technique