Jector Punches Lapping

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce Vous pouvez trouver ici le numéro de référence lié au produit recherché.

Informations de base

Heavy-load punches No Shank type Single-stepped Surface treatment Lapping
Shank (mounting part) shape Standard T (Head thickness/plate thickness)(mm) 5

Configurer

Réinitialiser

Affiner la recherche en précisant les spéc./dim.

  • Heavy-load punches

  • Shank type

    • Single-stepped
  • Jector

    • Standard type
    • Spring reinforced type
  • Tip shape

  • Material

    • SKD11 Equivalent
    • SKH51 Equivalent
    • Powdered high-speed steel
  • Surface treatment

    • Lapping
  • Shank (mounting part) shape

    • Standard
  • Shank diameter D tolerance

    • +0.005/0
    • m5
  • B (Tip length)

  • D (Shank diameter)(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • T (Head thickness/plate thickness)(mm)

  • L (L dimension)(mm)

    [40-100/10Incréments de mm]
  • LC (Full length alteration)(mm)

    [33-99.9/0.1Incréments de mm]
  • LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)

    [33-99.9/0.1Incréments de mm]
  • LMT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)

    [33-99.9/0.1Incréments de mm]
  • P (Tip dimension)(mm)

    [1-24.97/0.01Incréments de mm] [1-24.99/0.001Incréments de mm]
  • PC (Tip dimension alteration)(mm)

    [0.9-0.99/0.001Incréments de mm] [1-18/0.001Incréments de mm] [1.8-2/0.01Incréments de mm] [2.5-3/0.01Incréments de mm] [5-6/0.01Incréments de mm]
  • R (Tip corner R)(mm)

    [0.15-12.47/0.01Incréments de mm]
  • W (Tip dimension)(mm)

    [1-24.97/0.001Incréments de mm] [1-24.97/0.01Incréments de mm]
  • WC (Tip dimension alteration)(mm)

    [1.8-1.99/0.001Incréments de mm] [1.8-2/0.01Incréments de mm] [2.5-2.99/0.001Incréments de mm] [2.5-3/0.01Incréments de mm] [5-5.99/0.001Incréments de mm] [5-6/0.01Incréments de mm]
  • Type

    • AL-SJGS
    • AL-PJRL
    • AL-PJRS
    • L-SJVRL
    • AL-SJAS
    • L-SJVDX
    • AL-PJDS
    • AL-SJVGS
    • L-PJGS
    • L-PJGL
    • AL-PJEL
    • L-SJAS
    • L-PJVRS
    • L-PJEL
    • L-PJVGS
    • L-SJEL
    • AL-PJVRS
    • AL-PJAS
    • AL-PJVAL
    • L-SJVGX
    • AL-SJGX
    • AL-SJVAS
    • L-SJVEX
    • AL-SJDX
    • AL-SJVDS
    • L-SJVDL
    • AL-SJVAL
    • L-PJVES
    • L-SJVGL
    • AL-PJVEL
    • AL-PJES
    • L-SJVAS
    • AL-PJGL
    • AL-SJVES
    • AL-PJGS
    • L-SJDL
    • AL-SJRX
    • AL-SJVDL
    • AL-SJVAX
    • L-PJVDL
    • L-SJVRX
    • AL-SJAL
    • AL-PJAL
    • AL-PJVDS
    • AL-PJVGS
    • L-PJAL
    • AL-SJRS
    • AL-SJDL
    • L-SJRL
    • L-SJAX
    • L-PJES
    • AL-SJAX
    • AL-PJVES
    • L-SJVAL
    • L-SJVAX
    • L-SJDS
    • L-PJVEL
    • AL-SJES
    • AL-SJVEX
    • L-PJVAS
    • AL-SJVRS
    • AL-SJVGL
    • AL-SJVDX
    • AL-PJVDL
    • AL-SJEL
    • AL-SJVEL
    • AL-SJVGX
    • L-PJAS
    • L-SJRS
    • L-SJAL
    • L-SJDX
    • L-SJEX
    • L-PJDS
    • L-SJGL
    • AL-SJVRX
    • L-SJVDS
    • L-SJGS
    • L-PJRL
    • AL-SJVRL
    • L-SJES
    • AL-PJVRL
    • AL-PJVAS
    • AL-PJDL
    • AL-SJGL
    • AL-SJDS
    • AL-PJVGL
    • L-SJVGS
    • L-PJDL
    • L-PJRS
    • L-SJVES
    • L-PJVGL
    • L-SJGX
    • AL-SJEX
    • L-SJVRS
    • L-PJVAL
    • L-PJVDS
    • L-SJRX
    • L-SJVEL
    • AL-SJRL
    • L-PJVRL
  • CAD

Assistance technique