Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
AHJB-C10-[60-100/10] |
AHJB-C10-LC[50-99.9/0.1] |
AHJB-C13-[60-100/10] |
AHJB-C13-LC[50-99.9/0.1] |
AHJB-C16-[60-100/10] |
AHJB-C16-LC[50-99.9/0.1] |
AHJB-C20-[60-100/10] |
AHJB-C20-LC[50-99.9/0.1] |
AHJB-C25-[60-100/10] |
AHJB-C25-LC[50-99.9/0.1] |
AHJVB-C10-[60-100/10] |
AHJVB-C10-LC[50-99.9/0.1] |
AHJVB-C13-[60-100/10] |
AHJVB-C13-LC[50-99.9/0.1] |
AHJVB-C16-[60-100/10] |
AHJVB-C16-LC[50-99.9/0.1] |
AHJVB-C20-[60-100/10] |
AHJVB-C20-LC[50-99.9/0.1] |
AHJVB-C25-[60-100/10] |
AHJVB-C25-LC[50-99.9/0.1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Jector | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | S dimension (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | Standard type | 10 | 60 ~ 100 | 28 | - | ||
1 | Devis | 10 | Standard type | 10 | - | 28 | 50 ~ 99.9 | ||
1 | Devis | 10 | Standard type | 13 | 60 ~ 100 | 36 | - | ||
1 | Devis | 10 | Standard type | 13 | - | 36 | 50 ~ 99.9 | ||
1 | Devis | 10 | Standard type | 16 | 60 ~ 100 | 36 | - | ||
1 | Devis | 10 | Standard type | 16 | - | 36 | 50 ~ 99.9 | ||
1 | Devis | 10 | Standard type | 20 | 60 ~ 100 | 36 | - | ||
1 | Devis | 10 | Standard type | 20 | - | 36 | 50 ~ 99.9 | ||
1 | Devis | 10 | Standard type | 25 | 60 ~ 100 | 36 | - | ||
1 | Devis | 10 | Standard type | 25 | - | 36 | 50 ~ 99.9 | ||
1 | Devis | 10 | Spring and pin reinforced type | 10 | 60 ~ 100 | 28 | - | ||
1 | Devis | 10 | Spring and pin reinforced type | 10 | - | 28 | 50 ~ 99.9 | ||
1 | Devis | 10 | Spring and pin reinforced type | 13 | 60 ~ 100 | 36 | - | ||
1 | Devis | 10 | Spring and pin reinforced type | 13 | - | 36 | 50 ~ 99.9 | ||
1 | Devis | 10 | Spring and pin reinforced type | 16 | 60 ~ 100 | 36 | - | ||
1 | Devis | 10 | Spring and pin reinforced type | 16 | - | 36 | 50 ~ 99.9 | ||
1 | Devis | 10 | Spring and pin reinforced type | 20 | 60 ~ 100 | 36 | - | ||
1 | Devis | 10 | Spring and pin reinforced type | 20 | - | 36 | 50 ~ 99.9 | ||
1 | Devis | 10 | Spring and pin reinforced type | 25 | 60 ~ 100 | 36 | - | ||
1 | Devis | 10 | Spring and pin reinforced type | 25 | - | 36 | 50 ~ 99.9 |
Loading...
Heavy-load punches | Yes | Shank type | Blank | Material | SKH51 Equivalent |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | None | Shank (mounting part) shape | With locating dowel hole | Shank diameter D tolerance | m5 |
T (Head thickness/plate thickness)(mm) | 8 |
Configurer
Propriétés de base
Jector
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
S dimension(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles