Matrices / rectangulaire / trou de chute conique / configurable

Matrices / rectangulaire / trou de chute conique / configurable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Matrices / rectangulaire / trou de chute conique / configurable
  • Matrices / rectangulaire / trou de chute conique / configurable
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
FBLD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]
FBLD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]
FBLDD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]
FBLDD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]
FBLDE-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]
FBLDE-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]
FBLDG-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]
FBLDG-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]
FBLDR-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-R[0.15-7.99/0.01]
FBLDR-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-R[0.15-7.99/0.01]
FPBLD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]
FPBLD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]
FPBLDD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]
FPBLDD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]
FPBLDE-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]
FPBLDE-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]
FPBLDG-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]
FPBLDG-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]
FPBLDR-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-R[0.15-7.99/0.01]
FPBLDR-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-R[0.15-7.99/0.01]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTip shape Material V (Outer shape)
(mm)
H (Outer shape)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
R (Tip corner R)
(mm)
W (Tip dimension)
(mm)
1 Devis 10ASKD11 Equivalent6 ~ 256 ~ 2516 ~ 35-1 ~ 16--
1 Devis 10ASKD11 Equivalent6 ~ 256 ~ 25-10 ~ 34.91 ~ 16--
1 Devis 10DSKD11 Equivalent6 ~ 256 ~ 2516 ~ 35-1 ~ 16-1 ~ 16
1 Devis 10DSKD11 Equivalent6 ~ 256 ~ 25-10 ~ 34.91 ~ 16-1 ~ 16
1 Devis 10ESKD11 Equivalent6 ~ 256 ~ 2516 ~ 35-1 ~ 16-1 ~ 16
1 Devis 10ESKD11 Equivalent6 ~ 256 ~ 25-10 ~ 34.91 ~ 16-1 ~ 16
1 Devis 10GSKD11 Equivalent6 ~ 256 ~ 2516 ~ 35-1 ~ 16-1 ~ 16
1 Devis 10GSKD11 Equivalent6 ~ 256 ~ 25-10 ~ 34.91 ~ 16-1 ~ 16
1 Devis 10RSKD11 Equivalent6 ~ 256 ~ 2516 ~ 35-1 ~ 160.15 ~ 7.991 ~ 16
1 Devis 10RSKD11 Equivalent6 ~ 256 ~ 25-10 ~ 34.91 ~ 160.15 ~ 7.991 ~ 16
1 Devis 10APowdered high-speed steel6 ~ 256 ~ 2516 ~ 35-1 ~ 16--
1 Devis 10APowdered high-speed steel6 ~ 256 ~ 25-10 ~ 34.91 ~ 16--
1 Devis 10DPowdered high-speed steel6 ~ 256 ~ 2516 ~ 35-1 ~ 16-1 ~ 16
1 Devis 10DPowdered high-speed steel6 ~ 256 ~ 25-10 ~ 34.91 ~ 16-1 ~ 16
1 Devis 10EPowdered high-speed steel6 ~ 256 ~ 2516 ~ 35-1 ~ 16-1 ~ 16
1 Devis 10EPowdered high-speed steel6 ~ 256 ~ 25-10 ~ 34.91 ~ 16-1 ~ 16
1 Devis 10GPowdered high-speed steel6 ~ 256 ~ 2516 ~ 35-1 ~ 16-1 ~ 16
1 Devis 10GPowdered high-speed steel6 ~ 256 ~ 25-10 ~ 34.91 ~ 16-1 ~ 16
1 Devis 10RPowdered high-speed steel6 ~ 256 ~ 2516 ~ 35-1 ~ 160.15 ~ 7.991 ~ 16
1 Devis 10RPowdered high-speed steel6 ~ 256 ~ 25-10 ~ 34.91 ~ 160.15 ~ 7.991 ~ 16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shank type Straight Scrap retention W/O

Assistance technique