Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
L-WSPT1.6-[10-32/0.1]-P[0.6-1.6/0.001] |
L-WSPT2.0-[10-32/0.1]-P[1-2/0.001] |
L-WSPT2.5-[10-32/0.1]-P[1.5-2.5/0.001] |
L-WSPT3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.001] |
L-WSPT4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.001] |
L-WSPT5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.001] |
L-WSPT6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.001] |
WSPT1.6-[10-32/0.1]-P[0.6-1.6/0.001] |
WSPT2.0-[10-32/0.1]-P[1-2/0.001] |
WSPT2.5-[10-32/0.1]-P[1.5-2.5/0.001] |
WSPT3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.001] |
WSPT4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.001] |
WSPT5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.001] |
WSPT6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.001] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Surface treatment | No. (Nominal diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | Lapping | 1.6 | 10 ~ 32 | 0.6 ~ 1.6 | ||
1 | Devis | 10 | Lapping | 2.0 | 10 ~ 32 | 1 ~ 2 | ||
1 | Devis | 10 | Lapping | 2.5 | 10 ~ 32 | 1.5 ~ 2.5 | ||
1 | Devis | 10 | Lapping | 3 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3 | ||
1 | Devis | 10 | Lapping | 4 | 10 ~ 40 | 3 ~ 4 | ||
1 | Devis | 10 | Lapping | 5 | 10 ~ 40 | 4 ~ 5 | ||
1 | Devis | 10 | Lapping | 6 | 10 ~ 40 | 5 ~ 6 | ||
1 | Devis | 10 | None | 1.6 | 10 ~ 32 | 0.6 ~ 1.6 | ||
1 | Devis | 10 | None | 2.0 | 10 ~ 32 | 1 ~ 2 | ||
1 | Devis | 10 | None | 2.5 | 10 ~ 32 | 1.5 ~ 2.5 | ||
1 | Devis | 10 | None | 3 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3 | ||
1 | Devis | 10 | None | 4 | 10 ~ 40 | 3 ~ 4 | ||
1 | Devis | 10 | None | 5 | 10 ~ 40 | 4 ~ 5 | ||
1 | Devis | 10 | None | 6 | 10 ~ 40 | 5 ~ 6 |
Loading...
Shank type | Straight | Tip shape | Tip R | Material | Carbide V30 (HIP) |
---|---|---|---|---|---|
Mounting plate | Stripper plate | Shank (mounting part) shape | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Surface treatment
No. (Nominal diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles