Poinçons pilotes / tête cylindrique / pointe parabolique / VHM / TiCN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
H-WSPT1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.6/0.01]
H-WSPT2.0-[10-32/0.1]-P[1-2/0.01]
H-WSPT2.5-[10-32/0.1]-P[1.5-2.5/0.01]
H-WSPT3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01]
H-WSPT4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01]
H-WSPT5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.01]
H-WSPT6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.01]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNo. (Nominal diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
1 Devis 101.610 ~ 321 ~ 1.6
1 Devis 102.010 ~ 321 ~ 2
1 Devis 102.510 ~ 321.5 ~ 2.5
1 Devis 10310 ~ 402 ~ 3
1 Devis 10410 ~ 403 ~ 4
1 Devis 10510 ~ 404 ~ 5
1 Devis 10610 ~ 405 ~ 6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shank type Straight Tip shape Tip R Material Carbide V30 (HIP)
Surface treatment TiCN Mounting plate Stripper plate Shank (mounting part) shape Standard

Assistance technique