• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poinçons pilotes / tête cylindrique / pointe parabolique conique / rodée / VHM / TiCN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
H-WSPTF1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.6/0.01]
H-WSPTF2.0-[10-32/0.1]-P[1-2/0.01]
H-WSPTF2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.5/0.01]
H-WSPTF3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01]
L-WSPTF1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.6/0.001]
L-WSPTF2.0-[10-32/0.1]-P[1-2/0.001]
L-WSPTF2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.5/0.001]
L-WSPTF3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.001]
WSPTF1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.6/0.001]
WSPTF2.0-[10-32/0.1]-P[1-2/0.001]
WSPTF2.5-[10-32/0.1]-P[1.5-2.5/0.001]
WSPTF3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.001]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSurface treatment No. (Nominal diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
1 Devis 10TiCN1.610 ~ 320.8 ~ 1.6
1 Devis 10TiCN2.010 ~ 321 ~ 2
1 Devis 10TiCN2.510 ~ 321 ~ 2.5
1 Devis 10TiCN310 ~ 402 ~ 3
1 Devis 10Lapping1.610 ~ 320.8 ~ 1.6
1 Devis 10Lapping2.010 ~ 321 ~ 2
1 Devis 10Lapping2.510 ~ 321 ~ 2.5
1 Devis 10Lapping310 ~ 402 ~ 3
1 Devis 10None1.610 ~ 320.8 ~ 1.6
1 Devis 10None2.010 ~ 321 ~ 2
1 Devis 10None2.510 ~ 321.5 ~ 2.5
1 Devis 10None310 ~ 402 ~ 3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shank type Straight Tip shape Tip R & taper Material Carbide V30 (HIP)
Mounting plate Stripper plate Shank (mounting part) shape Standard

Assistance technique