• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Matrices / ébauches / VHM

Matrices / ébauches / VHM

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Matrices / ébauches / VHM
  • Matrices / ébauches / VHM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
A-WASD-B3-[13,​16,​20,​22,​25]
A-WASD-B3-LC[8-24.9/0.1]
A-WASD-B4-[13,​16,​20,​22,​25]
A-WASD-B4-LC[8-24.9/0.1]
A-WASD-B5-[13,​16,​20,​22,​25]
A-WASD-B5-LC[8-24.9/0.1]
A-WASD-B6-[13,​16,​20,​22,​25]
A-WASD-B6-LC[8-24.9/0.1]
A-WASD-B8-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-WASD-B8-LC[8-34.9/0.1]
A-WASD-B10-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-WASD-B10-LC[8-34.9/0.1]
A-WASD-B13-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-WASD-B13-LC[8-34.9/0.1]
A-WASD-B16-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-WASD-B16-LC[8-34.9/0.1]
A-WASD-B20-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-WASD-B20-LC[8-34.9/0.1]
A-WASD-B25-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-WASD-B25-LC[8-34.9/0.1]
WASD-B3-[13,​16,​20,​22,​25]
WASD-B3-LC[8-25/0.1]
WASD-B4-[13,​16,​20,​22,​25]
WASD-B4-LC[8-25/0.1]
WASD-B5-[13,​16,​20,​22,​25]
WASD-B5-LC[8-25/0.1]
WASD-B6-[13,​16,​20,​22,​25]
WASD-B6-LC[8-25/0.1]
WASD-B8-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
WASD-B8-LC[8-34.9/0.1]
WASD-B10-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
WASD-B10-LC[8-35/0.1]
WASD-B13-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
WASD-B13-LC[8-34.9/0.1]
WASD-B16-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
WASD-B16-LC[8-35/0.1]
WASD-B20-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
WASD-B20-LC[8-35/0.1]
WASD-B25-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
WASD-B25-LC[8-35/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSShank diameter tolerance D (Shank diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
1 Devis 10+0.005/0313 ~ 25-
1 Devis 10+0.005/03-8 ~ 24.9
1 Devis 10+0.005/0413 ~ 25-
1 Devis 10+0.005/04-8 ~ 24.9
1 Devis 10+0.005/0513 ~ 25-
1 Devis 10+0.005/05-8 ~ 24.9
1 Devis 10+0.005/0613 ~ 25-
1 Devis 10+0.005/06-8 ~ 24.9
1 Devis 10+0.005/0813 ~ 35-
1 Devis 10+0.005/08-8 ~ 34.9
1 Devis 10+0.005/01013 ~ 35-
1 Devis 10+0.005/010-8 ~ 34.9
1 Devis 10+0.005/01313 ~ 35-
1 Devis 10+0.005/013-8 ~ 34.9
1 Devis 10+0.005/01613 ~ 35-
1 Devis 10+0.005/016-8 ~ 34.9
1 Devis 10+0.005/02013 ~ 35-
1 Devis 10+0.005/020-8 ~ 34.9
1 Devis 10+0.005/02513 ~ 35-
1 Devis 10+0.005/025-8 ~ 34.9
1 Devis 10n5313 ~ 25-
1 Devis 10n53-8 ~ 25
1 Devis 10n5413 ~ 25-
1 Devis 10n54-8 ~ 25
1 Devis 10n5513 ~ 25-
1 Devis 10n55-8 ~ 25
1 Devis 10n5613 ~ 25-
1 Devis 10n56-8 ~ 25
1 Devis 10n5813 ~ 35-
1 Devis 10n58-8 ~ 34.9
1 Devis 10n51013 ~ 35-
1 Devis 10n510-8 ~ 35
1 Devis 10n51313 ~ 35-
1 Devis 10n513-8 ~ 34.9
1 Devis 10n51613 ~ 35-
1 Devis 10n516-8 ~ 35
1 Devis 10n52013 ~ 35-
1 Devis 10n520-8 ~ 35
1 Devis 10n52513 ~ 35-
1 Devis 10n525-8 ~ 35

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Straight Material Carbide V40 (HIP)

Assistance technique