Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ZFCD-[40-70/10]-P[2-16/0.01]-W[2-16/0.01]-F[0,90] |
ZFCD-LC[20-69.9/0.1]-P[2-16/0.01]-W[2-16/0.01]-F[0,90] |
ZFCE-[40-70/10]-P[2-16/0.01]-W[2-16/0.01]-F0 |
ZFCE-LC[20-69.9/0.1]-P[2-16/0.01]-W[2-16/0.01]-F0 |
ZFCR-[40-70/10]-P[2-16/0.01]-W[2-16/0.01]-R[0.15-9.99/0.01]-F[0,90] |
ZFCR-LC[20-69.9/0.1]-P[2-16/0.01]-W[2-16/0.01]-R[0.15-9.99/0.01]-F[0,90] |
ZKCD-[40-70/10]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01]-T[2-65/0.1]-K[0,90] |
ZKCD-LC[20-69.9/0.1]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01]-T[2-65/0.1]-K[0,90] |
ZKCE-[40-70/10]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01]-T[2-65/0.1]-K[0,90] |
ZKCE-LC[20-69.9/0.1]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01]-T[2-65/0.1]-K[0,90] |
ZKCR-[40-70/10]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01]-R[0.15-10/0.01]-T[2-65/0.1]-K[0,90] |
ZKCR-LC[20-69.9/0.1]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01]-R[0.15-10/0.01]-T[2-65/0.1]-K[0,90] |
ZPCD-[40-70/10]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01] |
ZPCD-LC[20-69.9/0.1]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01] |
ZPCE-[40-70/10]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01] |
ZPCE-LC[20-69.9/0.1]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01] |
ZPCR-[40-70/10]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01]-R[0.15-10/0.01] |
ZPCR-LC[20-69.9/0.1]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01]-R[0.15-10/0.01] |
ZWCD-[40-70/10]-P[2-16/0.01]-W[2-16/0.01]-WF[0,90] |
ZWCD-LC[20-69.9/0.1]-P[2-16/0.01]-W[2-16/0.01]-WF[0,90] |
ZWCE-[40-70/10]-P[2-16/0.01]-W[2-16/0.01]-WF0 |
ZWCE-LC[20-69.9/0.1]-P[2-16/0.01]-W[2-16/0.01]-WF0 |
ZWCR-[40-70/10]-P[2-16/0.01]-W[2-16/0.01]-R[0.15-9.99/0.01]-WF[0,90] |
ZWCR-LC[20-69.9/0.1]-P[2-16/0.01]-W[2-16/0.01]-R[0.15-9.99/0.01]-WF[0,90] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Tip shape | Shank (mounting part) shape | L (L dimension) (mm) | F (Flange position designation) (°) | K (Key groove position designation) (°) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | T (Key groove position) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | WF (Flange position designation) (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | D | Single-flanged | 40 ~ 70 | 0 ~ 90 | - | - | 2 ~ 16 | - | - | 2 ~ 16 | - | ||
1 | Devis | 10 | D | Single-flanged | - | 0 ~ 90 | - | 20 ~ 69.9 | 2 ~ 16 | - | - | 2 ~ 16 | - | ||
1 | Devis | 10 | E | Single-flanged | 40 ~ 70 | 0 | - | - | 2 ~ 16 | - | - | 2 ~ 16 | - | ||
1 | Devis | 10 | E | Single-flanged | - | 0 | - | 20 ~ 69.9 | 2 ~ 16 | - | - | 2 ~ 16 | - | ||
1 | Devis | 10 | R | Single-flanged | 40 ~ 70 | 0 ~ 90 | - | - | 2 ~ 16 | 0.15 ~ 9.99 | - | 2 ~ 16 | - | ||
1 | Devis | 10 | R | Single-flanged | - | 0 ~ 90 | - | 20 ~ 69.9 | 2 ~ 16 | 0.15 ~ 9.99 | - | 2 ~ 16 | - | ||
1 | Devis | 10 | D | With key groove | 40 ~ 70 | - | 0 ~ 90 | - | 2 ~ 20 | - | 2 ~ 65 | 2 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | D | With key groove | - | - | 0 ~ 90 | 20 ~ 69.9 | 2 ~ 20 | - | 2 ~ 65 | 2 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | E | With key groove | 40 ~ 70 | - | 0 ~ 90 | - | 2 ~ 20 | - | 2 ~ 65 | 2 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | E | With key groove | - | - | 0 ~ 90 | 20 ~ 69.9 | 2 ~ 20 | - | 2 ~ 65 | 2 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | R | With key groove | 40 ~ 70 | - | 0 ~ 90 | - | 2 ~ 20 | 0.15 ~ 10 | 2 ~ 65 | 2 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | R | With key groove | - | - | 0 ~ 90 | 20 ~ 69.9 | 2 ~ 20 | 0.15 ~ 10 | 2 ~ 65 | 2 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | D | Standard | 40 ~ 70 | - | - | - | 2 ~ 20 | - | - | 2 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | D | Standard | - | - | - | 20 ~ 69.9 | 2 ~ 20 | - | - | 2 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | E | Standard | 40 ~ 70 | - | - | - | 2 ~ 20 | - | - | 2 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | E | Standard | - | - | - | 20 ~ 69.9 | 2 ~ 20 | - | - | 2 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | R | Standard | 40 ~ 70 | - | - | - | 2 ~ 20 | 0.15 ~ 10 | - | 2 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | R | Standard | - | - | - | 20 ~ 69.9 | 2 ~ 20 | 0.15 ~ 10 | - | 2 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | D | Double-flanged | 40 ~ 70 | - | - | - | 2 ~ 16 | - | - | 2 ~ 16 | 0 ~ 90 | ||
1 | Devis | 10 | D | Double-flanged | - | - | - | 20 ~ 69.9 | 2 ~ 16 | - | - | 2 ~ 16 | 0 ~ 90 | ||
1 | Devis | 10 | E | Double-flanged | 40 ~ 70 | - | - | - | 2 ~ 16 | - | - | 2 ~ 16 | 0 | ||
1 | Devis | 10 | E | Double-flanged | - | - | - | 20 ~ 69.9 | 2 ~ 16 | - | - | 2 ~ 16 | 0 | ||
1 | Devis | 10 | R | Double-flanged | 40 ~ 70 | - | - | - | 2 ~ 16 | 0.15 ~ 9.99 | - | 2 ~ 16 | 0 ~ 90 | ||
1 | Devis | 10 | R | Double-flanged | - | - | - | 20 ~ 69.9 | 2 ~ 16 | 0.15 ~ 9.99 | - | 2 ~ 16 | 0 ~ 90 |
Loading...
Type | Straight | With/without air hole | W/O | Material | Carbide V30 (HIP) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Tip shape
Shank (mounting part) shape
L (L dimension)(mm)
F (Flange position designation)(°)
K (Key groove position designation)(°)
LC (Full length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
T (Key groove position)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
WF (Flange position designation)(°)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles