Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
RAMP8-[25-70/0.1]-T[4-6/0.1]-A[30,45,60]-R0-F[0-35/0.1] |
RAMP8-[25-70/0.1]-T[4-6/0.1]-A[30,45,60]-R[1-5/0.5]-F[0-35/0.1] |
RAMP10-[30-70/0.1]-T[5-8/0.1]-A[30,45,60]-R0-F[0-35/0.1] |
RAMP10-[30-70/0.1]-T[5-8/0.1]-A[30,45,60]-R[1-5/0.5]-F[0-35/0.1] |
RAMP13-[30-70/0.1]-T[6.5-11/0.1]-A[30,45,60]-R0-F[0-35/0.1] |
RAMP13-[30-70/0.1]-T[6.5-11/0.1]-A[30,45,60]-R[1-5/0.5]-F[0-35/0.1] |
RAMP16-[35-70/0.1]-T[8-14/0.1]-A[30,45,60]-R0-F[0-35/0.1] |
RAMP16-[35-70/0.1]-T[8-14/0.1]-A[30,45,60]-R[1-5/0.5]-F[0-35/0.1] |
RAMP20-[40-70/0.1]-T[10-18/0.1]-A[30,45,60]-R0-F[0-35/0.1] |
RAMP20-[40-70/0.1]-T[10-18/0.1]-A[30,45,60]-R[1-5/0.5]-F[0-35/0.1] |
RAMP25-[45-70/0.1]-T[12.5-23/0.1]-A[30,45,60]-R0-F[0-35/0.1] |
RAMP25-[45-70/0.1]-T[12.5-23/0.1]-A[30,45,60]-R[1-5/0.5]-F[0-35/0.1] |
RASP8-[25-70/0.1]-T[4-6/0.1]-A[30,45,60]-R0-F[0-35/0.1] |
RASP8-[25-70/0.1]-T[4-6/0.1]-A[30,45,60]-R[1-5/0.5]-F[0-35/0.1] |
RASP10-[30-70/0.1]-T[5-8/0.1]-A[30,45,60]-R0-F[0-35/0.1] |
RASP10-[30-70/0.1]-T[5-8/0.1]-A[30,45,60]-R[1-5/0.5]-F[0-35/0.1] |
RASP13-[30-70/0.1]-T[6.5-11/0.1]-A[30,45,60]-R0-F[0-35/0.1] |
RASP13-[30-70/0.1]-T[6.5-11/0.1]-A[30,45,60]-R[1-5/0.5]-F[0-35/0.1] |
RASP16-[35-70/0.1]-T[8-14/0.1]-A[30,45,60]-R0-F[0-35/0.1] |
RASP16-[35-70/0.1]-T[8-14/0.1]-A[30,45,60]-R[1-5/0.5]-F[0-35/0.1] |
RASP20-[40-70/0.1]-T[10-18/0.1]-A[30,45,60]-R0-F[0-35/0.1] |
RASP20-[40-70/0.1]-T[10-18/0.1]-A[30,45,60]-R[1-5/0.5]-F[0-35/0.1] |
RASP25-[45-70/0.1]-T[12.5-23/0.1]-A[30,45,60]-R0-F[0-35/0.1] |
RASP25-[45-70/0.1]-T[12.5-23/0.1]-A[30,45,60]-R[1-5/0.5]-F[0-35/0.1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | D (Shank diameter) (mm) | A (mm) | F (mm) | L (L dimension) (mm) | R (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | For sinking, tapped | 8 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 25 ~ 70 | 0 | 4 ~ 6 | ||
1 | Devis | 10 | For sinking, tapped | 8 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 25 ~ 70 | 1 ~ 5 | 4 ~ 6 | ||
1 | Devis | 10 | For sinking, tapped | 10 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 30 ~ 70 | 0 | 5 ~ 8 | ||
1 | Devis | 10 | For sinking, tapped | 10 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 30 ~ 70 | 1 ~ 5 | 5 ~ 8 | ||
1 | Devis | 10 | For sinking, tapped | 13 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 30 ~ 70 | 0 | 6.5 ~ 11 | ||
1 | Devis | 10 | For sinking, tapped | 13 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 30 ~ 70 | 1 ~ 5 | 6.5 ~ 11 | ||
1 | Devis | 10 | For sinking, tapped | 16 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 35 ~ 70 | 0 | 8 ~ 14 | ||
1 | Devis | 10 | For sinking, tapped | 16 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 35 ~ 70 | 1 ~ 5 | 8 ~ 14 | ||
1 | Devis | 10 | For sinking, tapped | 20 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 40 ~ 70 | 0 | 10 ~ 18 | ||
1 | Devis | 10 | For sinking, tapped | 20 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 40 ~ 70 | 1 ~ 5 | 10 ~ 18 | ||
1 | Devis | 10 | For sinking, tapped | 25 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 45 ~ 70 | 0 | 12.5 ~ 23 | ||
1 | Devis | 10 | For sinking, tapped | 25 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 45 ~ 70 | 1 ~ 5 | 12.5 ~ 23 | ||
1 | Devis | 10 | For sinking, flanged | 8 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 25 ~ 70 | 0 | 4 ~ 6 | ||
1 | Devis | 10 | For sinking, flanged | 8 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 25 ~ 70 | 1 ~ 5 | 4 ~ 6 | ||
1 | Devis | 10 | For sinking, flanged | 10 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 30 ~ 70 | 0 | 5 ~ 8 | ||
1 | Devis | 10 | For sinking, flanged | 10 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 30 ~ 70 | 1 ~ 5 | 5 ~ 8 | ||
1 | Devis | 10 | For sinking, flanged | 13 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 30 ~ 70 | 0 | 6.5 ~ 11 | ||
1 | Devis | 10 | For sinking, flanged | 13 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 30 ~ 70 | 1 ~ 5 | 6.5 ~ 11 | ||
1 | Devis | 10 | For sinking, flanged | 16 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 35 ~ 70 | 0 | 8 ~ 14 | ||
1 | Devis | 10 | For sinking, flanged | 16 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 35 ~ 70 | 1 ~ 5 | 8 ~ 14 | ||
1 | Devis | 10 | For sinking, flanged | 20 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 40 ~ 70 | 0 | 10 ~ 18 | ||
1 | Devis | 10 | For sinking, flanged | 20 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 40 ~ 70 | 1 ~ 5 | 10 ~ 18 | ||
1 | Devis | 10 | For sinking, flanged | 25 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 45 ~ 70 | 0 | 12.5 ~ 23 | ||
1 | Devis | 10 | For sinking, flanged | 25 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 45 ~ 70 | 1 ~ 5 | 12.5 ~ 23 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type
D (Shank diameter)(mm)
A(mm)
F(mm)
L (L dimension)(mm)
R(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles