• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Éjecteurs / tête cylindrique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HSPP8-[10-60/0.1]
HSPP10-[10-60/0.1]
HSPP13-[10-60/0.1]
HSPP16-[10-60/0.1]
HSPP20-[10-60/0.1]
HSPP25-[10-60/0.1]
HSPPH10-[10-60/0.1]-P[5-6/0.5]
HSPPH16-[10-60/0.1]-P[7-12/0.5]
HSPPH20-[10-60/0.1]-P[7-16/0.5]
HSPPH22-[10-60/0.1]-P[8-18/0.5]
HSPPH25-[10-60/0.1]-P[9-21/0.5]
HSPPH27-[10-60/0.1]-P[9-23/0.5]
HSPPH30-[10-60/0.1]-P[10-26/0.5]
HSPPH35-[10-60/0.1]-P[16-30/0.5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSP (Outer diameter)
(mm)
H (Head diameter)
(mm)
L (Outer diameter length)
(mm)
1 Devis 1082010 ~ 60
1 Devis 10102210 ~ 60
1 Devis 10132510 ~ 60
1 Devis 10162710 ~ 60
1 Devis 10203010 ~ 60
1 Devis 10253510 ~ 60
1 Devis 105 ~ 61010 ~ 60
1 Devis 107 ~ 121610 ~ 60
1 Devis 107 ~ 162010 ~ 60
1 Devis 108 ~ 182210 ~ 60
1 Devis 109 ~ 212510 ~ 60
1 Devis 109 ~ 232710 ~ 60
1 Devis 1010 ~ 263010 ~ 60
1 Devis 1016 ~ 303510 ~ 60

Loading...

  1. 1

Assistance technique