Bandes de gabarit / durcie

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
UTPB0.3-[10,​13,​16]
UTPB0.4-[10,​13,​16]
UTPB0.5-[10,​13,​16,​20,​25]
UTPB0.5-WC[8-24.9/0.1]
UTPB1-[10,​13,​16,​20,​25]
UTPB1-WC[8-24.9/0.1]
UTPB2-[10,​13,​16,​20,​25]
UTPB2-WC[8-24.9/0.1]
UTPB3-[10,​13,​16,​20,​25]
UTPB3-WC[8-24.9/0.1]
UTPB5-[10,​13,​16,​20,​25]
UTPB5-WC[8-24.9/0.1]
UTPL0.3-[10,​13,​16]-[10-150/0.1]
UTPL0.4-[10,​13,​16]-[10-150/0.1]
UTPL0.5-[10,​13,​16,​20,​25]-[10-150/0.1]
UTPL0.5-WC[8-24.9/0.1]-[10-150/0.1]
UTPL1-[10,​13,​16,​20,​25]-[10-150/0.1]
UTPL1-WC[8-24.9/0.1]-[10-150/0.1]
UTPL2-[10,​13,​16,​20,​25]-[10-150/0.1]
UTPL2-WC[8-24.9/0.1]-[10-150/0.1]
UTPL3-[10,​13,​16,​20,​25]-[10-150/0.1]
UTPL3-WC[8-24.9/0.1]-[10-150/0.1]
UTPL5-[10,​13,​16,​20,​25]-[10-150/0.1]
UTPL5-WC[8-24.9/0.1]-[10-150/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength designation methods T (Thickness)
(mm)
L (Plate length)
(mm)
W (Plate width)
(mm)
WC (W dimension alteration)
(mm)
1 Devis 10Fixed (150mm)0.3-10 ~ 16-
1 Devis 10Fixed (150mm)0.4-10 ~ 16-
1 Devis 10Fixed (150mm)0.5-10 ~ 25-
1 Devis 10Fixed (150mm)0.5--8 ~ 24.9
1 Devis 10Fixed (150mm)1-10 ~ 25-
1 Devis 10Fixed (150mm)1--8 ~ 24.9
1 Devis 10Fixed (150mm)2-10 ~ 25-
1 Devis 10Fixed (150mm)2--8 ~ 24.9
1 Devis 10Fixed (150mm)3-10 ~ 25-
1 Devis 10Fixed (150mm)3--8 ~ 24.9
1 Devis 10Fixed (150mm)5-10 ~ 25-
1 Devis 10Fixed (150mm)5--8 ~ 24.9
1 Devis 100.1mm increments0.310 ~ 15010 ~ 16-
1 Devis 100.1mm increments0.410 ~ 15010 ~ 16-
1 Devis 100.1mm increments0.510 ~ 15010 ~ 25-
1 Devis 100.1mm increments0.510 ~ 150-8 ~ 24.9
1 Devis 100.1mm increments110 ~ 15010 ~ 25-
1 Devis 100.1mm increments110 ~ 150-8 ~ 24.9
1 Devis 100.1mm increments210 ~ 15010 ~ 25-
1 Devis 100.1mm increments210 ~ 150-8 ~ 24.9
1 Devis 100.1mm increments310 ~ 15010 ~ 25-
1 Devis 100.1mm increments310 ~ 150-8 ~ 24.9
1 Devis 100.1mm increments510 ~ 15010 ~ 25-
1 Devis 100.1mm increments510 ~ 150-8 ~ 24.9

Loading...

  1. 1

Assistance technique