Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
GLB0505-[20-60/0.1]-[0.5-3.6/0.1]-[5-15/0.1] |
GLB0606-[20-60/0.1]-[0.5-3.6/0.1]-[5-15/0.1] |
GLB0808-[20-60/0.1]-[0.5-3.6/0.1]-[5-15/0.1] |
GLB1010-[20-60/0.1]-[0.5-3.6/0.1]-[5-15/0.1] |
GLB1313-[26-80/0.1]-[0.5-3.6/0.1]-[5-15/0.1] |
GLB1806-[20-60/0.1]-[0.5-3.6/0.1]-[5-15/0.1] |
GLB2408-[20-60/0.1]-[0.5-3.6/0.1]-[5-15/0.1] |
GLB3010-[20-60/0.1]-[0.5-3.6/0.1]-[5-15/0.1] |
GLB3913-[26-80/0.1]-[0.5-3.6/0.1]-[5-15/0.1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | L (mm) | A (Groove length) (mm) | V (Outer shape) (mm) | H (Outer shape) (mm) | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 20 ~ 60 | 0.5 ~ 3.6 | 5 | 5 | 5 ~ 15 | ||
1 | Devis | 10 | 20 ~ 60 | 0.5 ~ 3.6 | 6 | 6 | 5 ~ 15 | ||
1 | Devis | 10 | 20 ~ 60 | 0.5 ~ 3.6 | 8 | 8 | 5 ~ 15 | ||
1 | Devis | 10 | 20 ~ 60 | 0.5 ~ 3.6 | 10 | 10 | 5 ~ 15 | ||
1 | Devis | 10 | 26 ~ 80 | 0.5 ~ 3.6 | 13 | 13 | 5 ~ 15 | ||
1 | Devis | 10 | 20 ~ 60 | 0.5 ~ 3.6 | 18 | 6 | 5 ~ 15 | ||
1 | Devis | 10 | 20 ~ 60 | 0.5 ~ 3.6 | 24 | 8 | 5 ~ 15 | ||
1 | Devis | 10 | 20 ~ 60 | 0.5 ~ 3.6 | 30 | 10 | 5 ~ 15 | ||
1 | Devis | 10 | 26 ~ 80 | 0.5 ~ 3.6 | 39 | 13 | 5 ~ 15 |
Loading...
Shape | Block | Stopping methods | Detachable type | With/without air hole | W/O |
---|---|---|---|---|---|
With/without accessory (Spring, screw plugs) | W/O |
Configurer
Propriétés de base
L(mm)
A (Groove length)(mm)
V (Outer shape)(mm)
H (Outer shape)(mm)
E(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles