• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Axes de guidage / tête cylindrique / 3 µm position du champ de tolérances

Axes de guidage / tête cylindrique / 3 µm position du champ de tolérances

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Axes de guidage / tête cylindrique / 3 µm position du champ de tolérances
  • Axes de guidage / tête cylindrique / 3 µm position du champ de tolérances

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
TGPH10-40
TGPH10-50
TGPH10-60
TGPH10-70
TGPH10-80
TGPH10-100
TGPH10-[40,​50,​60,​70,​80,​100,​110]
TGPH10-LC[30-99.5/0.5]
TGPH13-50
TGPH13-60
TGPH13-70
TGPH13-80
TGPH13-90
TGPH13-100
TGPH13-120
TGPH13-[50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
TGPH13-LC[40-119.5/0.5]
TGPH16-50
TGPH16-60
TGPH16-70
TGPH16-80
TGPH16-90
TGPH16-100
TGPH16-110
TGPH16-120
TGPH16-140
TGPH16-[50,​60,​70,​80,​90,​100,​110,​120,​140]
TGPH16-LC[40-139.5/0.5]
TGPH20-70
TGPH20-80
TGPH20-90
TGPH20-100
TGPH20-110
TGPH20-120
TGPH20-140
TGPH20-[70,​80,​90,​100,​110,​120,​140]
TGPH20-LC[60-139.5/0.5]
TGPH25-70
TGPH25-80
TGPH25-90
TGPH25-100
TGPH25-110
TGPH25-120
TGPH25-140
TGPH25-[70,​80,​90,​100,​110,​120,​140]
TGPH25-LC[60-139.5/0.5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSAlterations D (Post diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 Disponible Devis 10No1040-
1 Disponible Devis 10No1050-
1 Disponible Devis 10No1060-
1 Disponible Devis 10No1070-
1 Disponible Devis 10No1080-
1 Disponible Devis 10No10100-
1 Devis 10Yes1040 ~ 110-
1 Devis 10Yes10-30 ~ 99.5
1 Disponible Devis 10No1350-
1 Disponible Devis 10No1360-
1 Disponible Devis 10No1370-
1 Disponible Devis 10No1380-
1 Disponible Devis 10No1390-
1 Disponible Devis 10No13100-
1 Disponible Devis 10No13120-
1 Devis 10Yes1350 ~ 120-
1 Devis 10Yes13-40 ~ 119.5
1 Disponible Devis 10No1650-
1 Disponible Devis 10No1660-
1 Disponible Devis 10No1670-
1 Disponible Devis 10No1680-
1 Disponible Devis 10No1690-
1 Disponible Devis 10No16100-
1 Disponible Devis 10No16110-
1 Disponible Devis 10No16120-
1 Disponible Devis 10No16140-
1 Devis 10Yes1650 ~ 140-
1 Devis 10Yes16-40 ~ 139.5
1 Disponible Devis 10No2070-
1 Disponible Devis 10No2080-
1 Disponible Devis 10No2090-
1 Disponible Devis 10No20100-
1 Disponible Devis 10No20110-
1 Disponible Devis 10No20120-
1 Disponible Devis 10No20140-
1 Devis 10Yes2070 ~ 140-
1 Devis 10Yes20-60 ~ 139.5
1 Disponible Devis 10No2570-
1 Disponible Devis

Stock

10No2580-
1 Disponible Devis 10No2590-
1 Disponible Devis 10No25100-
1 Disponible Devis 10No25110-
1 Disponible Devis 10No25120-
1 Disponible Devis 10No25140-
1 Devis 10Yes2570 ~ 140-
1 Devis 10Yes25-60 ~ 139.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pins Tolerance range 3μm Pin type With head
Material SUJ2

Assistance technique