• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bagues de guidage avec collerette / rainures à huile / douille à coller / acier-cuivre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
TGBF10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]
TGBF10-LC[8-24.9/0.1]
TGBF13-[13,​16,​20,​22,​25,​30]
TGBF13-LC[10-29.9/0.1]
TGBF16-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
TGBF16-LC[13-34.4/0.1]
TGBF20-[20,​22,​25,​30,​35]
TGBF20-LC[16-34.4/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
d (Bushing inner diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 Devis 1010 ~ 25-
1 Devis 10-8 ~ 24.9
1 Devis 1313 ~ 30-
1 Devis 13-10 ~ 29.9
1 Devis 1616 ~ 35-
1 Devis 16-13 ~ 34.4
1 Devis 2020 ~ 35-
1 Devis 20-16 ~ 34.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bushings Tolerance range 3μm Bushing type For plain (Oil type)
Bushing mounting methods Loctite adhesive Material SUJ2 + Copper alloy

Assistance technique