• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bagues de guidage / rainures pour huile / douille à coller / fonte grise

Bagues de guidage / rainures pour huile / douille à coller / fonte grise

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Bagues de guidage / rainures pour huile / douille à coller / fonte grise
  • Bagues de guidage / rainures pour huile / douille à coller / fonte grise

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
TGBZ10-10
TGBZ10-13
TGBZ10-16
TGBZ10-20
TGBZ10-22
TGBZ10-25
TGBZ10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]
TGBZ10-LC[8-24.9/0.1]
TGBZ13-13
TGBZ13-16
TGBZ13-20
TGBZ13-22
TGBZ13-25
TGBZ13-30
TGBZ13-[13,​16,​20,​22,​25,​30]
TGBZ13-LC[10-29.9/0.1]
TGBZ16-16
TGBZ16-20
TGBZ16-22
TGBZ16-25
TGBZ16-30
TGBZ16-35
TGBZ16-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
TGBZ16-LC[13-34.4/0.1]
TGBZ20-20
TGBZ20-22
TGBZ20-25
TGBZ20-30
TGBZ20-35
TGBZ20-[20,​22,​25,​30,​35]
TGBZ20-LC[16-34.4/0.1]
TGBZ25-20
TGBZ25-22
TGBZ25-25
TGBZ25-30
TGBZ25-35
TGBZ25-[20,​22,​25,​30,​35]
TGBZ25-LC[20-34.9/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSAlterations d (Bushing inner diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 Disponible Devis 10No1010-
1 Disponible Devis 10No1013-
1 Disponible Devis 10No1016-
1 Disponible Devis 10No1020-
1 Disponible Devis 10No1022-
1 Disponible Devis 10No1025-
1 Devis 10Yes1010 ~ 25-
1 Devis 10Yes10-8 ~ 24.9
1 Disponible Devis 10No1313-
1 Disponible Devis 10No1316-
1 Disponible Devis 10No1320-
1 Disponible Devis 10No1322-
1 Disponible Devis 10No1325-
1 Disponible Devis 10No1330-
1 Devis 10Yes1313 ~ 30-
1 Devis 10Yes13-10 ~ 29.9
1 Disponible Devis 10No1616-
1 Disponible Devis 10No1620-
1 Disponible Devis 10No1622-
1 Disponible Devis 10No1625-
1 Disponible Devis 10No1630-
1 Disponible Devis 10No1635-
1 Devis 10Yes1616 ~ 35-
1 Devis 10Yes16-13 ~ 34.4
1 Disponible Devis 10No2020-
1 Disponible Devis 10No2022-
1 Disponible Devis 10No2025-
1 Disponible Devis 10No2030-
1 Disponible Devis 10No2035-
1 Devis 10Yes2020 ~ 35-
1 Devis 10Yes20-16 ~ 34.4
1 Disponible Devis 10No2520-
1 Disponible Devis 10No2522-
1 Disponible Devis 10No2525-
1 Disponible Devis 10No2530-
1 Disponible Devis 10No2535-
1 Devis 10Yes2520 ~ 35-
1 Devis 10Yes25-20 ~ 34.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bushings Tolerance range 3μm Bushing type For plain (Oil-free type)
Bushing mounting methods Loctite adhesive Material FC250

Assistance technique