• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bagues de guidage avec collerette / rainures à huile / douille à coller / fonte grise

Bagues de guidage avec collerette / rainures à huile / douille à coller / fonte grise

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
TGHZ10-10
TGHZ10-13
TGHZ10-16
TGHZ10-20
TGHZ10-22
TGHZ10-25
TGHZ10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]
TGHZ10-LC[8-24.9/0.1]
TGHZ13-13
TGHZ13-20
TGHZ13-22
TGHZ13-25
TGHZ13-30
TGHZ13-[13,​16,​20,​22,​25,​30]
TGHZ13-LC[10-29.9/0.1]
TGHZ16-16
TGHZ16-20
TGHZ16-22
TGHZ16-25
TGHZ16-30
TGHZ16-35
TGHZ16-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
TGHZ16-LC[13-34.4/0.1]
TGHZ20-20
TGHZ20-22
TGHZ20-25
TGHZ20-30
TGHZ20-35
TGHZ20-[20,​22,​25,​30,​35]
TGHZ20-LC[16-34.4/0.1]
TGHZ25-20
TGHZ25-22
TGHZ25-25
TGHZ25-30
TGHZ25-35
TGHZ25-[20,​22,​25,​30,​35]
TGHZ25-LC[20-34.9/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSAlterations d (Bushing inner diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 Disponible Devis 10No1010-
1 Disponible Devis 10No1013-
1 Disponible Devis 10No1016-
1 Disponible Devis 10No1020-
1 Disponible Devis 10No1022-
1 Disponible Devis 10No1025-
1 Devis 10Yes1010 ~ 25-
1 Devis 10Yes10-8 ~ 24.9
1 Disponible Devis 10No1313-
1 Disponible Devis 10No1320-
1 Disponible Devis 10No1322-
1 Disponible Devis 10No1325-
1 Disponible Devis 10No1330-
1 Devis 10Yes1313 ~ 30-
1 Devis 10Yes13-10 ~ 29.9
1 Disponible Devis 10No1616-
1 Disponible Devis 10No1620-
1 Disponible Devis 10No1622-
1 Disponible Devis 10No1625-
1 Disponible Devis 10No1630-
1 Disponible Devis 10No1635-
1 Devis 10Yes1616 ~ 35-
1 Devis 10Yes16-13 ~ 34.4
1 Disponible Devis 10No2020-
1 Disponible Devis 10No2022-
1 Disponible Devis 10No2025-
1 Disponible Devis 10No2030-
1 Disponible Devis 10No2035-
1 Devis 10Yes2020 ~ 35-
1 Devis 10Yes20-16 ~ 34.4
1 Disponible Devis 10No2520-
1 Disponible Devis 10No2522-
1 Disponible Devis 10No2525-
1 Disponible Devis 10No2530-
1 Disponible Devis 10No2535-
1 Devis 10Yes2520 ~ 35-
1 Devis 10Yes25-20 ~ 34.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bushings Tolerance range 3μm Bushing type For plain (Oil-free type)
Bushing mounting methods Loctite adhesive Material FC250

Assistance technique