Bagues de guidage / rainures à huile / douille à coller / métal fritté / sans entretien

Bagues de guidage / rainures à huile / douille à coller / métal fritté / sans entretien

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
TGBM10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]
TGBM10-LC[8-24.9/0.1]
TGBM13-[13,​16,​20,​22,​25,​30]
TGBM13-LC[10-29.9/0.1]
TGBM16-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
TGBM16-LC[13-34.9/0.1]
TGBM20-[20,​22,​25,​30,​35]
TGBM20-LC[16-34.9/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSd (Bushing inner diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 Devis 101010 ~ 25-
1 Devis 1010-8 ~ 24.9
1 Devis 101313 ~ 30-
1 Devis 1013-10 ~ 29.9
1 Devis 101616 ~ 35-
1 Devis 1016-13 ~ 34.9
1 Devis 102020 ~ 35-
1 Devis 1020-16 ~ 34.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bushings Tolerance range 3μm Bushing type For plain (Oil-free type)
Bushing mounting methods Loctite adhesive Material Special sintered alloy

Assistance technique