• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bagues de guidage / rainures à huile / douille à coller / acier-cuivre / sans entretien

Bagues de guidage / rainures à huile / douille à coller / acier-cuivre / sans entretien

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Bagues de guidage / rainures à huile / douille à coller / acier-cuivre / sans entretien
  • Bagues de guidage / rainures à huile / douille à coller / acier-cuivre / sans entretien

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
VSGSF10-10
VSGSF10-13
VSGSF10-16
VSGSF10-20
VSGSF13-13
VSGSF13-16
VSGSF13-20
VSGSF13-25
VSGSF16-16
VSGSF16-20
VSGSF16-25
VSGSF16-30
VSGSF20-20
VSGSF20-25
VSGSF20-30
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
d (Bushing inner diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
1 Disponible Devis 1010
1 Disponible Devis 1013
1 Disponible Devis 1016
1 Disponible Devis 1020
1 Disponible Devis 1313
1 Disponible Devis 1316
1 Disponible Devis 1320
1 Disponible Devis 1325
1 Disponible Devis 1616
1 Disponible Devis 1620
1 Disponible Devis 1625
1 Disponible Devis 1630
1 Disponible Devis 2020
1 Disponible Devis 2025
1 Disponible Devis 2030

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bushings Tolerance range 2μm Bushing type For plain (Oil type)
Bushing mounting methods Loctite adhesive Material SUJ2 + Copper alloy

Assistance technique