Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MBJH20-50 |
MBJH20-LC[20-34/1] |
MBJH20-LC[36-39/1] |
MBJH20-LC[41-44/1] |
MBJH20-LC[46-49/1] |
MBJH22-50 |
MBJH22-60 |
MBJH22-LC[20-49/1] |
MBJH22-LC[51-59/1] |
MBJH25-60 |
MBJH25-75 |
MBJH25-LC[20-39/1] |
MBJH25-LC[41-44/1] |
MBJH25-LC[46-49/1] |
MBJH25-LC[51-59/1] |
MBJH25-LC[61-74/1] |
MBJH28-60 |
MBJH28-75 |
MBJH28-LC[20-59/1] |
MBJH28-LC[61-74/1] |
MBJH32-60 |
MBJH32-75 |
MBJH32-90 |
MBJH32-LC[20-74/1] |
MBJH32-LC[76-89/1] |
MBJH38-70 |
MBJH38-75 |
MBJH38-90 |
MBJH38-LC[20-74/1] |
MBJH38-LC[76-89/1] |
MBJH45-90 |
MBJH45-110 |
MBJH45-LC[20-89/1] |
MBJH45-LC[91-109/1] |
MBJH50-90 |
MBJH50-110 |
MBJH50-LC[20-89/1] |
MBJH50-LC[91-109/1] |
MBJH60-90 |
MBJH60-100 |
MBJH60-110 |
MBJH60-LC[20-89/1] |
MBJH60-LC[91-109/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Alterations | Applicable post diameter PD (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 20 | 50 | - | |
1 | Devis | 10 | Yes | 20 | - | 20 ~ 34 | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 20 | - | 36 ~ 39 | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 20 | - | 41 ~ 44 | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 20 | - | 46 ~ 49 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 22 | 50 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 22 | 60 | - | |
1 | Devis | 10 | Yes | 22 | - | 20 ~ 49 | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 22 | - | 51 ~ 59 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 25 | 60 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 25 | 75 | - | |
1 | Devis | 10 | Yes | 25 | - | 20 ~ 39 | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 25 | - | 41 ~ 44 | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 25 | - | 46 ~ 49 | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 25 | - | 51 ~ 59 | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 25 | - | 61 ~ 74 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 28 | 60 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 28 | 75 | - | |
1 | Devis | 10 | Yes | 28 | - | 20 ~ 59 | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 28 | - | 61 ~ 74 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 32 | 60 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 32 | 75 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 32 | 90 | - | |
1 | Devis | 10 | Yes | 32 | - | 20 ~ 74 | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 32 | - | 76 ~ 89 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 38 | 70 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 38 | 75 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 38 | 90 | - | |
1 | Devis | 10 | Yes | 38 | - | 20 ~ 74 | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 38 | - | 76 ~ 89 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 45 | 90 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 45 | 110 | - | |
1 | Devis | 10 | Yes | 45 | - | 20 ~ 89 | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 45 | - | 91 ~ 109 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 50 | 90 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 50 | 110 | - | |
1 | Devis | 10 | Yes | 50 | - | 20 ~ 89 | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 50 | - | 91 ~ 109 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 60 | 90 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 60 | 100 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 60 | 110 | - | |
1 | Devis | 10 | Yes | 60 | - | 20 ~ 89 | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 60 | - | 91 ~ 109 |
Loading...
Guide type | Ball guide (Resin cage) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Alterations
Applicable post diameter PD(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles