Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D (Post diameter) (mm) | L (Post full length) (mm) | With/without urethane | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 38 | 130 | W/O | ||
1 | Devis | 10 | 38 | 140 | W/O | ||
1 | Devis | 10 | 38 | 150 | W/O | ||
1 | Devis | 10 | 38 | 160 | W/O | ||
1 | Devis | 10 | 38 | 170 | W/O | ||
1 | Devis | 10 | 38 | 180 | W/O | ||
1 | Devis | 10 | 38 | 190 | W/O | ||
1 | Devis | 10 | 38 | 200 | W/O | ||
1 | Devis | 10 | 50 | 150 | W/O | ||
1 | Devis | 10 | 50 | 160 | W/O | ||
1 | Devis | 10 | 50 | 170 | W/O | ||
1 | Devis | 10 | 50 | 180 | W/O | ||
1 | Devis | 10 | 50 | 190 | W/O | ||
1 | Devis | 10 | 50 | 200 | W/O | ||
1 | Devis | 10 | 50 | 210 | W/O | ||
1 | Devis | 10 | 50 | 220 | W/O | ||
1 | Devis | 10 | 50 | 230 | W/O | ||
1 | Devis | 10 | 50 | 240 | W/O | ||
1 | Devis | 10 | 60 | 170 | W/O | ||
1 | Devis | 10 | 60 | 180 | W/O | ||
1 | Devis | 10 | 60 | 190 | W/O | ||
1 | Devis | 10 | 60 | 200 | W/O | ||
1 | Devis | 10 | 60 | 210 | W/O | ||
1 | Devis | 10 | 60 | 220 | W/O | ||
1 | Devis | 10 | 60 | 230 | W/O | ||
1 | Devis | 10 | 60 | 240 | W/O | ||
1 | Devis | 10 | 60 | 250 | W/O | ||
1 | Devis | 10 | 60 | 260 | W/O | ||
1 | Devis | 10 | 80 | 260 | W/O | ||
1 | Devis | 10 | 80 | 270 | W/O | ||
1 | Devis | 10 | 80 | 280 | W/O | ||
1 | Devis | 10 | 80 | 290 | W/O | ||
1 | Devis | 10 | 80 | 300 | W/O | ||
1 | Devis | 10 | 38 | 130 | With | ||
1 | Devis | 10 | 38 | 140 | With | ||
1 | Devis | 10 | 38 | 150 | With | ||
1 | Devis | 10 | 38 | 160 | With | ||
1 | Devis | 10 | 38 | 170 | With | ||
1 | Devis | 10 | 38 | 180 | With | ||
1 | Devis | 10 | 38 | 190 | With | ||
1 | Devis | 10 | 38 | 200 | With | ||
1 | Devis | 10 | 50 | 150 | With | ||
1 | Devis | 10 | 50 | 160 | With | ||
1 | Devis | 10 | 50 | 170 | With | ||
1 | Devis | 10 | 50 | 180 | With | ||
1 | Devis | 10 | 50 | 190 | With | ||
1 | Devis | 10 | 50 | 200 | With | ||
1 | Devis | 10 | 50 | 210 | With | ||
1 | Devis | 10 | 50 | 220 | With | ||
1 | Devis | 10 | 50 | 230 | With | ||
1 | Devis | 10 | 50 | 240 | With | ||
1 | Devis | 10 | 60 | 170 | With | ||
1 | Devis | 10 | 60 | 180 | With | ||
1 | Devis | 10 | 60 | 190 | With | ||
1 | Devis | 10 | 60 | 200 | With | ||
1 | Devis | 10 | 60 | 210 | With | ||
1 | Devis | 10 | 60 | 220 | With | ||
1 | Devis | 10 | 60 | 230 | With | ||
1 | Devis | 10 | 60 | 240 | With | ||
1 | Devis | 10 | 60 | 250 | With |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
D (Post diameter)(mm)
L (Post full length)(mm)
With/without urethane
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles