Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PACOA-L75-AC100V-M[10,12] |
PACOA-L75-DC24V-M[10,12] |
PACOA-L100-AC100V-M[10,12] |
PACOA-L100-DC24V-M[10,12] |
PACOA-L150-AC100V-M[10,12] |
PACOA-L150-DC24V-M[10,12] |
PACOA-R75-AC100V-M[10,12] |
PACOA-R75-DC24V-M[10,12] |
PACOA-R100-AC100V-M[10,12] |
PACOA-R100-DC24V-M[10,12] |
PACOA-R150-AC100V-M[10,12] |
PACOA-R150-DC24V-M[10,12] |
PACOAN-L75-M[10,12] |
PACOAN-L100-M[10,12] |
PACOAN-L150-M[10,12] |
PACOAN-R75-M[10,12] |
PACOAN-R100-M[10,12] |
PACOAN-R150-M[10,12] |
PACOB-L75-AC100V-M[10,12] |
PACOB-L75-DC24V-M[10,12] |
PACOB-L100-AC100V-M[10,12] |
PACOB-L100-DC24V-M[10,12] |
PACOB-L150-AC100V-M[10,12] |
PACOB-L150-DC24V-M[10,12] |
PACOB-R75-AC100V-M[10,12] |
PACOB-R75-DC24V-M[10,12] |
PACOB-R100-AC100V-M[10,12] |
PACOB-R100-DC24V-M[10,12] |
PACOB-R150-AC100V-M[10,12] |
PACOB-R150-DC24V-M[10,12] |
PACOBN-L75-M[10,12] |
PACOBN-L100-M[10,12] |
PACOBN-L150-M[10,12] |
PACOBN-R75-M[10,12] |
PACOBN-R100-M[10,12] |
PACOBN-R150-M[10,12] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | L (mm) | Electrode type | Reversed | Plating | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 75 | AC100V | Left hand type | W/O | 10 ~ 12 | ||
1 | Devis | 10 | 75 | DC24V | Left hand type | W/O | 10 ~ 12 | ||
1 | Devis | 10 | 100 | AC100V | Left hand type | W/O | 10 ~ 12 | ||
1 | Devis | 10 | 100 | DC24V | Left hand type | W/O | 10 ~ 12 | ||
1 | Devis | 10 | 150 | AC100V | Left hand type | W/O | 10 ~ 12 | ||
1 | Devis | 10 | 150 | DC24V | Left hand type | W/O | 10 ~ 12 | ||
1 | Devis | 10 | 75 | AC100V | Right hand type | W/O | 10 ~ 12 | ||
1 | Devis | 10 | 75 | DC24V | Right hand type | W/O | 10 ~ 12 | ||
1 | Devis | 10 | 100 | AC100V | Right hand type | W/O | 10 ~ 12 | ||
1 | Devis | 10 | 100 | DC24V | Right hand type | W/O | 10 ~ 12 | ||
1 | Devis | 10 | 150 | AC100V | Right hand type | W/O | 10 ~ 12 | ||
1 | Devis | 10 | 150 | DC24V | Right hand type | W/O | 10 ~ 12 | ||
1 | Devis | 10 | 75 | Without proximity sensor | Left hand type | W/O | - | ||
1 | Devis | 10 | 100 | Without proximity sensor | Left hand type | W/O | - | ||
1 | Devis | 10 | 150 | Without proximity sensor | Left hand type | W/O | - | ||
1 | Devis | 10 | 75 | Without proximity sensor | Right hand type | W/O | - | ||
1 | Devis | 10 | 100 | Without proximity sensor | Right hand type | W/O | - | ||
1 | Devis | 10 | 150 | Without proximity sensor | Right hand type | W/O | - | ||
1 | Devis | - | 75 | AC100V | Left hand type | With | 10 ~ 12 | ||
1 | Devis | - | 75 | DC24V | Left hand type | With | 10 ~ 12 | ||
1 | Devis | - | 100 | AC100V | Left hand type | With | 10 ~ 12 | ||
1 | Devis | - | 100 | DC24V | Left hand type | With | 10 ~ 12 | ||
1 | Devis | - | 150 | AC100V | Left hand type | With | 10 ~ 12 | ||
1 | Devis | - | 150 | DC24V | Left hand type | With | 10 ~ 12 | ||
1 | Devis | - | 75 | AC100V | Right hand type | With | 10 ~ 12 | ||
1 | Devis | - | 75 | DC24V | Right hand type | With | 10 ~ 12 | ||
1 | Devis | - | 100 | AC100V | Right hand type | With | 10 ~ 12 | ||
1 | Devis | - | 100 | DC24V | Right hand type | With | 10 ~ 12 | ||
1 | Devis | - | 150 | AC100V | Right hand type | With | 10 ~ 12 | ||
1 | Devis | - | 150 | DC24V | Right hand type | With | 10 ~ 12 | ||
1 | Devis | - | 75 | Without proximity sensor | Left hand type | With | - | ||
1 | Devis | - | 100 | Without proximity sensor | Left hand type | With | - | ||
1 | Devis | - | 150 | Without proximity sensor | Left hand type | With | - | ||
1 | Devis | - | 75 | Without proximity sensor | Right hand type | With | - | ||
1 | Devis | - | 100 | Without proximity sensor | Right hand type | With | - | ||
1 | Devis | - | 150 | Without proximity sensor | Right hand type | With | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
L(mm)
Electrode type
Reversed
Plating
M
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles