Référence fabricant: NGNX-[65-200/5]-[20-40/5]-A[100-200/10]-B[35-150/5]-M[10,12]
Marque: MISUMI
Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis
Délai de livraison: Devis
L (Guide height): 65 ~ 200 mm
A (Mounting plate length): 100 ~ 200 mm
B (Slotted hole position): 35 ~ 150 mm
H (Tapered part): 20 ~ 40 mm
M (Mounting bolt hole): 10 ~ 12 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NGNX-[65-200/5]-[20-40/5]-A[100-200/10]-B[35-150/5]-M[10,12]
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
NGNX-[65-200/5]-[20-40/5]-A[100-200/10]-B[35-150/5]-M[10,12] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | L (Guide height) (mm) | A (Mounting plate length) (mm) | B (Slotted hole position) (mm) | H (Tapered part) (mm) | M (Mounting bolt hole) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 65 ~ 200 | 100 ~ 200 | 35 ~ 150 | 20 ~ 40 | 10 ~ 12 |
Loading...
Specification | Reinforced type |
---|
Configurer
Propriétés de base
L (Guide height)(mm)
A (Mounting plate length)(mm)
B (Slotted hole position)(mm)
H (Tapered part)(mm)
M (Mounting bolt hole)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles