Référence fabricant: NBBCL16-50-[200-350/10]-[20-60/10]
Marque: MISUMI
Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis
Délai de livraison: Devis
H (Tapered part): 20 ~ 60 mm
L (Height): 200 ~ 350 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NBBCL16-50-[200-350/10]-[20-60/10]
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
NBBCL16-50-[200-350/10]-[20-60/10] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | H (Tapered part) (mm) | L (Height) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 20 ~ 60 | 200 ~ 350 |
Loading...
Specification | Nest guide blanks -long type- | Material | S45C | Thickness T(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
S (Width)(mm) | 50 |
Configurer
Propriétés de base
H (Tapered part)(mm)
L (Height)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles