• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Plaques de base pour butée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
TEA12-11
TEA12-13
TEA16-11
TEA16-13
TEB12-11
TEB12-13
TEB16-11
TEB16-13
TEC12-11
TEC16-11
TEE12-11
TEL16-13
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSpecification Thickness T
(mm)
d (Slotted hole diameter)
(mm)
1 Disponible Devis 10Nest guide mounting plate A type1211
1 Disponible Devis 10Nest guide mounting plate A type1213
1 Disponible Devis 10Nest guide mounting plate A type1611
1 Disponible Devis 10Nest guide mounting plate A type1613
1 Disponible Devis 10Nest guide mounting plate B type1211
1 Disponible Devis 10Nest guide mounting plate B type1213
1 Disponible Devis 10Nest guide mounting plate B type1611
1 Disponible Devis 10Nest guide mounting plate B type1613
1 Disponible Devis 10Nest guide mounting plate C type1211
1 Disponible Devis 10Nest guide mounting plate C type1611
1 Disponible Devis 10Nest guide mounting plate E type1211
1 Disponible Devis 10Nest guide mounting plate L type1613

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material SS400

Assistance technique