Présentation de la Bande / pivot enfichable / rouleau monté sur roulement
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
GDRTAT30-38
GDRTAT55-38
GDRTAT55-70
GDRTBT30-38
GDRTBT55-38
GDRTBT55-70
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBearing specifications D (Roller diameter)
(mm)
W (Roller width)
(mm)
1 Disponible Devis 10Roller bearing type3038
1 Disponible Devis 10Roller bearing type5538
1 Disponible Devis 10Roller bearing type5570
1 Disponible Devis 10Ball bearing type3038
1 Disponible Devis 10Ball bearing type5538
1 Disponible Devis 10Ball bearing type5570

Loading...

  1. 1

Informations de base

Guide type Guide roller unit

Assistance technique