Plaques frottement / alliage gris / lubrification solide / 20 mm

Plaques frottement / alliage gris / lubrification solide / 20 mm

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Plaques frottement / alliage gris / lubrification solide / 20 mm
  • Plaques frottement / alliage gris / lubrification solide / 20 mm
  • Plaques frottement / alliage gris / lubrification solide / 20 mm
  • Plaques frottement / alliage gris / lubrification solide / 20 mm
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
MWF28-75
MWF28-100
MWF28-125
MWF28-150
MWF28-200
MWF38-75
MWF38-100
MWF38-125
MWF38-150
MWF38-200
MWF48-75
MWF48-100
MWF48-125
MWF48-150
MWF48-200
MWF58-75
MWF58-100
MWF58-150
MWF75-75
MWF75-100
MWF75-125
MWF75-150
MWF75-200
MWF100-100
MWF100-125
MWF100-150
MWF100-200
MWF100-250
MWF125-125
MWF125-150
MWF125-200
MWF125-250
MWF150-150
MWF150-200
MWF150-250
MWF150-300
MWF200-200
MWF200-250
MWF200-300
MWFT100-100
MWFT100-125
MWFT100-150
MWFT100-200
MWFT100-250
MWFT125-125
MWFT125-150
MWFT125-200
MWFT125-250
MWFT150-150
MWFT150-200
MWFT150-250
MWFT150-300
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNumber of mounting holes W (Width)
(mm)
L (Length in the longer direction)
(mm)
1 Devis 102 holes2875
1 Devis 102 holes28100
1 Devis 102 holes28125
1 Devis 102 holes28150
1 Devis 102 holes28200
1 Devis 102 holes3875
1 Devis 102 holes38100
1 Devis 102 holes38125
1 Devis 102 holes38150
1 Devis 102 holes38200
1 Devis

Stock

102 holes4875
1 Devis

Stock

102 holes48100
1 Devis 102 holes48125
1 Devis 102 holes48150
1 Devis 102 holes48200
1 Devis 102 holes5875
1 Devis 102 holes58100
1 Devis 102 holes58150
1 Devis

Stock

102 holes7575
1 Devis 102 holes75100
1 Devis

Stock

102 holes75125
1 Devis 102 holes75150
1 Devis 102 holes75200
1 Devis 104 holes100100
1 Devis 104 holes100125
1 Devis 104 holes100150
1 Devis 104 holes100200
1 Devis 104 holes100250
1 Devis 104 holes125125
1 Devis 104 holes125150
1 Devis 104 holes125200
1 Devis 104 holes125250
1 Devis 104 holes150150
1 Devis 104 holes150200
1 Devis 104 holes150250
1 Devis 104 holes150300
1 Devis 104 holes200200
1 Devis 104 holes200250
1 Devis 104 holes200300
1 Devis 102 holes100100
1 Devis 102 holes100125
1 Devis 102 holes100150
1 Devis 102 holes100200
1 Devis 102 holes100250
1 Devis 102 holes125125
1 Devis 102 holes125150
1 Devis 102 holes125200
1 Devis 102 holes125250
1 Devis 102 holes150150
1 Devis 102 holes150200
1 Devis 102 holes150250
1 Devis 102 holes150300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Cast (FC250) plate Thickness(mm) 20

Assistance technique