Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
A15-25 |
A15-30 |
A15-35 |
A15-40 |
A15-[25,30,35,40] |
A20-25 |
A20-30 |
A20-35 |
A20-40 |
A20-[25,30,35,40] |
A25-25 |
A25-30 |
A25-35 |
A25-40 |
A25-45 |
A25-50 |
A25-[25,30,35,40,45,50] |
A30-25 |
A30-30 |
A30-35 |
A30-40 |
A30-45 |
A30-50 |
A30-55 |
A30-60 |
A30-[25,30,35,40,45,50,55,60] |
A40-40 |
A40-50 |
A40-60 |
A40-[40,50,60] |
A50-50 |
A50-60 |
A50-80 |
A50-[50,60,80] |
A60-50 |
A60-60 |
A60-80 |
A60-[50,60,80] |
A80-60 |
A80-80 |
A80-100 |
A80-[60,80,100] |
A100-80 |
A100-100 |
A100-120 |
A100-[80,100,120] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Maximum load (N) | L Dimension (L) (mm) | D (Outer diameter) (mm) | Additional inner diameter C1 chamfering | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 981 | 25 | 15 | No | ||
1 | Devis | 981 | 30 | 15 | No | ||
1 | Devis | 981 | 35 | 15 | No | ||
1 | Devis | 981 | 40 | 15 | No | ||
1 | Devis | 981 | 25 ~ 40 | 15 | Yes | ||
1 | Devis | 1765 | 25 | 20 | No | ||
1 | Devis | 1765 | 30 | 20 | No | ||
1 | Devis | 1765 | 35 | 20 | No | ||
1 | Devis | 1765 | 40 | 20 | No | ||
1 | Devis | 1765 | 25 ~ 40 | 20 | Yes | ||
1 | Devis | 2648 | 25 | 25 | No | ||
1 | Devis | 2648 | 30 | 25 | No | ||
1 | Devis | 2648 | 35 | 25 | No | ||
1 | Devis | 2648 | 40 | 25 | No | ||
1 | Devis | 2648 | 45 | 25 | No | ||
1 | Devis | 2648 | 50 | 25 | No | ||
1 | Devis | 2648 | 25 ~ 50 | 25 | Yes | ||
1 | Devis | 3531 | 25 | 30 | No | ||
1 | Devis | 3531 | 30 | 30 | No | ||
1 | Devis | 3531 | 35 | 30 | No | ||
1 | Devis | 3531 | 40 | 30 | No | ||
1 | Devis | 3531 | 45 | 30 | No | ||
1 | Devis | 3531 | 50 | 30 | No | ||
1 | Devis | 3531 | 55 | 30 | No | ||
1 | Devis | 3531 | 60 | 30 | No | ||
1 | Devis | 3531 | 25 ~ 60 | 30 | Yes | ||
1 | Devis | 6276 | 40 | 40 | No | ||
1 | Devis | 6276 | 50 | 40 | No | ||
1 | Devis | 6276 | 60 | 40 | No | ||
1 | Devis | 6276 | 40 ~ 60 | 40 | Yes | ||
1 | Devis | 10787 | 50 | 50 | No | ||
1 | Devis | 10787 | 60 | 50 | No | ||
1 | Devis | 10787 | 80 | 50 | No | ||
1 | Devis | 10787 | 50 ~ 80 | 50 | Yes | ||
1 | Devis | 17652 | 50 | 60 | No | ||
1 | Devis | 17652 | 60 | 60 | No | ||
1 | Devis | 17652 | 80 | 60 | No | ||
1 | Devis | 17652 | 50 ~ 80 | 60 | Yes | ||
1 | Devis | 29420 | 60 | 80 | No | ||
1 | Devis | 29420 | 80 | 80 | No | ||
1 | Devis | 29420 | 100 | 80 | No | ||
1 | Devis | 29420 | 60 ~ 100 | 80 | Yes | ||
1 | Devis | 49720 | 80 | 100 | No | ||
1 | Devis | 49720 | 100 | 100 | No | ||
1 | Devis | 49720 | 120 | 100 | No | ||
1 | Devis | 49720 | 80 ~ 120 | 100 | Yes |
Loading...
Urethane type | Urethanes for heavy loads, shore A90 | Shape | Pillar shape | Hole/counterbore | Hole |
---|---|---|---|---|---|
Max. Elongation(%) | 25 |
Configurer
Propriétés de base
Maximum load(N)
L Dimension (L)(mm)
D (Outer diameter)(mm)
Additional inner diameter C1 chamfering
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles