Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SGWA3-S[1-3/0.001]-T[1-3/0.001] |
SGWA4-S[2.5-4/0.001]-T[2.5-4/0.001] |
SGWA5-S[3.5-5/0.001]-T[3.5-5/0.001] |
SGWA6-S[4.5-6/0.001]-T[4.5-6/0.001] |
SGWA8-S[5.5-8/0.001]-T[5.5-8/0.001] |
SGWA10-S[7.5-10/0.001]-T[7.5-10/0.001] |
SGWA13-S[9.5-13/0.001]-T[9.5-13/0.001] |
SGWA16-S[12.5-16/0.001]-T[12.5-16/0.001] |
SGWA20-S[15.5-20/0.001]-T[15.5-20/0.001] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | No. (Nominal diameter) (mm) | S (Gauge diameter) (mm) | T (Gauge diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 3 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | ||
1 | Devis | 10 | 4 | 2.5 ~ 4 | 2.5 ~ 4 | ||
1 | Devis | 10 | 5 | 3.5 ~ 5 | 3.5 ~ 5 | ||
1 | Devis | 10 | 6 | 4.5 ~ 6 | 4.5 ~ 6 | ||
1 | Devis | 10 | 8 | 5.5 ~ 8 | 5.5 ~ 8 | ||
1 | Devis | 10 | 10 | 7.5 ~ 10 | 7.5 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 13 | 9.5 ~ 13 | 9.5 ~ 13 | ||
1 | Devis | 10 | 16 | 12.5 ~ 16 | 12.5 ~ 16 | ||
1 | Devis | 10 | 20 | 15.5 ~ 20 | 15.5 ~ 20 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
No. (Nominal diameter)(mm)
S (Gauge diameter)(mm)
T (Gauge diameter)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles