• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Piges de contrôle / ovale d'un côté / acier à outils

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BGOEH10-P[4.01-8/0.01]-W[4-7.99/0.01]-S[3-7.9/0.1]
BGOEH13-P[6.01-10/0.01]-W[6-9.99/0.01]-S[3-9.9/0.1]
BGOEH16-P[8.01-13/0.01]-W[8-12.99/0.01]-S[5-12.9/0.1]
BGOEH21-P[10.01-17/0.01]-W[10-16.99/0.01]-S[9-16.9/0.1]
BGOEH26-P[16.01-21/0.01]-W[16-20.99/0.01]-S[9-20.9/0.1]
BGOEH32-P[20.01-28/0.01]-W[20-27.99/0.01]-S[9-27.9/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSH (Width across flats)
(mm)
P (Gauge dimension)
(mm)
S (Gauge dimension)
(mm)
W (Gauge dimension)
(mm)
1 Devis 10104.01 ~ 83 ~ 7.94 ~ 7.99
1 Devis 10136.01 ~ 103 ~ 9.96 ~ 9.99
1 Devis 10168.01 ~ 135 ~ 12.98 ~ 12.99
1 Devis 102110.01 ~ 179 ~ 16.910 ~ 16.99
1 Devis 102616.01 ~ 219 ~ 20.916 ~ 20.99
1 Devis 103220.01 ~ 289 ~ 27.920 ~ 27.99

Loading...

  1. 1

Informations de base

Quench With

Assistance technique