Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BGU10-P[4-7/0.01]-S[5-8/1] |
BGU10-P[4-7/0.01]-SCH[5-8/0.01] |
BGU13-P[7.01-9/0.01]-S[8-10/1] |
BGU13-P[7.01-9/0.01]-SCH[8-10/0.01] |
BGU16-P[9.01-12/0.01]-S[10-13/1] |
BGU16-P[9.01-12/0.01]-SCH[10-13/0.01] |
BGU21-P[12.01-15/0.01]-S[14-17/1] |
BGU21-P[12.01-15/0.01]-SCH[14-17/0.01] |
BGU26-P[15.01-17/0.01]-S[18-21/1] |
BGU26-P[15.01-17/0.01]-SCH[18-21/0.01] |
BGU32-P[17.01-24/0.01]-S[21-28/1] |
BGU32-P[17.01-24/0.01]-SCH[21-28/0.01] |
BGUH10-P[4-7/0.01]-S[5-8/1] |
BGUH10-P[4-7/0.01]-SCH[5-8/0.01] |
BGUH13-P[7.01-9/0.01]-S[8-10/1] |
BGUH13-P[7.01-9/0.01]-SCH[8-10/0.01] |
BGUH16-P[9.01-12/0.01]-S[10-13/1] |
BGUH16-P[9.01-12/0.01]-SCH[10-13/0.01] |
BGUH21-P[12.01-15/0.01]-S[14-17/1] |
BGUH21-P[12.01-15/0.01]-SCH[14-17/0.01] |
BGUH26-P[15.01-17/0.01]-S[18-21/1] |
BGUH26-P[15.01-17/0.01]-SCH[19-21/0.01] |
BGUH32-P[17.01-24/0.01]-S[21-28/1] |
BGUH32-P[17.01-24/0.01]-SCH[21-28/0.01] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Quench | H (Width across flats) (mm) | P (Gauge dimension) (mm) | S (Gauge dimension) (mm) | SCH (S dimension designation 0.01mm increments) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | W/O | 10 | 4 ~ 7 | 5 ~ 8 | - | ||
1 | Devis | 10 | W/O | 10 | 4 ~ 7 | - | 5 ~ 8 | ||
1 | Devis | 10 | W/O | 13 | 7.01 ~ 9 | 8 ~ 10 | - | ||
1 | Devis | 10 | W/O | 13 | 7.01 ~ 9 | - | 8 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | W/O | 16 | 9.01 ~ 12 | 10 ~ 13 | - | ||
1 | Devis | 10 | W/O | 16 | 9.01 ~ 12 | - | 10 ~ 13 | ||
1 | Devis | 10 | W/O | 21 | 12.01 ~ 15 | 14 ~ 17 | - | ||
1 | Devis | 10 | W/O | 21 | 12.01 ~ 15 | - | 14 ~ 17 | ||
1 | Devis | 10 | W/O | 26 | 15.01 ~ 17 | 18 ~ 21 | - | ||
1 | Devis | 10 | W/O | 26 | 15.01 ~ 17 | - | 18 ~ 21 | ||
1 | Devis | 10 | W/O | 32 | 17.01 ~ 24 | 21 ~ 28 | - | ||
1 | Devis | 10 | W/O | 32 | 17.01 ~ 24 | - | 21 ~ 28 | ||
1 | Devis | 10 | With | 10 | 4 ~ 7 | 5 ~ 8 | - | ||
1 | Devis | 10 | With | 10 | 4 ~ 7 | - | 5 ~ 8 | ||
1 | Devis | 10 | With | 13 | 7.01 ~ 9 | 8 ~ 10 | - | ||
1 | Devis | 10 | With | 13 | 7.01 ~ 9 | - | 8 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | With | 16 | 9.01 ~ 12 | 10 ~ 13 | - | ||
1 | Devis | 10 | With | 16 | 9.01 ~ 12 | - | 10 ~ 13 | ||
1 | Devis | 10 | With | 21 | 12.01 ~ 15 | 14 ~ 17 | - | ||
1 | Devis | 10 | With | 21 | 12.01 ~ 15 | - | 14 ~ 17 | ||
1 | Devis | 10 | With | 26 | 15.01 ~ 17 | 18 ~ 21 | - | ||
1 | Devis | 10 | With | 26 | 15.01 ~ 17 | - | 19 ~ 21 | ||
1 | Devis | 10 | With | 32 | 17.01 ~ 24 | 21 ~ 28 | - | ||
1 | Devis | 10 | With | 32 | 17.01 ~ 24 | - | 21 ~ 28 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Quench
H (Width across flats)(mm)
P (Gauge dimension)(mm)
S (Gauge dimension)(mm)
SCH (S dimension designation 0.01mm increments)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles