• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Piges de contrôle / rond / face inclinée / h7

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BGK16-P10-B[20-50/1]
BGK21-P16-B[20-50/1]
BGK26-P20-B[20-50/1]
BGK32-P25-B[20-50/1]
BGKS16-P[6-14/0.1]-B[20-50/1]-K[10-30/10]
BGKS21-P[14.1-18/0.1]-B[20-50/1]-K[10-30/10]
BGKS26-P[18.1-20/0.1]-B[20-50/1]-K[10-30/10]
BGKS32-P[20.1-25/0.1]-B[20-50/1]-K[10-30/10]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSH (Width across flats)
(mm)
P (Tip diameter)
(mm)
B (Tip diameter length)
(mm)
K (Taper angle)
(°)
1 Devis 10161020 ~ 50-
1 Devis 10211620 ~ 50-
1 Devis 10262020 ~ 50-
1 Devis 10322520 ~ 50-
1 Devis 10166 ~ 1420 ~ 5010 ~ 30
1 Devis 102114.1 ~ 1820 ~ 5010 ~ 30
1 Devis 102618.1 ~ 2020 ~ 5010 ~ 30
1 Devis 103220.1 ~ 2520 ~ 5010 ~ 30

Loading...

  1. 1

Assistance technique