Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FC19 |
FC25 |
FC32 |
FC38 |
FC45 |
FC50 |
FC63 |
FC75 |
FC95 |
FC120 |
FC150 |
FC195 |
FFC32 |
FFC38 |
FFC45 |
FFC50 |
FFC63 |
FFC75 |
FFC95 |
FFC120 |
FFC150 |
FFC195 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Outer diameter (D) (mm) | Plate Type | Gas Venting With Hose Linkage | Mounting position (Flange shape) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Devis
Stock | 10 | 19 | FC19・25 | - | - | ||
1 |
Devis
Stock | 10 | 25 | FC19・25 | - | - | ||
1 |
Devis
Stock | 10 | 32 | FC32~ | - | - | ||
1 |
Devis
Stock | 10 | 38 | FC32~ | - | - | ||
1 |
Devis
Stock | 10 | 45 | FC32~ | - | - | ||
1 |
Devis
Stock | 10 | 50 | FC32~ | - | - | ||
1 |
Devis
Stock | 10 | 63 | FC32~ | - | - | ||
1 |
Devis
Stock | 10 | 75 | FC32~ | - | - | ||
1 |
Devis
Stock | 10 | 95 | FC32~ | - | - | ||
1 |
Devis
Stock | 10 | 120 | FC32~ | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 150 | FC32~ | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 195 | FC32~ | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 32 | FFC | No | Vertical setting Type | ||
1 | Devis | 10 | 38 | FFC | No | Vertical setting Type | ||
1 |
Devis
Stock | 10 | 45 | FFC | No | Vertical setting Type | ||
1 |
Devis
Stock | 10 | 50 | FFC | No | Vertical setting Type | ||
1 | Devis | 10 | 63 | FFC | No | Vertical setting Type | ||
1 | Devis | 10 | 75 | FFC | No | Vertical setting Type | ||
1 |
Devis
Stock | 10 | 95 | FFC | No | Vertical setting Type | ||
1 |
Devis
Stock | 10 | 120 | FFC | No | Vertical setting Type | ||
1 |
Devis
Stock | 10 | 150 | FFC | No | Vertical setting Type | ||
1 |
Devis
Stock | 10 | 195 | FFC | No | Vertical setting Type |
Loading...
Set/single item | Only plates |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Outer diameter (D)(mm)
Plate Type
Gas Venting With Hose Linkage
Mounting position (Flange shape)
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles