Ejecteurs tubulaires / tête cylindrique / HSS

Ejecteurs tubulaires / tête cylindrique / HSS

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
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
EPH0.2-60
EPH0.2-60
EPH0.3-60
EPH0.3-60
EPH0.4-60
EPH0.4-100
EPH0.4-[60,​100]
EPH0.5-60
EPH0.5-100
EPH0.5-[60,​100]
EPH0.6-100
EPH0.6-150
EPH0.6-[100,​150]
EPH0.7-100
EPH0.7-150
EPH0.7-[100,​150]
EPH0.8-100
EPH0.8-150
EPH0.8-[100,​150]
EPH0.9-100
EPH0.9-150
EPH0.9-[100,​150]
EPH1-100
EPH1-150
EPH1-200
EPH1-[100,​150,​200]
EPH1.1-100
EPH1.1-150
EPH1.1-200
EPH1.1-[100,​150,​200]
EPH1.2-100
EPH1.2-150
EPH1.2-200
EPH1.2-[100,​150,​200]
EPH1.3-100
EPH1.3-150
EPH1.3-200
EPH1.3-[100,​150,​200]
EPH1.4-100
EPH1.4-150
EPH1.4-200
EPH1.4-[100,​150,​200]
EPH1.5-100
EPH1.5-150
EPH1.5-200
EPH1.5-250
EPH1.5-[100,​150,​200,​250]
EPH1.6-100
EPH1.6-150
EPH1.6-200
EPH1.6-250
EPH1.6-[100,​150,​200,​250]
EPH1.7-100
EPH1.7-150
EPH1.7-200
EPH1.7-[100,​150,​200]
EPH1.8-100
EPH1.8-150
EPH1.8-200
EPH1.8-[100,​150,​200]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTolérance du diamètre de l'arbre (tolérance de référence) D/P (Diamètre de l'arbre)
(mm)
Modifications L (Dimension L)
(mm)
1 Devis 100/-0.0050.2Yes60
1 Disponible Devis 100/-0.0050.2No60
1 Devis 100/-0.0050.3Yes60
1 Disponible Devis 100/-0.0050.3No60
1 Disponible Devis 100/-0.0050.4No60
1 Disponible Devis 100/-0.0050.4No100
1 Devis 100/-0.0050.4Yes60 ~ 100
1 Disponible Devis 100/-0.0050.5No60
1 Disponible Devis 100/-0.0050.5No100
1 Devis 100/-0.0050.5Yes60 ~ 100
1 Disponible Devis 100/-0.0050.6No100
1 Disponible Devis 100/-0.0050.6No150
1 Devis 100/-0.0050.6Yes100 ~ 150
1 Disponible Devis 100/-0.0050.7No100
1 Disponible Devis 100/-0.0050.7No150
1 Devis 100/-0.0050.7Yes100 ~ 150
1 Disponible Devis 100/-0.0050.8No100
1 Disponible Devis 100/-0.0050.8No150
1 Devis 100/-0.0050.8Yes100 ~ 150
1 Disponible Devis 100/-0.0050.9No100
1 Disponible Devis 100/-0.0050.9No150
1 Devis 100/-0.0050.9Yes100 ~ 150
1 Disponible Devis

Stock

100/-0.0051No100
1 Disponible Devis 100/-0.0051No150
1 Disponible Devis 100/-0.0051No200
1 Devis 100/-0.0051Yes100 ~ 200
1 Disponible Devis 100/-0.0051.1No100
1 Disponible Devis 100/-0.0051.1No150
1 Disponible Devis 100/-0.0051.1No200
1 Devis 100/-0.0051.1Yes100 ~ 200
1 Devis

Stock

100/-0.0051.2No100
1 Disponible Devis 100/-0.0051.2No150
1 Disponible Devis 100/-0.0051.2No200
1 Devis 100/-0.0051.2Yes100 ~ 200
1 Disponible Devis 100/-0.0051.3No100
1 Disponible Devis 100/-0.0051.3No150
1 Disponible Devis 100/-0.0051.3No200
1 Devis 100/-0.0051.3Yes100 ~ 200
1 Disponible Devis

Stock

100/-0.0051.4No100
1 Disponible Devis 100/-0.0051.4No150
1 Disponible Devis 100/-0.0051.4No200
1 Devis 100/-0.0051.4Yes100 ~ 200
1 Disponible Devis

Stock

100/-0.0051.5No100
1 Disponible Devis 100/-0.0051.5No150
1 Disponible Devis 100/-0.0051.5No200
1 Disponible Devis 100/-0.0051.5No250
1 Devis 100/-0.0051.5Yes100 ~ 250
1 Disponible Devis 100/-0.0051.6No100
1 Disponible Devis 100/-0.0051.6No150
1 Disponible Devis 100/-0.0051.6No200
1 Disponible Devis 100/-0.0051.6No250
1 Devis 100/-0.0051.6Yes100 ~ 250
1 Disponible Devis 100/-0.0051.7No100
1 Disponible Devis 100/-0.0051.7No150
1 Disponible Devis 100/-0.0051.7No200
1 Devis 100/-0.0051.7Yes100 ~ 200
1 Disponible Devis 100/-0.0051.8No100
1 Disponible Devis 100/-0.0051.8No150
1 Disponible Devis 100/-0.0051.8No200
1 Devis 100/-0.0051.8Yes100 ~ 200

Loading...

Informations de base

Type de forme Pas de traitement de la pointe Matériau SKH51 Tolérance de la dimension L (tolérance de référence) +5/+0.1
Traitement de surface Non Epaisseur de la tête 4mm(T4) Forme de l'embout Non
Forme du dégagement de gaz Non Type de gravure Non Nombre de caractères de gravure Non
Norme technique JIS

Assistance technique