Ejecteurs tubulaires / tête cylindrique / acier à outils / nitruré / longueur configurable
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
EPJ-L4-[40-500/0.01]
EPJ-L4-[500.1-600/0.1]
EPJ-L4.5-[40-500/0.01]
EPJ-L5-[40-500/0.01]
EPJ-L5-[500.1-600/0.1]
EPJ-L5.5-[40-500/0.01]
EPJ-L6-[40-500/0.01]
EPJ-L6-[500.1-800/0.1]
EPJ-L6.5-[40-500/0.01]
EPJ-L6.5-[500.1-700/0.1]
EPJ-L7-[40-500/0.01]
EPJ-L7-[500.1-1000/0.1]
EPJ-L8-[40-500/0.01]
EPJ-L8-[500.1-1000/0.1]
EPJ-L10-[40-500/0.01]
EPJ-L10-[500.1-1000/0.1]
EPJ-L12-[40-500/0.01]
EPJ-L12-[500.1-1000/0.1]
EPJ-L15-[40-500/0.01]
EPJ-L15-[500.1-1000/0.1]
EPJ-L16-[40-500/0.01]
EPJ-L16-[500.1-1000/0.1]
EPJ-L20-[40-500/0.01]
EPJ-L20-[500.1-1000/0.1]
EPJ-L25-[40-500/0.01]
EPJ-L25-[500.1-1000/0.1]
EPN-L1-[40-150/0.01]
EPN-L1.1-[40-150/0.01]
EPN-L1.2-[40-150/0.01]
EPN-L1.3-[40-150/0.01]
EPN-L1.4-[40-150/0.01]
EPN-L1.5-[40-200/0.01]
EPN-L1.6-[40-200/0.01]
EPN-L1.7-[40-200/0.01]
EPN-L1.8-[40-200/0.01]
EPN-L1.9-[40-200/0.01]
EPN-L2-[40-400/0.01]
EPN-L2.1-[40-300/0.01]
EPN-L2.2-[40-300/0.01]
EPN-L2.3-[40-300/0.01]
EPN-L2.4-[40-300/0.01]
EPN-L2.5-[40-400/0.01]
EPN-L2.6-[40-300/0.01]
EPN-L2.7-[40-300/0.01]
EPN-L2.8-[40-300/0.01]
EPN-L2.9-[40-300/0.01]
EPN-L3-[40-500/0.01]
EPN-L3.1-[40-400/0.01]
EPN-L3.2-[40-400/0.01]
EPN-L3.3-[40-400/0.01]
EPN-L3.4-[40-400/0.01]
EPN-L3.5-[40-500/0.01]
EPN-L3.6-[40-400/0.01]
EPN-L3.7-[40-400/0.01]
EPN-L3.8-[40-400/0.01]
EPN-L3.9-[40-400/0.01]
EPN-L4-[40-400/0.01]
EPN-L4.1-[40-400/0.01]
EPN-L4.2-[40-400/0.01]
EPN-L4.3-[40-400/0.01]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTolérance du diamètre de l'arbre (tolérance de référence) Tolérance de la dimension L (tolérance de référence) Epaisseur de la tête D/P (Diamètre de l'arbre)
(mm)
L (Dimension L)
(mm)
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)440 ~ 500
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)4500.1 ~ 600
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)4.540 ~ 500
1 Devis 10-0.01/-0.02 or -0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/06mm(JIS)540 ~ 500
1 Devis 10-0.01/-0.02 or -0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/06mm(JIS)5500.1 ~ 600
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)5.540 ~ 500
1 Devis 10-0.01/-0.02 or -0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/06mm(JIS)640 ~ 500
1 Devis 10-0.01/-0.02 or -0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/06mm(JIS)6500.1 ~ 800
1 Devis 10-0.01/-0.02 or -0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/06mm(JIS)6.540 ~ 500
1 Devis 10-0.01/-0.02 or -0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/06mm(JIS)6.5500.1 ~ 700
1 Devis 10-0.01/-0.02 or -0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/06mm(JIS)740 ~ 500
1 Devis 10-0.01/-0.02 or -0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/06mm(JIS)7500.1 ~ 1000
1 Devis 10-0.01/-0.02 or -0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/08mm(JIS)840 ~ 500
1 Devis 10-0.01/-0.02 or -0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/08mm(JIS)8500.1 ~ 1000
1 Devis 10-0.01/-0.02 or -0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/08mm(JIS)1040 ~ 500
1 Devis 10-0.01/-0.02 or -0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/08mm(JIS)10500.1 ~ 1000
1 Devis 10-0.01/-0.02 or -0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/08mm(JIS)1240 ~ 500
1 Devis 10-0.01/-0.02 or -0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/08mm(JIS)12500.1 ~ 1000
1 Devis 10-0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/08mm(JIS)1540 ~ 500
1 Devis 10-0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/08mm(JIS)15500.1 ~ 1000
1 Devis 10-0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/08mm(JIS)1640 ~ 500
1 Devis 10-0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/08mm(JIS)16500.1 ~ 1000
1 Devis 10-0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/08mm(JIS)2040 ~ 500
1 Devis 10-0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/08mm(JIS)20500.1 ~ 1000
1 Devis 10-0.01/-0.04 or -0.01/-0.05+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/08mm(JIS)2540 ~ 500
1 Devis 10-0.01/-0.04 or -0.01/-0.05+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/08mm(JIS)25500.1 ~ 1000
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/04mm(T4)140 ~ 150
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/04mm(T4)1.140 ~ 150
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/04mm(T4)1.240 ~ 150
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/04mm(T4)1.340 ~ 150
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/04mm(T4)1.440 ~ 150
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)1.540 ~ 200
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)1.640 ~ 200
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)1.740 ~ 200
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)1.840 ~ 200
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)1.940 ~ 200
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)240 ~ 400
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2.140 ~ 300
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2.240 ~ 300
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2.340 ~ 300
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2.440 ~ 300
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2.540 ~ 400
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2.640 ~ 300
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2.740 ~ 300
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2.840 ~ 300
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2.940 ~ 300
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)340 ~ 500
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)3.140 ~ 400
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)3.240 ~ 400
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)3.340 ~ 400
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)3.440 ~ 400
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)3.540 ~ 500
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)3.640 ~ 400
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)3.740 ~ 400
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)3.840 ~ 400
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)3.940 ~ 400
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)440 ~ 400
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)4.140 ~ 400
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)4.240 ~ 400
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)4.340 ~ 400

Loading...

Informations de base

Type de forme Pas de traitement de la pointe Matériau SKD61 Traitement de surface Nitruré
Forme de l'embout Non Forme du dégagement de gaz Non Type de gravure Non
Nombre de caractères de gravure Non Norme technique JIS

Assistance technique