• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ejecteurs tubulaires / tête aplatie d'un côté / HSS / face usinée / longueur configurable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
EPH1A1.5-[50-250/0.01]-G[45-89/1]
EPH1A2-[50-300/0.01]-G[45-89/1]
EPH1A2.5-[50-300/0.01]-G[45-89/1]
EPH1A3-[50-300/0.01]-G[45-89/1]
EPH1A3.5-[50-300/0.01]-G[45-89/1]
EPH1A4-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
EPH1A4.5-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
EPH1A5-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
EPH1A5.5-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
EPH1A6-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
EPH1A6.5-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
EPH1A7-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
EPH1A8-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
EPH1A9-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
EPH1A10-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
EPH1A12-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
EPH2A1.5-[50-250/0.01]-V1.5-G[45-89/1]
EPH2A2-[50-300/0.01]-V[1.5-1.9/0.1]-G[45-89/1]
EPH2A2.5-[50-300/0.01]-V[1.5-2.4/0.1]-G[45-89/1]
EPH2A3-[50-300/0.01]-V[1.5-2.9/0.1]-G[45-89/1]
EPH2A4-[50-350/0.01]-V[1.5-3.9/0.1]-G[45-89/1]
EPH2A4.5-[50-350/0.01]-V[1.5-4.4/0.1]-G[45-89/1]
EPH2A5-[50-350/0.01]-V[1.5-4.9/0.1]-G[45-89/1]
EPH2A5.5-[50-350/0.01]-V[1.5-5.4/0.1]-G[45-89/1]
EPH2A6-[50-350/0.01]-V[1.5-5.9/0.1]-G[45-89/1]
EPH2A6.5-[50-350/0.01]-V[1.5-6.4/0.1]-G[45-89/1]
EPH2A7-[50-350/0.01]-V[1.5-6.9/0.1]-G[45-89/1]
EPH2A8-[50-350/0.01]-V[1.5-7.9/0.1]-G[45-89/1]
EPH2A9-[50-350/0.01]-V[1.5-8.9/0.1]-G[45-89/1]
EPH2A10-[50-350/0.01]-V[1.5-9.9/0.1]-G[45-89/1]
EPH2A12-[50-350/0.01]-V[1.5-11.9/0.1]-G[45-89/1]
EPH3A1.5-[50-250/0.01]-R[1.5-15/0.1]
EPH3A2-[50-300/0.01]-R[2-15/0.1]
EPH3A2.5-[50-300/0.01]-R[2.5-15/0.1]
EPH3A3-[50-300/0.01]-R[3-15/0.1]
EPH3A3.5-[50-300/0.01]-R[3.5-15/0.1]
EPH3A4-[50-350/0.01]-R[4-15/0.1]
EPH3A4.5-[50-350/0.01]-R[4.5-15/0.1]
EPH3A5-[50-350/0.01]-R[5-15/0.1]
EPH3A5.5-[50-350/0.01]-R[5.5-15/0.1]
EPH3A6-[50-350/0.01]-R[6-15/0.1]
EPH3A6.5-[50-350/0.01]-R[6.5-15/0.1]
EPH3A7-[50-350/0.01]-R[7-15/0.1]
EPH3A8-[50-350/0.01]-R[8-15/0.1]
EPH3A9-[50-350/0.01]-R[9-15/0.1]
EPH3A10-[50-350/0.01]-R[10-15/0.1]
EPH3A12-[50-350/0.01]-R[12-15/0.1]
EPH4A1.5-[50-250/0.01]-R[1.5-15/0.1]
EPH4A2-[50-300/0.01]-R[2-15/0.1]
EPH4A2.5-[50-300/0.01]-R[2.5-15/0.1]
EPH4A3-[50-300/0.01]-R[3-15/0.1]
EPH4A3.5-[50-300/0.01]-R[3.5-15/0.1]
EPH4A4-[50-350/0.01]-R[4-15/0.1]
EPH4A4.5-[50-350/0.01]-R[4.5-15/0.1]
EPH4A5-[50-350/0.01]-R[5-15/0.1]
EPH4A5.5-[50-350/0.01]-R[5.5-15/0.1]
EPH4A6-[50-350/0.01]-R[6-15/0.1]
EPH4A6.5-[50-350/0.01]-R[6.5-15/0.1]
EPH4A7-[50-350/0.01]-R[7-15/0.1]
EPH4A8-[50-350/0.01]-R[8-15/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSShaft diameter tolerance (Reference tolerance) L dimension tolerance (Reference tolerance) Head thickness D/P (Shaft diameter)
(mm)
Tip shape L (L dimension)
(mm)
A
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(°)
J
(mm)
K
(°)
Q
(mm)
R
(mm)
V
(mm)
W
(mm)
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)1.51A50 ~ 250---45 ~ 89------
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)21A50 ~ 300---45 ~ 89------
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)2.51A50 ~ 300---45 ~ 89------
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)31A50 ~ 300---45 ~ 89------
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)3.51A50 ~ 300---45 ~ 89------
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)41A50 ~ 350---45 ~ 89------
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)4.51A50 ~ 350---45 ~ 89------
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)51A50 ~ 350---45 ~ 89------
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)5.51A50 ~ 350---45 ~ 89------
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)61A50 ~ 350---45 ~ 89------
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)6.51A50 ~ 350---45 ~ 89------
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)71A50 ~ 350---45 ~ 89------
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)81A50 ~ 350---45 ~ 89------
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)91A50 ~ 350---45 ~ 89------
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)101A50 ~ 350---45 ~ 89------
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)121A50 ~ 350---45 ~ 89------
1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)1.52A50 ~ 250---45 ~ 89----1.5-
1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)22A50 ~ 300---45 ~ 89----1.5 ~ 1.9-
1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2.52A50 ~ 300---45 ~ 89----1.5 ~ 2.4-
1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)32A50 ~ 300---45 ~ 89----1.5 ~ 2.9-
1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)42A50 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 3.9-
1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)4.52A50 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 4.4-
1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)52A50 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 4.9-
1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)5.52A50 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 5.4-
1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)62A50 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 5.9-
1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)6.52A50 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 6.4-
1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)72A50 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 6.9-
1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)82A50 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 7.9-
1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)92A50 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 8.9-
1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)102A50 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 9.9-
1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)122A50 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 11.9-
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)1.53A50 ~ 250-------1.5 ~ 15--
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)23A50 ~ 300-------2 ~ 15--
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)2.53A50 ~ 300-------2.5 ~ 15--
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)33A50 ~ 300-------3 ~ 15--
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)3.53A50 ~ 300-------3.5 ~ 15--
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)43A50 ~ 350-------4 ~ 15--
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)4.53A50 ~ 350-------4.5 ~ 15--
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)53A50 ~ 350-------5 ~ 15--
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)5.53A50 ~ 350-------5.5 ~ 15--
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)63A50 ~ 350-------6 ~ 15--
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)6.53A50 ~ 350-------6.5 ~ 15--
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)73A50 ~ 350-------7 ~ 15--
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)83A50 ~ 350-------8 ~ 15--
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)93A50 ~ 350-------9 ~ 15--
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)103A50 ~ 350-------10 ~ 15--
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)123A50 ~ 350-------12 ~ 15--
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)1.54A50 ~ 250-------1.5 ~ 15--
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)24A50 ~ 300-------2 ~ 15--
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)2.54A50 ~ 300-------2.5 ~ 15--
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)34A50 ~ 300-------3 ~ 15--
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)3.54A50 ~ 300-------3.5 ~ 15--
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)44A50 ~ 350-------4 ~ 15--
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)4.54A50 ~ 350-------4.5 ~ 15--
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)54A50 ~ 350-------5 ~ 15--
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)5.54A50 ~ 350-------5.5 ~ 15--
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)64A50 ~ 350-------6 ~ 15--
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)6.54A50 ~ 350-------6.5 ~ 15--
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)74A50 ~ 350-------7 ~ 15--
1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)84A50 ~ 350-------8 ~ 15--

Loading...

Informations de base

Shape type With tip processing Material SKH51 Surface treatment No
Gas release shape No Character engraving type No Number of engraving characters No

Assistance technique