Ejecteurs tubulaires / tête aplatie d'un côté / acier à outils / face usinée / diamètre de tige, longueur configurable
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
EPDB1A2-[50-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-G[45-89/1]
EPDB1A2.5-[50-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]-G[45-89/1]
EPDB1A3-[50-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-G[45-89/1]
EPDB1A3.5-[50-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-G[45-89/1]
EPDB1A4-[50-350/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-G[45-89/1]
EPDB1A4.5-[50-300/0.01]-P[4-4.49/0.01]-G[45-89/1]
EPDB1A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-G[45-89/1]
EPDB1A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-G[45-89/1]
EPDB1A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-G[45-89/1]
EPDB1A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-G[45-89/1]
EPDB1A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-G[45-89/1]
EPDB1A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-G[45-89/1]
EPDB1A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-G[45-89/1]
EPDB1A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-G[45-89/1]
EPDB2A2-[50-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-V1.5-G[45-89/1]
EPDB2A2.5-[50-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]-V[1.5-2.3/0.1]-G[45-89/1]
EPDB2A3-[50-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-V[1.5-2.8/0.1]-G[45-89/1]
EPDB2A3.5-[50-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-V[1.5-3.3/0.1]-G[45-89/1]
EPDB2A4-[50-350/0.01]-P[0.5-3.99/0.01]-V[1.5-3.8/0.1]-G[45-89/1]
EPDB2A4.5-[50-300/0.01]-P[4-4.49/0.01]-V[1.5-4.3/0.1]-G[45-89/1]
EPDB2A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-V[1.5-4.8/0.1]-G[45-89/1]
EPDB2A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-V[1.5-5.3/0.1]-G[45-89/1]
EPDB2A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-V[1.5-5.8/0.1]-G[45-89/1]
EPDB2A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-V[1.5-6.3/0.1]-G[45-89/1]
EPDB2A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-V[1.5-6.8/0.1]-G[45-89/1]
EPDB2A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-V[1.5-7.8/0.1]-G[45-89/1]
EPDB2A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-V[1.5-9.8/0.1]-G[45-89/1]
EPDB2A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-V[1.5-11.9/0.1]-G[45-89/1]
EPDB3A2-[50-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-R[1.5-15/0.1]
EPDB3A2.5-[50-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]-R[2-15/0.1]
EPDB3A3-[50-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-R[2.5-15/0.1]
EPDB3A3.5-[50-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-R[3-15/0.1]
EPDB3A4-[50-350/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-R[3.5-15/0.1]
EPDB3A4.5-[50-300/0.01]-P[4-4.49/0.01]-R[4-15/0.1]
EPDB3A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-R[4.5-15/0.1]
EPDB3A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-R[5-15/0.1]
EPDB3A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-R[5.5-15/0.1]
EPDB3A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-R[6-15/0.1]
EPDB3A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-R[6.5-15/0.1]
EPDB3A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-R[7-15/0.1]
EPDB3A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-R[8-15/0.1]
EPDB3A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-R[12-15/0.1]
EPDB4A2-[50-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-R[1.5-15/0.1]
EPDB4A2.5-[50-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]-R[2-15/0.1]
EPDB4A3-[50-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-R[2.5-15/0.1]
EPDB4A3.5-[50-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-R[3-15/0.1]
EPDB4A4-[50-350/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-R[3.5-15/0.1]
EPDB4A4.5-[50-300/0.01]-P[4-4.49/0.01]-R[4-15/0.1]
EPDB4A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-R[4.5-15/0.1]
EPDB4A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-R[5-15/0.1]
EPDB4A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-R[5.5-15/0.1]
EPDB4A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-R[6-15/0.1]
EPDB4A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-R[6.5-15/0.1]
EPDB4A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-R[7-15/0.1]
EPDB4A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-R[8-15/0.1]
EPDB4A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-R[12-15/0.1]
EPDB5A2-[50-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-V[1.5-2/0.1]-F[35-250/0.01]-G[0-45/1]
EPDB5A2.5-[50-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]-V[1.5-2.3/0.1]-F[35-250/0.01]-G[0-45/1]
EPDB5A3-[50-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-V[1.5-2.8/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1]
EPDB5A3.5-[50-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-V[1.5-3.3/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSShaft diameter tolerance (Reference tolerance) L dimension tolerance (Reference tolerance) D/P (Shaft diameter)
(mm)
Tip shape No. (Nominal diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
A
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(°)
J
(mm)
K
(°)
Q
(mm)
R
(mm)
V
(mm)
W
(mm)
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/01.5 ~ 1.991A250 ~ 250---45 ~ 89------
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/02 ~ 2.491A2.550 ~ 250---45 ~ 89------
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/02.5 ~ 2.991A350 ~ 300---45 ~ 89------
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/03 ~ 3.491A3.550 ~ 300---45 ~ 89------
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/03.5 ~ 3.991A450 ~ 350---45 ~ 89------
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/04 ~ 4.491A4.550 ~ 300---45 ~ 89------
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/04.5 ~ 4.991A550 ~ 350---45 ~ 89------
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/05 ~ 5.491A5.550 ~ 350---45 ~ 89------
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/05.5 ~ 5.991A650 ~ 350---45 ~ 89------
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/06 ~ 6.491A6.550 ~ 350---45 ~ 89------
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/06.5 ~ 6.991A750 ~ 350---45 ~ 89------
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/07 ~ 7.991A850 ~ 350---45 ~ 89------
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/08 ~ 9.991A1050 ~ 350---45 ~ 89------
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/010 ~ 11.991A1250 ~ 350---45 ~ 89------
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/01.5 ~ 1.992A250 ~ 250---45 ~ 89----1.5-
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/02 ~ 2.492A2.550 ~ 250---45 ~ 89----1.5 ~ 2.3-
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/02.5 ~ 2.992A350 ~ 300---45 ~ 89----1.5 ~ 2.8-
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/03 ~ 3.492A3.550 ~ 300---45 ~ 89----1.5 ~ 3.3-
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/00.5 ~ 3.992A450 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 3.8-
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04 ~ 4.492A4.550 ~ 300---45 ~ 89----1.5 ~ 4.3-
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04.5 ~ 4.992A550 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 4.8-
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/05 ~ 5.492A5.550 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 5.3-
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/05.5 ~ 5.992A650 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 5.8-
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06 ~ 6.492A6.550 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 6.3-
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06.5 ~ 6.992A750 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 6.8-
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/07 ~ 7.992A850 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 7.8-
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/08 ~ 9.992A1050 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 9.8-
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/010 ~ 11.992A1250 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 11.9-
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/01.5 ~ 1.993A250 ~ 250-------1.5 ~ 15--
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/02 ~ 2.493A2.550 ~ 250-------2 ~ 15--
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/02.5 ~ 2.993A350 ~ 300-------2.5 ~ 15--
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/03 ~ 3.493A3.550 ~ 300-------3 ~ 15--
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/03.5 ~ 3.993A450 ~ 350-------3.5 ~ 15--
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/04 ~ 4.493A4.550 ~ 300-------4 ~ 15--
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/04.5 ~ 4.993A550 ~ 350-------4.5 ~ 15--
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/05 ~ 5.493A5.550 ~ 350-------5 ~ 15--
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/05.5 ~ 5.993A650 ~ 350-------5.5 ~ 15--
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/06 ~ 6.493A6.550 ~ 350-------6 ~ 15--
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/06.5 ~ 6.993A750 ~ 350-------6.5 ~ 15--
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/07 ~ 7.993A850 ~ 350-------7 ~ 15--
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/08 ~ 9.993A1050 ~ 350-------8 ~ 15--
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/010 ~ 11.993A1250 ~ 350-------12 ~ 15--
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/01.5 ~ 1.994A250 ~ 250-------1.5 ~ 15--
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/02 ~ 2.494A2.550 ~ 250-------2 ~ 15--
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/02.5 ~ 2.994A350 ~ 300-------2.5 ~ 15--
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/03 ~ 3.494A3.550 ~ 300-------3 ~ 15--
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/03.5 ~ 3.994A450 ~ 350-------3.5 ~ 15--
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/04 ~ 4.494A4.550 ~ 300-------4 ~ 15--
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/04.5 ~ 4.994A550 ~ 350-------4.5 ~ 15--
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/05 ~ 5.494A5.550 ~ 350-------5 ~ 15--
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/05.5 ~ 5.994A650 ~ 350-------5.5 ~ 15--
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/06 ~ 6.494A6.550 ~ 350-------6 ~ 15--
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/06.5 ~ 6.994A750 ~ 350-------6.5 ~ 15--
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/07 ~ 7.994A850 ~ 350-------7 ~ 15--
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/08 ~ 9.994A1050 ~ 350-------8 ~ 15--
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/010 ~ 11.994A1250 ~ 350-------12 ~ 15--
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/01.5 ~ 1.995A250 ~ 250--35 ~ 2500 ~ 45----1.5 ~ 2-
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/02 ~ 2.495A2.550 ~ 250--35 ~ 2500 ~ 45----1.5 ~ 2.3-
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/02.5 ~ 2.995A350 ~ 300--35 ~ 3000 ~ 45----1.5 ~ 2.8-
1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/03 ~ 3.495A3.550 ~ 300--35 ~ 3000 ~ 45----1.5 ~ 3.3-

Loading...

Informations de base

Shape type With tip processing Material SKD61 Surface treatment No
Head thickness 4mm(T4) Gas release shape No Character engraving type No
Number of engraving characters No

Assistance technique