Ejecteurs tubulaires / tête cylindrique / HSS / rétreint / dimensions configurables

Ejecteurs tubulaires / tête cylindrique / HSS / rétreint / dimensions configurables

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
EVSF1-[50-150/0.01]-P[0.3-0.9/0.001]-N[15-135/1]
EVSF1.5-[60-150/0.01]-P[0.3-1.4/0.001]-N[15-135/1]
EVSF2-[60-150/0.01]-P[0.8-1.9/0.001]-N[15-135/1]
EVSF2.5-[60-150/0.01]-P[0.8-2.4/0.001]-N[15-135/1]
EVSF3-[60-150/0.01]-P[1-2.9/0.001]-N[15-135/1]
EVSG1-[60,​100,​150]-P[0.3-0.9/0.001]-N[15-135/1]
EVSG1.5-[60,​100,​150]-P[0.3-1.4/0.001]-N[15-135/1]
EVSG2-[100,​150]-P[0.8-1.9/0.001]-N[15-135/1]
EVSG2.5-[100,​150]-P[0.8-2.4/0.001]-N[15-135/1]
EVSG3-[100,​150]-P[1-2.9/0.001]-N[15-135/1]
EVSL1-[50-150/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.8]-N[30,​40,​50,​60,​70]
EVSL1.5-[50-150/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.8,​1]-N[30,​40,​50,​60,​70]
EVSL2-[60-150/0.01]-P[0.8,​1,​1.2,​1.5]-N[40,​50,​60,​70]
EVSL2.5-[60-150/0.01]-P[1,​1.5,​2]-N[40,​50,​60,​70]
EVSL3-[60-150/0.01]-P[1.2,​1.5,​2]-N[40,​50,​60,​70]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD (Diamètre de l'arbre)
(mm)
P (Diamètre de la pointe)
(mm)
Type d'outil L (Dimension L)
(mm)
N
(mm)
1 Devis 1010.3 ~ 0.9Tip diameter・L dimension designation type50 ~ 15015 ~ 135
1 Devis 101.50.3 ~ 1.4Tip diameter・L dimension designation type60 ~ 15015 ~ 135
1 Devis 1020.8 ~ 1.9Tip diameter・L dimension designation type60 ~ 15015 ~ 135
1 Devis 102.50.8 ~ 2.4Tip diameter・L dimension designation type60 ~ 15015 ~ 135
1 Devis 1031 ~ 2.9Tip diameter・L dimension designation type60 ~ 15015 ~ 135
1 Devis 1010.3 ~ 0.9Tip diameter designation・L dimension selection type60 ~ 15015 ~ 135
1 Devis 101.50.3 ~ 1.4Tip diameter designation・L dimension selection type60 ~ 15015 ~ 135
1 Devis 1020.8 ~ 1.9Tip diameter designation・L dimension selection type100 ~ 15015 ~ 135
1 Devis 102.50.8 ~ 2.4Tip diameter designation・L dimension selection type100 ~ 15015 ~ 135
1 Devis 1031 ~ 2.9Tip diameter designation・L dimension selection type100 ~ 15015 ~ 135
1 Devis 1010.3 ~ 0.8L dimension designation type50 ~ 15030 ~ 70
1 Devis 101.50.3 ~ 1L dimension designation type50 ~ 15030 ~ 70
1 Devis 1020.8 ~ 1.5L dimension designation type60 ~ 15040 ~ 70
1 Devis 102.51 ~ 2L dimension designation type60 ~ 15040 ~ 70
1 Devis 1031.2 ~ 2L dimension designation type60 ~ 15040 ~ 70

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau SKH51 Tolérance du diamètre de la pointe (tolérance de référence) 0/-0.002 Tolérance du diamètre de l'arbre (tolérance de référence) 0/-0.02
Traitement de surface Non Epaisseur de la tête 4mm(T4) Forme de l'embout Non
Type de gravure Non Nombre de caractères de gravure Non Forme du dégagement de gaz Non
Norme technique JIS

Assistance technique