• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ejecteurs tubulaires / forme de la tête au choix / HSS / déporté / Purge de gaz / Pointe avec rainure annulaire / longueur configurable

Ejecteurs tubulaires / forme de la tête au choix / HSS / déporté / Purge de gaz / Pointe avec rainure annulaire / longueur configurable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
GVB-EHSEL2-[70-200/0.01]-P[1.5,​1.6,​1.8]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-1.99/0.01]
GVB-EHSEL2-[70-200/0.01]-P[1.5,​1.6,​1.8]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSEL2.5-[100-200/0.01]-P[1.5-2.1/0.1]-N[50,​70,​80,​90,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-1.99/0.01]
GVB-EHSEL2.5-[100-200/0.01]-P[1.5-2.1/0.1]-N[50,​70,​80,​90,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSEL3-[100-250/0.01]-P[1.5-2.6/0.1]-N[50,​70,​80,​90,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-2.99/0.01]
GVB-EHSEL3-[100-250/0.01]-P[1.5-2.6/0.1]-N[50,​70,​80,​90,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSEL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5,​3]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.92-3.99/0.01]
GVB-EHSEL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5,​3]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSEL4.5-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.92-4.49/0.01]
GVB-EHSEL4.5-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSEL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[2.92-4.99/0.01]
GVB-EHSEL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSJEL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5,​3]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.92-3.99/0.01]
GVB-EHSJEL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5,​3]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSJEL4.5-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.92-4.49/0.01]
GVB-EHSJEL4.5-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSJEL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[2.92-4.99/0.01]
GVB-EHSJEL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSJL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5,​3]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.92-3.99/0.01]
GVB-EHSJL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5,​3]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSJL4.5-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.92-4.49/0.01]
GVB-EHSJL4.5-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSJL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[2.92-4.99/0.01]
GVB-EHSJL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSL2-[70-200/0.01]-P[1.5,​1.6,​1.8]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-1.99/0.01]
GVB-EHSL2-[70-200/0.01]-P[1.5,​1.6,​1.8]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSL2.5-[100-200/0.01]-P[1.5-2.1/0.1]-N[50,​70,​80,​90,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-2.49/0.01]
GVB-EHSL2.5-[100-200/0.01]-P[1.5-2.1/0.1]-N[50,​70,​80,​90,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSL3-[100-250/0.01]-P[1.5-2.6/0.1]-N[50,​70,​80,​90,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-2.99/0.01]
GVB-EHSL3-[100-250/0.01]-P[1.5-2.6/0.1]-N[50,​70,​80,​90,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5,​3]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.92-3.99/0.01]
GVB-EHSL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5,​3]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSL4.5-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.92-4.49/0.01]
GVB-EHSL4.5-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[2.92-4.99/0.01]
GVB-EHSL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHead thickness D (Shaft diameter)
(mm)
P (Tip diameter)
(mm)
P (PCX) tolerance L (L dimension)
(mm)
N
(mm)
NV (Gas release groove position)
(mm)
PC (Tip diameter)
(mm)
When PC=P, PCX is applied
1 Devis 104mm(T4)21.5 ~ 1.8-0.01/-0.0270 ~ 20040 ~ 1000.5 ~ 81.42 ~ 1.99-
1 Devis 104mm(T4)21.5 ~ 1.8-0.01/-0.0270 ~ 20040 ~ 1000.5 ~ 8-PCX
1 Devis 104mm(T4)2.51.5 ~ 2.1-0.01/-0.02100 ~ 20050 ~ 1250.5 ~ 81.42 ~ 1.99-
1 Devis 104mm(T4)2.51.5 ~ 2.1-0.01/-0.02100 ~ 20050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 Devis 104mm(T4)31.5 ~ 2.6-0.01/-0.02100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 81.42 ~ 2.99-
1 Devis 104mm(T4)31.5 ~ 2.6-0.01/-0.02100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 Devis 104mm(T4)42 ~ 3-0.01/-0.02100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 81.92 ~ 3.99-
1 Devis 104mm(T4)42 ~ 3-0.01/-0.02100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 Devis 104mm(T4)4.52 ~ 2.5-0.01/-0.02100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 81.92 ~ 4.49-
1 Devis 104mm(T4)4.52 ~ 2.5-0.01/-0.02100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 Devis 104mm(T4)53-0.01/-0.02100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 82.92 ~ 4.99-
1 Devis 104mm(T4)53-0.01/-0.02100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 Devis 106mm(JIS)42 ~ 3-0.01/-0.02100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 81.92 ~ 3.99-
1 Devis 106mm(JIS)42 ~ 3-0.01/-0.02100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 Devis 106mm(JIS)4.52 ~ 2.5-0.01/-0.02100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 81.92 ~ 4.49-
1 Devis 106mm(JIS)4.52 ~ 2.5-0.01/-0.02100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 Devis 106mm(JIS)53-0.01/-0.02100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 82.92 ~ 4.99-
1 Devis 106mm(JIS)53-0.01/-0.02100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 Devis 106mm(JIS)42 ~ 30/-0.005100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 81.92 ~ 3.99-
1 Devis 106mm(JIS)42 ~ 30/-0.005100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 Devis 106mm(JIS)4.52 ~ 2.50/-0.005100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 81.92 ~ 4.49-
1 Devis 106mm(JIS)4.52 ~ 2.50/-0.005100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 Devis 106mm(JIS)530/-0.005100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 82.92 ~ 4.99-
1 Devis 106mm(JIS)530/-0.005100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 Devis 104mm(T4)21.5 ~ 1.80/-0.00570 ~ 20040 ~ 1000.5 ~ 81.42 ~ 1.99-
1 Devis 104mm(T4)21.5 ~ 1.80/-0.00570 ~ 20040 ~ 1000.5 ~ 8-PCX
1 Devis 104mm(T4)2.51.5 ~ 2.10/-0.005100 ~ 20050 ~ 1250.5 ~ 81.42 ~ 2.49-
1 Devis 104mm(T4)2.51.5 ~ 2.10/-0.005100 ~ 20050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 Devis 104mm(T4)31.5 ~ 2.60/-0.005100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 81.42 ~ 2.99-
1 Devis 104mm(T4)31.5 ~ 2.60/-0.005100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 Devis 104mm(T4)42 ~ 30/-0.005100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 81.92 ~ 3.99-
1 Devis 104mm(T4)42 ~ 30/-0.005100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 Devis 104mm(T4)4.52 ~ 2.50/-0.005100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 81.92 ~ 4.49-
1 Devis 104mm(T4)4.52 ~ 2.50/-0.005100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 Devis 104mm(T4)530/-0.005100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 82.92 ~ 4.99-
1 Devis 104mm(T4)530/-0.005100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material SKH51 Tip diameter tolerance (Reference tolerance) 0/-0.005 Shaft diameter tolerance (Reference tolerance) 0/-0.02
Surface treatment No Tip shape No Character engraving type No
Number of engraving characters No Gas release shape With gas vent

Assistance technique