Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Epaisseur de la tête | D (Diamètre de l'arbre) (mm) | P (Diamètre de la pointe) (mm) | Type d'outil | Modifications | L (Dimension L) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 4 | 1.5 ~ 3 | Blank type | Yes | 150 | 50 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 3 ~ 4 | Blank type | Yes | 150 ~ 250 | 50 ~ 125 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 4 | Blank type | Yes | 150 ~ 250 | 50 ~ 125 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 4 | 1.5 ~ 3.9 | Tip diameter designation・L dimension selection type | Yes | 100 ~ 150 | 15 ~ 285 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | Tip diameter designation・L dimension selection type | Yes | 100 ~ 150 | 15 ~ 285 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 3 ~ 4.9 | Tip diameter designation・L dimension selection type | Yes | 100 ~ 150 | 15 ~ 285 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 5.5 | 3.5 ~ 5.4 | Tip diameter designation・L dimension selection type | Yes | 100 ~ 150 | 15 ~ 285 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 4 ~ 5.9 | Tip diameter designation・L dimension selection type | Yes | 100 ~ 150 | 15 ~ 285 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.5 | 0.8 | Blank type | No | 100 | 40 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.5 | 0.8 | Blank type | No | 100 | 50 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.5 | 0.8 | Blank type | No | 150 | 70 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.5 | 1 | Blank type | No | 150 | 70 | |
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.5 | 0.8 ~ 1 | Blank type | Yes | 100 ~ 150 | 40 ~ 70 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 | 0.8 | Blank type | No | 100 | 40 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 | 0.8 | Blank type | No | 100 | 60 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1 | Blank type | No | 100 | 60 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1.5 | Blank type | No | 100 | 40 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1.5 | Blank type | No | 100 | 60 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 | 0.8 | Blank type | No | 150 | 40 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 | 0.8 | Blank type | No | 150 | 50 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 | 0.8 | Blank type | No | 150 | 70 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 | 0.8 | Blank type | No | 150 | 90 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1 | Blank type | No | 150 | 70 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1 | Blank type | No | 150 | 90 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1.2 | Blank type | No | 150 | 50 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1.2 | Blank type | No | 150 | 70 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1.5 | Blank type | No | 150 | 40 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1.5 | Blank type | No | 150 | 50 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1.5 | Blank type | No | 150 | 70 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1.5 | Blank type | No | 150 | 90 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1 | Blank type | No | 200 | 100 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1.2 | Blank type | No | 200 | 100 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1.5 | Blank type | No | 200 | 80 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1.5 | Blank type | No | 200 | 100 | |
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 | 0.8 ~ 1.5 | Blank type | Yes | 100 ~ 200 | 40 ~ 100 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1 | Blank type | No | 100 | 50 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1 | Blank type | No | 100 | 60 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1 | Blank type | No | 150 | 50 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1 | Blank type | No | 150 | 60 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1.2 | Blank type | No | 150 | 50 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1.2 | Blank type | No | 150 | 60 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1.2 | Blank type | No | 150 | 90 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1.5 | Blank type | No | 150 | 50 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1.5 | Blank type | No | 150 | 60 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1.5 | Blank type | No | 150 | 90 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1.8 | Blank type | No | 150 | 50 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1.8 | Blank type | No | 150 | 90 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 2 | Blank type | No | 150 | 50 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 2 | Blank type | No | 150 | 60 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 2 | Blank type | No | 150 | 70 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 2 | Blank type | No | 150 | 90 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1.2 | Blank type | No | 200 | 70 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1.5 | Blank type | No | 200 | 70 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 2 | Blank type | No | 200 | 80 | |
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1 ~ 2 | Blank type | Yes | 100 ~ 200 | 50 ~ 100 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3 | 1.5 | Blank type | No | 100 | 50 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3 | 2 | Blank type | No | 100 | 50 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3 | 1.5 | Blank type | No | 150 | 70 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3 | 1.8 | Blank type | No | 150 | 50 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3 | 1.8 | Blank type | No | 150 | 70 |
Loading...
Matériau | SKD61 | Tolérance du diamètre de la pointe (tolérance de référence) | -0.01/-0.02 | Tolérance du diamètre de l'arbre (tolérance de référence) | 0/-0.02 |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Nitruré | Forme de l'embout | Non | Type de gravure | Non |
Nombre de caractères de gravure | Non | Forme du dégagement de gaz | Non | Norme technique | JIS |
Configurer
Propriétés de base
Epaisseur de la tête
D (Diamètre de l'arbre)(mm)
P (Diamètre de la pointe)(mm)
Type d'outil
Modifications
L (Dimension L)(mm)
N(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles