Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
EWSF1.5-[40-200/0.01]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-180/1] |
EWSF2-[40-200/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-180/1] |
EWSF2.5-[40-200/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-180/1] |
EWSF3-[40-200/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-180/1] |
EWSF3.5-[40-200/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-180/1] |
EWSF4-[40-200/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-180/1] |
EWSF4.5-[40-200/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-180/1] |
EWSF5-[40-200/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-180/1] |
EWSF5.5-[40-200/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-180/1] |
EWSF6-[40-200/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-180/1] |
EWSJF4-[50-200/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[30-180/1] |
EWSJF4.5-[50-200/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[30-180/1] |
EWSJF5-[50-200/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[30-180/1] |
EWSJF5.5-[50-200/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[30-180/1] |
EWSJF6-[50-200/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[30-180/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Epaisseur de la tête | D (Diamètre de l'arbre) (mm) | P (Diamètre de la pointe) (mm) | L (Dimension L) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.5 | 0.6 ~ 1.4 | 40 ~ 200 | 15 ~ 180 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 | 0.8 ~ 1.9 | 40 ~ 200 | 15 ~ 180 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 0.8 ~ 2.4 | 40 ~ 200 | 15 ~ 180 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3 | 1 ~ 2.9 | 40 ~ 200 | 15 ~ 180 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3.5 | 1.5 ~ 3.4 | 40 ~ 200 | 15 ~ 180 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 4 | 1.5 ~ 3.9 | 40 ~ 200 | 15 ~ 180 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | 40 ~ 200 | 15 ~ 180 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 5 | 3 ~ 4.9 | 40 ~ 200 | 15 ~ 180 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 5.5 | 3.5 ~ 5.4 | 40 ~ 200 | 15 ~ 180 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 6 | 4 ~ 5.9 | 40 ~ 200 | 15 ~ 180 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 4 | 1.5 ~ 3.9 | 50 ~ 200 | 30 ~ 180 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | 50 ~ 200 | 30 ~ 180 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 3 ~ 4.9 | 50 ~ 200 | 30 ~ 180 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 5.5 | 3.5 ~ 5.4 | 50 ~ 200 | 30 ~ 180 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 4 ~ 5.9 | 50 ~ 200 | 30 ~ 180 |
Loading...
Matériau | SUS440C | Tolérance du diamètre de la pointe (tolérance de référence) | 0/-0.005 | Tolérance du diamètre de l'arbre (tolérance de référence) | 0/-0.02 |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Non | Forme de l'embout | Non | Type de gravure | Non |
Nombre de caractères de gravure | Non | Forme du dégagement de gaz | Non | Norme technique | JIS |
Configurer
Propriétés de base
Epaisseur de la tête
D (Diamètre de l'arbre)(mm)
P (Diamètre de la pointe)(mm)
L (Dimension L)(mm)
N(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles