Ejecteurs tubulaires / tête cylindrique / HSS / à double décrochement / diamètre de pointe, longueur configurable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
EHWSB1-[50-100/0.01]-P[0.3-0.5/0.01]-N[15-50/1]-F[20-85/1]
EHWSB1.5-[50-150/0.01]-P[0.3-0.9/0.01]-N[15-100/1]-F[20-135/1]
EHWSB2-[50-200/0.01]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-150/1]-F[15-185/1]
EHWSB2.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.9/0.01]-N[15-200/1]-F[15-235/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD (Shaft diameter)
(mm)
P (Tip diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
N
(mm)
F
(mm)
1 Devis 1010.3 ~ 0.550 ~ 10015 ~ 5020 ~ 85
1 Devis 101.50.3 ~ 0.950 ~ 15015 ~ 10020 ~ 135
1 Devis 1020.6 ~ 1.450 ~ 20015 ~ 15015 ~ 185
1 Devis 102.50.6 ~ 1.950 ~ 25015 ~ 20015 ~ 235

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material SKH51 Tip diameter tolerance (Reference tolerance) 0/-0.005 Shaft diameter tolerance (Reference tolerance) 0/-0.02
Surface treatment No Head thickness 4mm(T4) Tip shape No
Character engraving type No Number of engraving characters No Gas release shape No

Assistance technique