Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ESNV4-[75,100,125,150,175,200]-[1.5,2,2.5] |
ESNV4.5-[75,100,125,150,175,200]-[1.5,2,2.5] |
ESNV5-[75,100,125,150,175,200]-[2,2.5,3] |
ESNV5.5-[75,100,125,150,175,200]-[2,2.5,3,3.5] |
ESNV6-[75,100,125,150,175,200,225,250]-[2.5,3,3.5,4] |
ESNV6.5-[75,100,125,150,175,200,225,250]-[2.5,3,3.5,4] |
ESNV7-[75,100,125,150,175,200,225,250]-[2.5,3,3.5,4,4.5,5] |
ESNV7.5-[75,100,125,150,175,200,225,250]-[3,3.5,4,4.5,5] |
ESNV8-[75,100,125,150,175,200,225,250]-[4,4.5,5,5.5,6] |
ESNV9-[100,125,150,175,200,225,250,275,300]-[6,6.5,7] |
ESNV10-[100,125,150,175,200,225,250,275,300]-[6,7,8] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D/P (Diamètre de l'arbre) (mm) | V (diamètre du trou) (mm) | L (Dimension L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 4 | 1.5 ~ 2.5 | 75 ~ 200 | ||
1 | Devis | 10 | 4.5 | 1.5 ~ 2.5 | 75 ~ 200 | ||
1 | Devis | 10 | 5 | 2 ~ 3 | 75 ~ 200 | ||
1 | Devis | 10 | 5.5 | 2 ~ 3.5 | 75 ~ 200 | ||
1 | Devis | 10 | 6 | 2.5 ~ 4 | 75 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 6.5 | 2.5 ~ 4 | 75 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 7 | 2.5 ~ 5 | 75 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 7.5 | 3 ~ 5 | 75 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 8 | 4 ~ 6 | 75 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 9 | 6 ~ 7 | 100 ~ 300 | ||
1 | Devis | 10 | 10 | 6 ~ 8 | 100 ~ 300 |
Loading...
Composition du produit | Manchon simple | Matériau | SKD61 | Traitement de surface | Nitruré |
---|---|---|---|---|---|
Epaisseur de la tête | 4mm(T4) | Tolérance du diamètre de l'arbre | -0.01/-0.02 | Concentricité entre les diamètres du trou et de l'arbre | ◎0.03 |
Méthode d'alésage | Reaming | Tolérance sur le diamètre intérieur | H7 | Conique ou non | Non |
Forme de la pointe centrale | Non | Norme technique | JIS |
Configurer
Propriétés de base
D/P (Diamètre de l'arbre)(mm)
V (diamètre du trou)(mm)
L (Dimension L)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles