Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ESJVF5-[50-300/0.01]-V[2-3/0.1]-P[3.5-4.95/0.01]-C[2.5-3.5/0.1]-N[16-300/1]-S[20-50/5] |
ESJVF5.5-[50-300/0.01]-V[2-3.5/0.1]-P[3.5-5.45/0.01]-C[2.5-4/0.1]-N[16-300/1]-S[20-50/5] |
ESJVF6-[50-300/0.01]-V[2-4/0.1]-P[4-5.95/0.01]-C[2.5-4.5/0.1]-N[16-500/1]-S[20-50/5] |
ESJVF6-[50-300/0.01]-V[2-4/0.1]-P[4-5.95/0.01]-C[2.5-4.5/0.5]-N[16-500/1]-S[20-50/5] |
ESJVF6.5-[50-300/0.01]-V[2-4.5/0.1]-P[4-6.45/0.01]-C[2.5-5/0.1]-N[16-500/1]-S[20-50/5] |
ESJVF6.5-[50-300/0.01]-V[2-4.5/0.1]-P[4-6.45/0.01]-C[2.5-5/0.5]-N[16-500/1]-S[20-50/5] |
ESJVF7-[50-300/0.01]-V[2-4.5/0.1]-P[4-6.95/0.01]-C[2.5-5/0.1]-N[16-500/1]-S[20-50/5] |
ESJVF7-[50-300/0.01]-V[2-4.5/0.1]-P[4-6.95/0.01]-C[2.5-5/0.5]-N[16-500/1]-S[20-50/5] |
ESJVF7.5-[50-300/0.01]-V[2-5/0.1]-P[4-7.45/0.01]-C[2.5-5.5/0.1]-N[16-500/1]-S[20-50/5] |
ESJVF7.5-[50-300/0.01]-V[2-5/0.1]-P[4-7.45/0.01]-C[2.5-5.5/0.5]-N[16-500/1]-S[20-50/5] |
ESJVF8-[70-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-P[5-7.95/0.01]-C[3-6/0.1]-N[26-500/1]-S[20-50/5] |
ESJVF8-[70-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-P[5-7.95/0.01]-C[3-6/0.5]-N[26-500/1]-S[20-50/5] |
ESJVF9-[70-300/0.01]-V[3-6.5/0.1]-P[6-8.95/0.01]-C[3.5-7/0.1]-N[24-490/1]-S[20-50/5] |
ESJVF9-[70-300/0.01]-V[3-6.5/0.1]-P[6-8.95/0.01]-C[3.5-7/0.5]-N[24-490/1]-S[20-50/5] |
ESJVF10-[70-300/0.01]-V[3.5-7.5/0.1]-P[6-9.95/0.01]-C[4-8/0.1]-N[26-500/1]-S[20-50/5] |
ESJVF10-[70-300/0.01]-V[3.5-7.5/0.1]-P[6-9.95/0.01]-C[4-8/0.5]-N[26-500/1]-S[20-50/5] |
ESNVF4-[50-200/0.01]-V[1.5-2/0.1]-P[3-3.95/0.01]-C[2-2.9/0.1]-N[16-220/1]-S[20-50/1] |
ESNVF4.5-[50-200/0.01]-V[1.5-2.5/0.1]-P[3.5-4.45/0.01]-C[2.5-3.4/0.1]-N[16-220/1]-S[20-50/1] |
ESNVF5-[50-250/0.01]-V[2-3/0.1]-P[3.5-4.95/0.01]-C[2.5-3.5/0.1]-N[16-220/1]-S[20-50/1] |
ESNVF5.5-[50-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-P[3.5-5.45/0.01]-C[2.5-4/0.1]-N[17-240/1]-S[20-50/1] |
ESNVF6-[50-300/0.01]-V[2-4/0.1]-P[4-5.95/0.01]-C[2.5-4.5/0.1]-N[16-270/1]-S[20-50/1] |
ESNVF6.5-[50-300/0.01]-V[2-4.5/0.1]-P[4-6.45/0.01]-C[2.5-5/0.1]-N[17-290/1]-S[20-50/1] |
ESNVF7-[50-300/0.01]-V[2-5/0.1]-P[4-6.95/0.01]-C[2.5-5.5/0.1]-N[17-290/1]-S[20-50/1] |
ESNVF7.5-[50-300/0.01]-V[2-5.5/0.1]-P[4-7.45/0.01]-C[2.5-6/0.1]-N[17-290/1]-S[20-50/1] |
ESNVF8-[50-300/0.01]-V[2.5-6/0.1]-P[4-7.95/0.01]-C[3-6.5/0.1]-N[16-270/1]-S[20-50/1] |
ESNVF9-[50-300/0.01]-V[2.5-6.9/0.1]-P[4.5-8.95/0.01]-C[3-7.5/0.1]-N[17-290/1]-S[20-50/1] |
ESNVF10-[50-300/0.01]-V[2.5-7.9/0.1]-P[4.5-9.95/0.01]-C[3-8.5/0.1]-N[17-270/1]-S[20-50/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Epaisseur de la tête | D (Diamètre de l'arbre) (mm) | P (Diamètre de la pointe) (mm) | V (diamètre du trou) (mm) | C (Recess diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | N (mm) | S (V hole diameter length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 3.5 ~ 4.95 | 2 ~ 3 | 2.5 ~ 3.5 | 50 ~ 300 | 16 ~ 300 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 5.5 | 3.5 ~ 5.45 | 2 ~ 3.5 | 2.5 ~ 4 | 50 ~ 300 | 16 ~ 300 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 4 ~ 5.95 | 2 ~ 4 | 2.5 ~ 4.5 | 50 ~ 300 | 16 ~ 500 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 4 ~ 5.95 | 2 ~ 4 | 2.5 ~ 4.5 | 50 ~ 300 | 16 ~ 500 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 6.5 | 4 ~ 6.45 | 2 ~ 4.5 | 2.5 ~ 5 | 50 ~ 300 | 16 ~ 500 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 6.5 | 4 ~ 6.45 | 2 ~ 4.5 | 2.5 ~ 5 | 50 ~ 300 | 16 ~ 500 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 7 | 4 ~ 6.95 | 2 ~ 4.5 | 2.5 ~ 5 | 50 ~ 300 | 16 ~ 500 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 7 | 4 ~ 6.95 | 2 ~ 4.5 | 2.5 ~ 5 | 50 ~ 300 | 16 ~ 500 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 7.5 | 4 ~ 7.45 | 2 ~ 5 | 2.5 ~ 5.5 | 50 ~ 300 | 16 ~ 500 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 7.5 | 4 ~ 7.45 | 2 ~ 5 | 2.5 ~ 5.5 | 50 ~ 300 | 16 ~ 500 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 5 ~ 7.95 | 2.5 ~ 5.5 | 3 ~ 6 | 70 ~ 300 | 26 ~ 500 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 5 ~ 7.95 | 2.5 ~ 5.5 | 3 ~ 6 | 70 ~ 300 | 26 ~ 500 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 9 | 6 ~ 8.95 | 3 ~ 6.5 | 3.5 ~ 7 | 70 ~ 300 | 24 ~ 490 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 9 | 6 ~ 8.95 | 3 ~ 6.5 | 3.5 ~ 7 | 70 ~ 300 | 24 ~ 490 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 6 ~ 9.95 | 3.5 ~ 7.5 | 4 ~ 8 | 70 ~ 300 | 26 ~ 500 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 6 ~ 9.95 | 3.5 ~ 7.5 | 4 ~ 8 | 70 ~ 300 | 26 ~ 500 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 4 | 3 ~ 3.95 | 1.5 ~ 2 | 2 ~ 2.9 | 50 ~ 200 | 16 ~ 220 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 4.5 | 3.5 ~ 4.45 | 1.5 ~ 2.5 | 2.5 ~ 3.4 | 50 ~ 200 | 16 ~ 220 | 20 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 5 | 3.5 ~ 4.95 | 2 ~ 3 | 2.5 ~ 3.5 | 50 ~ 250 | 16 ~ 220 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 5.5 | 3.5 ~ 5.45 | 2 ~ 3.5 | 2.5 ~ 4 | 50 ~ 250 | 17 ~ 240 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 6 | 4 ~ 5.95 | 2 ~ 4 | 2.5 ~ 4.5 | 50 ~ 300 | 16 ~ 270 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 6.5 | 4 ~ 6.45 | 2 ~ 4.5 | 2.5 ~ 5 | 50 ~ 300 | 17 ~ 290 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 7 | 4 ~ 6.95 | 2 ~ 5 | 2.5 ~ 5.5 | 50 ~ 300 | 17 ~ 290 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 7.5 | 4 ~ 7.45 | 2 ~ 5.5 | 2.5 ~ 6 | 50 ~ 300 | 17 ~ 290 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 8 | 4 ~ 7.95 | 2.5 ~ 6 | 3 ~ 6.5 | 50 ~ 300 | 16 ~ 270 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 9 | 4.5 ~ 8.95 | 2.5 ~ 6.9 | 3 ~ 7.5 | 50 ~ 300 | 17 ~ 290 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 10 | 4.5 ~ 9.95 | 2.5 ~ 7.9 | 3 ~ 8.5 | 50 ~ 300 | 17 ~ 270 | 20 ~ 50 |
Loading...
Composition du produit | Manchon simple | Matériau | SKD61 | Traitement de surface | Nitruré |
---|---|---|---|---|---|
Concentricité | ◎0.03 | Méthode d'alésage | Reaming | Tolérance sur le diamètre intérieur | H7 |
Conique ou non | Non | Tolérance du diamètre de l'arbre | -0.01/-0.02 | Norme technique | JIS |
Configurer
Propriétés de base
Epaisseur de la tête
D (Diamètre de l'arbre)(mm)
P (Diamètre de la pointe)(mm)
V (diamètre du trou)(mm)
C (Recess diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
N(mm)
S (V hole diameter length)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles