Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ESJP-A4-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[30-100/1]-X[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-E[0.7-2.49/0.01] |
ESJP-A4.5-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-E2.5 |
ESJP-A4.5-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.49/0.01] |
ESJP-A5-[50-250/0.01]-V[2-3/0.1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-E[1-2.99/0.01] |
ESJP-A5.5-[50-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-E[1-3.49/0.01] |
ESJP-A6-[80-300/0.01]-V[2-4/0.1]-S[30-100/1]-X[70-400/0.01]-F[100-399.5/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
ESJP-A6.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
ESJP-A7-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[1.5-4.49/0.01] |
ESJP-A7.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-S[20-40/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[1.5-4.49/0.01] |
ESJP-A8-[80-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[2-5.49/0.01] |
ESJP-A10-[80-300/0.01]-V[4-7/0.1]-S[30-40/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[2-6.99/0.01] |
ESJP-A10-[80-300/0.01]-V[4-7/0.1]-S[31-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[2-6.99/0.01] |
ESJP-A12-[80-300/0.01]-V[4-8/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[2-7.99/0.01] |
ESJP-B4-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.49/0.01] |
ESJP-B4.5-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.49/0.01] |
ESJP-B5-[50-250/0.01]-V[2-3/0.1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01] |
ESJP-B5.5-[50-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-3.49/0.01]-E[1-3.49/0.01] |
ESJP-B6-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
ESJP-B6.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
ESJP-B7-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01] |
ESJP-B7.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01] |
ESJP-B8-[80-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-5.49/0.01]-E[2-5.49/0.01] |
ESJP-B10-[80-300/0.01]-V[4-7/0.1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-6.99/0.01]-E[2-6.99/0.01] |
ESJP-B12-[80-300/0.01]-V[4-8/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]-E[2-7.99/0.01] |
ESJP-C4-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[0.1-2.49/0.01]-E[0.1-2.49/0.01] |
ESJP-C4.5-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.49/0.01] |
ESJP-C5-[50-250/0.01]-V[2-3/0.1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01] |
ESJP-C5.5-[50-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-S[30-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-3.49/0.01]-E[1-3.49/0.01] |
ESJP-C6-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-S[20-100/1]-X[70-400/0.01]-F[100-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
ESJP-C6.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
ESJP-C7-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01] |
ESJP-C7.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-2.4/0.1] |
ESJP-C7.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01] |
ESJP-C8-[80-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-5.49/0.01]-E[2-5.49/0.01] |
ESJP-C10-[80-300/0.01]-V[4-7/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-6.99/0.01]-E[2-6.99/0.01] |
ESJP-C12-[80-300/0.01]-V[4-8/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]-E[2-7.99/0.01] |
ESJP-D4-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.49/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESJP-D4.5-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.49/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESJP-D5-[50-250/0.01]-V[2-3/0.1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESJP-D5.5-[50-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-3.49/0.01]-E[1-3.49/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESJP-D6-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-S[30-100/1]-X[70-400/0.01]-F[100-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESJP-D6.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESJP-D7-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-S[20-40/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESJP-D7.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-S[30-40/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESJP-D8-[80-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-5.49/0.01]-E[2-5.49/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESJP-D10-[80-300/0.01]-V[4-7/0.1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-6.99/0.01]-E[2-6.99/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESJP-D12-[80-300/0.01]-V[4-8/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]-E[2-7.99/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESJP-E4-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.49/0.01]-R[0.3-5/0.1] |
ESJP-E4.5-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.49/0.01]-R[0.3-5/0.1] |
ESJP-E5-[50-250/0.01]-V[2-3/0.1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01]-R[0.3-5/0.1] |
ESJP-E5.5-[50-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-S[30-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-3.49/0.01]-E[1-3.49/0.01]-R[0.3-5/0.1] |
ESJP-E6-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-S[30-40/1]-X[70-400/0.01]-F[100-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]-R[0.3-5/0.1] |
ESJP-E6.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]-R[0.3-5/0.1] |
ESJP-E7-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]-R[0.3-5/0.1] |
ESJP-E7.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]-R[0.3-5/0.1] |
ESJP-E8-[80-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-5.49/0.01]-E[2-5.49/0.01]-R[0.3-5/0.1] |
ESJP-E10-[80-300/0.01]-V[4-7/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-6.99/0.01]-E[2-6.99/0.01]-R[0.3-5/0.1] |
ESJP-E12-[80-300/0.01]-V[4-8/0.1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]-E[2-7.99/0.01]-R[0.3-5/0.1] |
ESJP-S4-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-300/0.01] |
ESJP-S4.5-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[30-100/1]-X[70-300/0.01] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Epaisseur de la tête | D/P (Diamètre de l'arbre) (mm) | V (diamètre du trou) (mm) | Forme de la pointe centrale | L (Dimension L) (mm) | A (Center pin tip diameter) (mm) | C (Recess diameter) (mm) | E (Center pin tip diameter) (mm) | F (Center pin shaft diameter length) (mm) | R (mm) | S (V hole diameter length) (mm) | X (Full length of the center pin) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 4 | 2 ~ 2.5 | A | 50 ~ 200 | - | - | 0.7 ~ 2.49 | 50 ~ 299.5 | - | 30 ~ 100 | 70 ~ 300 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 4.5 | 2 ~ 2.5 | A | 50 ~ 200 | 0.7 ~ 2.49 | - | 2.5 | 50 ~ 299.5 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 300 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 4.5 | 2 ~ 2.5 | A | 50 ~ 200 | 0.7 ~ 2.49 | - | 0.7 ~ 2.49 | 50 ~ 299.5 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 300 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 2 ~ 3 | A | 50 ~ 250 | - | - | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 349.5 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 5.5 | 2 ~ 3.5 | A | 50 ~ 250 | - | - | 1 ~ 3.49 | 50 ~ 349.5 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 2 ~ 4 | A | 80 ~ 300 | - | - | 1 ~ 3.99 | 100 ~ 399.5 | - | 30 ~ 100 | 70 ~ 400 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 6.5 | 2.5 ~ 4 | A | 80 ~ 300 | - | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 399.5 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 7 | 2.5 ~ 4.5 | A | 80 ~ 300 | - | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 399.5 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 7.5 | 2.5 ~ 4.5 | A | 80 ~ 300 | - | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 399.5 | - | 20 ~ 40 | 100 ~ 400 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 2.5 ~ 5.5 | A | 80 ~ 300 | - | - | 2 ~ 5.49 | 50 ~ 399.5 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 4 ~ 7 | A | 80 ~ 300 | - | - | 2 ~ 6.99 | 50 ~ 399.5 | - | 30 ~ 40 | 100 ~ 400 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 4 ~ 7 | A | 80 ~ 300 | - | - | 2 ~ 6.99 | 50 ~ 399.5 | - | 31 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 12 | 4 ~ 8 | A | 80 ~ 300 | - | - | 2 ~ 7.99 | 50 ~ 399.5 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 4 | 2 ~ 2.5 | B | 50 ~ 200 | 0.7 ~ 2.49 | - | 0.7 ~ 2.49 | 50 ~ 299.5 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 300 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 4.5 | 2 ~ 2.5 | B | 50 ~ 200 | 0.7 ~ 2.49 | - | 0.7 ~ 2.49 | 50 ~ 299.5 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 300 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 2 ~ 3 | B | 50 ~ 250 | 1 ~ 2.99 | - | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 349.5 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 5.5 | 2 ~ 3.5 | B | 50 ~ 250 | 1 ~ 3.49 | - | 1 ~ 3.49 | 50 ~ 349.5 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 2.5 ~ 4 | B | 80 ~ 300 | 1 ~ 3.99 | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 399.5 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 6.5 | 2.5 ~ 4 | B | 80 ~ 300 | 1 ~ 3.99 | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 399.5 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 7 | 2.5 ~ 4.5 | B | 80 ~ 300 | 1.5 ~ 4.49 | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 399.5 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 7.5 | 2.5 ~ 4.5 | B | 80 ~ 300 | 1.5 ~ 4.49 | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 399.5 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 2.5 ~ 5.5 | B | 80 ~ 300 | 2 ~ 5.49 | - | 2 ~ 5.49 | 50 ~ 399.5 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 4 ~ 7 | B | 80 ~ 300 | 2 ~ 6.99 | - | 2 ~ 6.99 | 50 ~ 399.5 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 12 | 4 ~ 8 | B | 80 ~ 300 | 2 ~ 7.99 | - | 2 ~ 7.99 | 50 ~ 399.5 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 4 | 2 ~ 2.5 | C | 50 ~ 200 | 0.1 ~ 2.49 | - | 0.1 ~ 2.49 | 50 ~ 299.5 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 300 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 4.5 | 2 ~ 2.5 | C | 50 ~ 200 | 0.7 ~ 2.49 | - | 0.7 ~ 2.49 | 50 ~ 299.5 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 300 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 2 ~ 3 | C | 50 ~ 250 | 1 ~ 2.99 | - | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 349.5 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 5.5 | 2 ~ 3.5 | C | 50 ~ 250 | 1 ~ 3.49 | - | 1 ~ 3.49 | 50 ~ 349.5 | - | 30 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 2.5 ~ 4 | C | 80 ~ 300 | 1 ~ 3.99 | - | 1 ~ 3.99 | 100 ~ 399.5 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 400 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 6.5 | 2.5 ~ 4 | C | 80 ~ 300 | 1 ~ 3.99 | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 399.5 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 7 | 2.5 ~ 4.5 | C | 80 ~ 300 | 1.5 ~ 4.49 | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 399.5 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 7.5 | 2.5 ~ 4.5 | C | 80 ~ 300 | 1.5 ~ 4.49 | - | 1.5 ~ 2.4 | 50 ~ 399.5 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 7.5 | 2.5 ~ 4.5 | C | 80 ~ 300 | 1.5 ~ 4.49 | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 399.5 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 2.5 ~ 5.5 | C | 80 ~ 300 | 2 ~ 5.49 | - | 2 ~ 5.49 | 50 ~ 399.5 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 4 ~ 7 | C | 80 ~ 300 | 2 ~ 6.99 | - | 2 ~ 6.99 | 50 ~ 399.5 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 12 | 4 ~ 8 | C | 80 ~ 300 | 2 ~ 7.99 | - | 2 ~ 7.99 | 50 ~ 399.5 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 4 | 2 ~ 2.5 | D | 50 ~ 200 | 0.7 ~ 2.49 | 0.1 ~ 1 | 0.7 ~ 2.49 | 50 ~ 299.5 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 300 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 4.5 | 2 ~ 2.5 | D | 50 ~ 200 | 0.7 ~ 2.49 | 0.1 ~ 1 | 0.7 ~ 2.49 | 50 ~ 299.5 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 300 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 2 ~ 3 | D | 50 ~ 250 | 1 ~ 2.99 | 0.1 ~ 1 | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 349.5 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 5.5 | 2 ~ 3.5 | D | 50 ~ 250 | 1 ~ 3.49 | 0.1 ~ 1 | 1 ~ 3.49 | 50 ~ 349.5 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 2.5 ~ 4 | D | 80 ~ 300 | 1 ~ 3.99 | 0.1 ~ 1 | 1 ~ 3.99 | 100 ~ 399.5 | - | 30 ~ 100 | 70 ~ 400 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 6.5 | 2.5 ~ 4 | D | 80 ~ 300 | 1 ~ 3.99 | 0.1 ~ 1 | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 399.5 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 7 | 2.5 ~ 4.5 | D | 80 ~ 300 | 1.5 ~ 4.49 | 0.1 ~ 1 | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 399.5 | - | 20 ~ 40 | 100 ~ 400 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 7.5 | 2.5 ~ 4.5 | D | 80 ~ 300 | 1.5 ~ 4.49 | 0.1 ~ 1 | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 399.5 | - | 30 ~ 40 | 100 ~ 400 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 2.5 ~ 5.5 | D | 80 ~ 300 | 2 ~ 5.49 | 0.1 ~ 1 | 2 ~ 5.49 | 50 ~ 399.5 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 4 ~ 7 | D | 80 ~ 300 | 2 ~ 6.99 | 0.1 ~ 1 | 2 ~ 6.99 | 50 ~ 399.5 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 12 | 4 ~ 8 | D | 80 ~ 300 | 2 ~ 7.99 | 0.1 ~ 1 | 2 ~ 7.99 | 50 ~ 399.5 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 4 | 2 ~ 2.5 | E | 50 ~ 200 | 0.7 ~ 2.49 | - | 0.7 ~ 2.49 | 50 ~ 299.5 | 0.3 ~ 5 | 20 ~ 100 | 70 ~ 300 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 4.5 | 2 ~ 2.5 | E | 50 ~ 200 | 0.7 ~ 2.49 | - | 0.7 ~ 2.49 | 50 ~ 299.5 | 0.3 ~ 5 | 20 ~ 100 | 70 ~ 300 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 2 ~ 3 | E | 50 ~ 250 | 1 ~ 2.99 | - | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 349.5 | 0.3 ~ 5 | 20 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 5.5 | 2 ~ 3.5 | E | 50 ~ 250 | 1 ~ 3.49 | - | 1 ~ 3.49 | 50 ~ 349.5 | 0.3 ~ 5 | 30 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 2.5 ~ 4 | E | 80 ~ 300 | 1 ~ 3.99 | - | 1 ~ 3.99 | 100 ~ 399.5 | 0.3 ~ 5 | 30 ~ 40 | 70 ~ 400 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 6.5 | 2.5 ~ 4 | E | 80 ~ 300 | 1 ~ 3.99 | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 399.5 | 0.3 ~ 5 | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 7 | 2.5 ~ 4.5 | E | 80 ~ 300 | 1.5 ~ 4.49 | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 399.5 | 0.3 ~ 5 | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 7.5 | 2.5 ~ 4.5 | E | 80 ~ 300 | 1.5 ~ 4.49 | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 399.5 | 0.3 ~ 5 | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 2.5 ~ 5.5 | E | 80 ~ 300 | 2 ~ 5.49 | - | 2 ~ 5.49 | 50 ~ 399.5 | 0.3 ~ 5 | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 4 ~ 7 | E | 80 ~ 300 | 2 ~ 6.99 | - | 2 ~ 6.99 | 50 ~ 399.5 | 0.3 ~ 5 | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 12 | 4 ~ 8 | E | 80 ~ 300 | 2 ~ 7.99 | - | 2 ~ 7.99 | 50 ~ 399.5 | 0.3 ~ 5 | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 4 | 2 ~ 2.5 | S | 50 ~ 200 | - | - | - | - | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 300 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 4.5 | 2 ~ 2.5 | S | 50 ~ 200 | - | - | - | - | - | 30 ~ 100 | 70 ~ 300 |
Loading...
Composition du produit | Jeux de goupilles centrales | Matériau | 1.2344 + Trempé | Traitement de surface | Nitruré |
---|---|---|---|---|---|
Tolérance du diamètre de l'arbre | -0.01/-0.02 | Concentricité entre les diamètres du trou et de l'arbre | ◎0.06 | Tolérance sur le diamètre intérieur | H7 |
Conique ou non | Non | Norme technique | JIS |
Configurer
Propriétés de base
Epaisseur de la tête
D/P (Diamètre de l'arbre)(mm)
V (diamètre du trou)(mm)
Forme de la pointe centrale
L (Dimension L)(mm)
A (Center pin tip diameter)(mm)
C (Recess diameter)(mm)
E (Center pin tip diameter)(mm)
F (Center pin shaft diameter length)(mm)
R(mm)
S (V hole diameter length)(mm)
X (Full length of the center pin)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles