Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CAHB5A1.5-[70-200/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[55-199/0.01]-Y[55.5-199.5/0.01]-V[0.5-1.48/0.01]-E[0.5-1.47/0.01]-N[25-169/0.1] |
CAHB5A2-[70-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[5.5-249.5/0.01]-Y[55.5-249/0.01]-V[0.7-1.98/0.01]-E[0.7-1.98/0.01]-N[25-220/0.01] |
CAHB5A2.5-[70-250/0.01]-P[1.5-2.49/0.01]-F[55-249.5/0.01]-Y[55.5-249/0.01]-V[0.7-2.48/0.01]-E[0.7-2.48/0.01]-N[25-220/0.1] |
CAHB5A3-[100-300/0.01]-P[2-2.99/0.01]-F[5.5-299.5/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1-2.98/0.01]-E[1-2.98/0.01]-N[25-270/0.1] |
CAHB5A3.5-[100-300/0.01]-P[2.5-3.49/0.01]-F[5.5-299.9/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1-3.48/0.01]-E[1-3.48/0.01]-N[25-270/0.1] |
CAHB5A4-[100-300/0.01]-P[3-3.99/0.01]-F[5.5-299.5/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1-3.98/0.01]-E[1-3.98/0.01]-N[25-270/0.1] |
CAHB5A4.5-[100-300/0.01]-P[3.5-4.49/0.01]-F[5.5-299.9/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1.5-4.48/0.01]-E[1.5-4.48/0.01]-N[25-270/0.1] |
CAHB5A5-[100-350/0.01]-P[4-4.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[1.5-4.98/0.01]-E[1.5-4.98/0.01]-N[25-320/0.1] |
CAHB5A5.5-[100-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[1.5-5.48/0.01]-E[1.5-5.48/0.01]-N[25-320/0.1] |
CAHB5A6-[100-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-5.98/0.01]-E[2-5.98/0.01]-N[25-320/0.1] |
CAHB5A6.5-[100-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-6.48/0.01]-E[2-6.48/0.01]-N[25-320/0.1] |
CAHB5A7-[100-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-6.98/0.01]-E[2-6.98/0.01]-N[25-320/0.1] |
CAHB5A8-[100-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-7.98/0.01]-E[2-7.98/0.01]-N[25-320/0.01] |
CAHB5A9-[100-350/0.01]-P[8-8.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-8.98/0.01]-E[2-8.98/0.01]-N[25-320/0.1] |
CAHB5A10-[100-350/0.01]-P[9-9.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-9.98/0.01]-E[2-9.98/0.01]-N[25-320/0.1] |
CAHB5A12-[100-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2.5-11.98/0.01]-E[2.5-11.98/0.01]-N[25-320/0.1] |
CAHB5B1.5-[70-200/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[55-198.6/0.01]-Y[55.7-199.7/0.01]-V[0.51-1.48/0.01]-J[0.5-1.47/0.01]-E[0.5-1.47/0.01]-N[25-168.6/0.1] |
CAHB5B2-[70-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[55-249.5/0.01]-Y[55.5-249/0.01]-V[0.7-1.98/0.01]-J[0.7-1.98/0.01]-E[0.7-1.98/0.01]-N[25-220/0.1] |
CAHB5B2.5-[70-250/0.01]-P[1.5-2.49/0.01]-F[55-249.5/0.01]-Y[55.5-249/0.01]-V[0.7-2.48/0.01]-J[0.7-2.48/0.01]-E[0.7-2.48/0.01]-N[25-220/0.1] |
CAHB5B3-[100-300/0.01]-P[2-2.99/0.01]-F[55-299.5/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1-2.98/0.01]-J[1-2.98/0.01]-E[1-2.98/0.01]-N[25-270/0.1] |
CAHB5B3.5-[100-300/0.01]-P[2.5-3.49/0.01]-F[55-299.9/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1-3.48/0.01]-J[1-3.48/0.01]-E[1-3.48/0.01]-N[25-270/0.1] |
CAHB5B4-[100-300/0.01]-P[3-3.99/0.01]-F[55-299.5/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1-3.98/0.01]-J[1-3.98/0.01]-E[1-3.98/0.01]-N[25-270/0.1] |
CAHB5B4.5-[100-300/0.01]-P[3.5-4.49/0.01]-F[55-299.9/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1.5-4.48/0.01]-J[1.5-4.48/0.01]-E[1.5-4.48/0.01]-N[25-270/0.1] |
CAHB5B5-[100-350/0.01]-P[4-4.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[1.5-4.98/0.01]-J[1.5-4.98/0.01]-E[1.5-4.98/0.01]-N[25-320/0.1] |
CAHB5B5.5-[100-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[1.5-5.48/0.01]-J[1.5-5.48/0.01]-E[1.5-5.48/0.01]-N[25-320/0.1] |
CAHB5B6-[100-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-5.98/0.01]-J[2-5.98/0.01]-E[2-5.98/0.01]-N[25-320/0.1] |
CAHB5B6.5-[100-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-6.48/0.01]-J[2-6.48/0.01]-E[2-6.48/0.01]-N[25-320/0.1] |
CAHB5B7-[100-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-6.98/0.01]-J[2-6.98/0.01]-E[2-6.98/0.01]-N[25-320/0.1] |
CAHB5B8-[100-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-7.98/0.01]-J[2-7.98/0.01]-E[2-7.98/0.01]-N[25-320/0.1] |
CAHB5B9-[100-350/0.01]-P[8-8.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-8.98/0.01]-J[2-8.98/0.01]-E[2-8.98/0.01]-N[25-320/0.1] |
CAHB5B10-[100-350/0.01]-P[9-9.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-9.98/0.01]-J[2-9.98/0.01]-E[2-9.98/0.01]-N[25-320/0.1] |
CAHB5B12-[100-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2.5-11.98/0.01]-J[2.5-11.98/0.01]-E[2.5-11.98/0.01]-N[25-320/0.1] |
CAHB5C1.5-[70-200/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[55-199/0.01]-Y[55.5-199.5/0.01]-V[0.51-1.48/0.01]-J[0.5-1.47/0.01]-E[0.5-1.47/0.01]-N[25-169/0.1] |
CAHB5C2-[70-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[55-249.5/0.01]-Y[55.5-249/0.01]-V[0.7-1.98/0.01]-J[0.7-1.98/0.01]-E[0.7-1.98/0.01]-N[25-220/0.1] |
CAHB5C2.5-[70-250/0.01]-P[1.5-2.49/0.01]-F[55-249.5/0.01]-Y[55.5-249/0.01]-V[0.7-2.48/0.01]-J[0.7-2.48/0.01]-E[0.7-2.48/0.01]-N[25-220/0.1] |
CAHB5C3-[100-300/0.01]-P[2-2.99/0.01]-F[55-299.5/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1-2.98/0.01]-J[1-2.98/0.01]-E[1-2.98/0.01]-N[25-270/0.1] |
CAHB5C3.5-[100-300/0.01]-P[2.5-3.49/0.01]-F[55-299.9/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1-3.48/0.01]-J[1-3.48/0.01]-E[1-3.48/0.01]-N[25-270/0.1] |
CAHB5C4-[100-300/0.01]-P[3-3.99/0.01]-F[55-299.5/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1-3.98/0.01]-J[1-3.98/0.01]-E[1-3.98/0.01]-N[25-270/0.1] |
CAHB5C4.5-[100-300/0.01]-P[3.5-4.49/0.01]-F[55-299.5/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1.5-4.48/0.01]-J[1.5-4.48/0.01]-E[1.5-4.48/0.01]-N[25-270/0.1] |
CAHB5C5-[100-350/0.01]-P[4-4.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[1.5-4.98/0.01]-J[1.5-4.98/0.01]-E[1.5-4.98/0.01]-N[25-320/0.01] |
CAHB5C5.5-[100-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[1.5-5.48/0.01]-J[1.5-5.48/0.01]-E[1.5-5.48/0.01]-N[25-320/0.1] |
CAHB5C6-[100-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-5.98/0.01]-J[2-5.98/0.01]-E[2-5.98/0.01]-N[25-320/0.1] |
CAHB5C6.5-[100-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-6.48/0.01]-J[2-6.48/0.01]-E[2-6.48/0.01]-N[25-320/0.1] |
CAHB5C7-[100-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-6.98/0.01]-J[2-6.98/0.01]-E[2-6.98/0.01]-N[25-320/0.1] |
CAHB5C8-[100-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-7.98/0.01]-J[2-7.98/0.01]-E[2-7.98/0.01]-N[25-320/0.1] |
CAHB5C9-[100-350/0.01]-P[8-8.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-8.98/0.01]-J[2-8.98/0.01]-E[2-8.98/0.01]-N[25-320/0.1] |
CAHB5C10-[100-350/0.01]-P[9-9.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-9.98/0.01]-J[2-9.98/0.01]-E[2-9.98/0.01]-N[25-320/0.1] |
CAHB5C12-[100-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2.5-11.98/0.01]-J[2.5-11.98/0.01]-E[2.5-11.98/0.01]-N[25-320/0.1] |
CAHB5D1.5-[70-200/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[55-199/0.01]-Y[55.5-199.5/0.01]-V[0.51-1.48/0.01]-J[0.5-1.47/0.01]-E[0.5-1.47/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]-N[25-169/0.1] |
CAHB5D2-[70-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[55-249.5/0.01]-Y[55.5-249/0.01]-V[0.7-1.98/0.01]-J[0.7-1.98/0.01]-E[0.7-1.98/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]-N[25-220/0.1] |
CAHB5D2.5-[70-250/0.01]-P[1.5-2.49/0.01]-F[55-249.5/0.01]-Y[55.5-249/0.01]-V[0.7-2.48/0.01]-J[0.7-2.48/0.01]-E[0.7-2.48/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]-N[25-220/0.1] |
CAHB5D3-[100-300/0.01]-P[2-2.99/0.01]-F[55-299.5/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1-2.98/0.01]-J[1-2.98/0.01]-E[1-2.98/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]-N[25-270/0.1] |
CAHB5D3.5-[100-300/0.01]-P[2.5-3.49/0.01]-F[55-299.9/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1-3.48/0.01]-J[1-3.48/0.01]-E[1-3.48/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]-N[25-270/0.1] |
CAHB5D4-[100-300/0.01]-P[3-3.99/0.01]-F[55-299.5/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1-3.98/0.01]-J[1-3.98/0.01]-E[1-3.98/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]-N[25-270/0.1] |
CAHB5D4.5-[100-300/0.01]-P[3.5-4.49/0.01]-F[55-299.5/0.01]-Y[55.5-299/0.01]-V[1.5-4.48/0.01]-J[1.5-4.48/0.01]-E[1.5-4.48/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]-N[25-270/0.1] |
CAHB5D5-[100-350/0.01]-P[4-4.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[1.5-4.98/0.01]-J[1.5-4.98/0.01]-E[1.5-4.98/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]-N[25-320/0.1] |
CAHB5D5.5-[100-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[1.5-5.48/0.01]-J[1.5-5.48/0.01]-E[1.5-5.48/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]-N[25-320/0.1] |
CAHB5D6-[100-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-5.98/0.01]-J[2-5.98/0.01]-E[2-5.98/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]-N[25-320/0.1] |
CAHB5D6.5-[100-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-6.48/0.01]-J[2-6.48/0.01]-E[2-6.48/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]-N[25-320/0.1] |
CAHB5D7-[100-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[55-349.5/0.01]-Y[55.5-349/0.01]-V[2-6.98/0.01]-J[2-6.98/0.01]-E[2-6.98/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]-N[25-320/0.1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D/P (Shaft diameter) (mm) | Step (Step shape) | D (Stepped root part diameter) (mm) | Type of the second step | A (Tip part) (mm) | C (Tip part) (mm) | E (Tip diameter in the tip part) (mm) | F (Shaft diameter length) (mm) | G (Tip C chamfering width on the tip part) (mm) | J (Tip part) (mm) | L (L dimension) (mm) | N (mm) | Q (Tip R chamfering on the tip part) (mm) | R (Tip part) (mm) | V (Tip diameter in the tip part) (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 1 ~ 1.49 | A | 1.5 | A | - | - | 0.5 ~ 1.47 | 55 ~ 199 | - | - | 70 ~ 200 | 25 ~ 169 | - | - | 0.5 ~ 1.48 | 55.5 ~ 199.5 | ||
1 | Devis | 10 | 1.5 ~ 1.99 | A | 2 | A | - | - | 0.7 ~ 1.98 | 5.5 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | 25 ~ 220 | - | - | 0.7 ~ 1.98 | 55.5 ~ 249 | ||
1 | Devis | 10 | 1.5 ~ 2.49 | A | 2.5 | A | - | - | 0.7 ~ 2.48 | 55 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | 25 ~ 220 | - | - | 0.7 ~ 2.48 | 55.5 ~ 249 | ||
1 | Devis | 10 | 2 ~ 2.99 | A | 3 | A | - | - | 1 ~ 2.98 | 5.5 ~ 299.5 | - | - | 100 ~ 300 | 25 ~ 270 | - | - | 1 ~ 2.98 | 55.5 ~ 299 | ||
1 | Devis | 10 | 2.5 ~ 3.49 | A | 3.5 | A | - | - | 1 ~ 3.48 | 5.5 ~ 299.9 | - | - | 100 ~ 300 | 25 ~ 270 | - | - | 1 ~ 3.48 | 55.5 ~ 299 | ||
1 | Devis | 10 | 3 ~ 3.99 | A | 4 | A | - | - | 1 ~ 3.98 | 5.5 ~ 299.5 | - | - | 100 ~ 300 | 25 ~ 270 | - | - | 1 ~ 3.98 | 55.5 ~ 299 | ||
1 | Devis | 10 | 3.5 ~ 4.49 | A | 4.5 | A | - | - | 1.5 ~ 4.48 | 5.5 ~ 299.9 | - | - | 100 ~ 300 | 25 ~ 270 | - | - | 1.5 ~ 4.48 | 55.5 ~ 299 | ||
1 | Devis | 10 | 4 ~ 4.99 | A | 5 | A | - | - | 1.5 ~ 4.98 | 55 ~ 349.5 | - | - | 100 ~ 350 | 25 ~ 320 | - | - | 1.5 ~ 4.98 | 55.5 ~ 349 | ||
1 | Devis | 10 | 5 ~ 5.49 | A | 5.5 | A | - | - | 1.5 ~ 5.48 | 55 ~ 349.5 | - | - | 100 ~ 350 | 25 ~ 320 | - | - | 1.5 ~ 5.48 | 55.5 ~ 349 | ||
1 | Devis | 10 | 5.5 ~ 5.99 | A | 6 | A | - | - | 2 ~ 5.98 | 55 ~ 349.5 | - | - | 100 ~ 350 | 25 ~ 320 | - | - | 2 ~ 5.98 | 55.5 ~ 349 | ||
1 | Devis | 10 | 6 ~ 6.49 | A | 6.5 | A | - | - | 2 ~ 6.48 | 55 ~ 349.5 | - | - | 100 ~ 350 | 25 ~ 320 | - | - | 2 ~ 6.48 | 55.5 ~ 349 | ||
1 | Devis | 10 | 6.5 ~ 6.99 | A | 7 | A | - | - | 2 ~ 6.98 | 55 ~ 349.5 | - | - | 100 ~ 350 | 25 ~ 320 | - | - | 2 ~ 6.98 | 55.5 ~ 349 | ||
1 | Devis | 10 | 7 ~ 7.99 | A | 8 | A | - | - | 2 ~ 7.98 | 55 ~ 349.5 | - | - | 100 ~ 350 | 25 ~ 320 | - | - | 2 ~ 7.98 | 55.5 ~ 349 | ||
1 | Devis | 10 | 8 ~ 8.99 | A | 9 | A | - | - | 2 ~ 8.98 | 55 ~ 349.5 | - | - | 100 ~ 350 | 25 ~ 320 | - | - | 2 ~ 8.98 | 55.5 ~ 349 | ||
1 | Devis | 10 | 9 ~ 9.99 | A | 10 | A | - | - | 2 ~ 9.98 | 55 ~ 349.5 | - | - | 100 ~ 350 | 25 ~ 320 | - | - | 2 ~ 9.98 | 55.5 ~ 349 | ||
1 | Devis | 10 | 10 ~ 11.99 | A | 12 | A | - | - | 2.5 ~ 11.98 | 55 ~ 349.5 | - | - | 100 ~ 350 | 25 ~ 320 | - | - | 2.5 ~ 11.98 | 55.5 ~ 349 | ||
1 | Devis | 10 | 1 ~ 1.49 | A | 1.5 | B | - | - | 0.5 ~ 1.47 | 55 ~ 198.6 | - | 0.5 ~ 1.47 | 70 ~ 200 | 25 ~ 168.6 | - | - | 0.51 ~ 1.48 | 55.7 ~ 199.7 | ||
1 | Devis | 10 | 1.5 ~ 1.99 | A | 2 | B | - | - | 0.7 ~ 1.98 | 55 ~ 249.5 | - | 0.7 ~ 1.98 | 70 ~ 250 | 25 ~ 220 | - | - | 0.7 ~ 1.98 | 55.5 ~ 249 | ||
1 | Devis | 10 | 1.5 ~ 2.49 | A | 2.5 | B | - | - | 0.7 ~ 2.48 | 55 ~ 249.5 | - | 0.7 ~ 2.48 | 70 ~ 250 | 25 ~ 220 | - | - | 0.7 ~ 2.48 | 55.5 ~ 249 | ||
1 | Devis | 10 | 2 ~ 2.99 | A | 3 | B | - | - | 1 ~ 2.98 | 55 ~ 299.5 | - | 1 ~ 2.98 | 100 ~ 300 | 25 ~ 270 | - | - | 1 ~ 2.98 | 55.5 ~ 299 | ||
1 | Devis | 10 | 2.5 ~ 3.49 | A | 3.5 | B | - | - | 1 ~ 3.48 | 55 ~ 299.9 | - | 1 ~ 3.48 | 100 ~ 300 | 25 ~ 270 | - | - | 1 ~ 3.48 | 55.5 ~ 299 | ||
1 | Devis | 10 | 3 ~ 3.99 | A | 4 | B | - | - | 1 ~ 3.98 | 55 ~ 299.5 | - | 1 ~ 3.98 | 100 ~ 300 | 25 ~ 270 | - | - | 1 ~ 3.98 | 55.5 ~ 299 | ||
1 | Devis | 10 | 3.5 ~ 4.49 | A | 4.5 | B | - | - | 1.5 ~ 4.48 | 55 ~ 299.9 | - | 1.5 ~ 4.48 | 100 ~ 300 | 25 ~ 270 | - | - | 1.5 ~ 4.48 | 55.5 ~ 299 | ||
1 | Devis | 10 | 4 ~ 4.99 | A | 5 | B | - | - | 1.5 ~ 4.98 | 55 ~ 349.5 | - | 1.5 ~ 4.98 | 100 ~ 350 | 25 ~ 320 | - | - | 1.5 ~ 4.98 | 55.5 ~ 349 | ||
1 | Devis | 10 | 5 ~ 5.49 | A | 5.5 | B | - | - | 1.5 ~ 5.48 | 55 ~ 349.5 | - | 1.5 ~ 5.48 | 100 ~ 350 | 25 ~ 320 | - | - | 1.5 ~ 5.48 | 55.5 ~ 349 | ||
1 | Devis | 10 | 5.5 ~ 5.99 | A | 6 | B | - | - | 2 ~ 5.98 | 55 ~ 349.5 | - | 2 ~ 5.98 | 100 ~ 350 | 25 ~ 320 | - | - | 2 ~ 5.98 | 55.5 ~ 349 | ||
1 | Devis | 10 | 6 ~ 6.49 | A | 6.5 | B | - | - | 2 ~ 6.48 | 55 ~ 349.5 | - | 2 ~ 6.48 | 100 ~ 350 | 25 ~ 320 | - | - | 2 ~ 6.48 | 55.5 ~ 349 | ||
1 | Devis | 10 | 6.5 ~ 6.99 | A | 7 | B | - | - | 2 ~ 6.98 | 55 ~ 349.5 | - | 2 ~ 6.98 | 100 ~ 350 | 25 ~ 320 | - | - | 2 ~ 6.98 | 55.5 ~ 349 | ||
1 | Devis | 10 | 7 ~ 7.99 | A | 8 | B | - | - | 2 ~ 7.98 | 55 ~ 349.5 | - | 2 ~ 7.98 | 100 ~ 350 | 25 ~ 320 | - | - | 2 ~ 7.98 | 55.5 ~ 349 | ||
1 | Devis | 10 | 8 ~ 8.99 | A | 9 | B | - | - | 2 ~ 8.98 | 55 ~ 349.5 | - | 2 ~ 8.98 | 100 ~ 350 | 25 ~ 320 | - | - | 2 ~ 8.98 | 55.5 ~ 349 | ||
1 | Devis | 10 | 9 ~ 9.99 | A | 10 | B | - | - | 2 ~ 9.98 | 55 ~ 349.5 | - | 2 ~ 9.98 | 100 ~ 350 | 25 ~ 320 | - | - | 2 ~ 9.98 | 55.5 ~ 349 | ||
1 | Devis | 10 | 10 ~ 11.99 | A | 12 | B | - | - | 2.5 ~ 11.98 | 55 ~ 349.5 | - | 2.5 ~ 11.98 | 100 ~ 350 | 25 ~ 320 | - | - | 2.5 ~ 11.98 | 55.5 ~ 349 | ||
1 | Devis | 10 | 1 ~ 1.49 | A | 1.5 | C | - | - | 0.5 ~ 1.47 | 55 ~ 199 | - | 0.5 ~ 1.47 | 70 ~ 200 | 25 ~ 169 | - | - | 0.51 ~ 1.48 | 55.5 ~ 199.5 | ||
1 | Devis | 10 | 1.5 ~ 1.99 | A | 2 | C | - | - | 0.7 ~ 1.98 | 55 ~ 249.5 | - | 0.7 ~ 1.98 | 70 ~ 250 | 25 ~ 220 | - | - | 0.7 ~ 1.98 | 55.5 ~ 249 | ||
1 | Devis | 10 | 1.5 ~ 2.49 | A | 2.5 | C | - | - | 0.7 ~ 2.48 | 55 ~ 249.5 | - | 0.7 ~ 2.48 | 70 ~ 250 | 25 ~ 220 | - | - | 0.7 ~ 2.48 | 55.5 ~ 249 | ||
1 | Devis | 10 | 2 ~ 2.99 | A | 3 | C | - | - | 1 ~ 2.98 | 55 ~ 299.5 | - | 1 ~ 2.98 | 100 ~ 300 | 25 ~ 270 | - | - | 1 ~ 2.98 | 55.5 ~ 299 | ||
1 | Devis | 10 | 2.5 ~ 3.49 | A | 3.5 | C | - | - | 1 ~ 3.48 | 55 ~ 299.9 | - | 1 ~ 3.48 | 100 ~ 300 | 25 ~ 270 | - | - | 1 ~ 3.48 | 55.5 ~ 299 | ||
1 | Devis | 10 | 3 ~ 3.99 | A | 4 | C | - | - | 1 ~ 3.98 | 55 ~ 299.5 | - | 1 ~ 3.98 | 100 ~ 300 | 25 ~ 270 | - | - | 1 ~ 3.98 | 55.5 ~ 299 | ||
1 | Devis | 10 | 3.5 ~ 4.49 | A | 4.5 | C | - | - | 1.5 ~ 4.48 | 55 ~ 299.5 | - | 1.5 ~ 4.48 | 100 ~ 300 | 25 ~ 270 | - | - | 1.5 ~ 4.48 | 55.5 ~ 299 | ||
1 | Devis | 10 | 4 ~ 4.99 | A | 5 | C | - | - | 1.5 ~ 4.98 | 55 ~ 349.5 | - | 1.5 ~ 4.98 | 100 ~ 350 | 25 ~ 320 | - | - | 1.5 ~ 4.98 | 55.5 ~ 349 | ||
1 | Devis | 10 | 5 ~ 5.49 | A | 5.5 | C | - | - | 1.5 ~ 5.48 | 55 ~ 349.5 | - | 1.5 ~ 5.48 | 100 ~ 350 | 25 ~ 320 | - | - | 1.5 ~ 5.48 | 55.5 ~ 349 | ||
1 | Devis | 10 | 5.5 ~ 5.99 | A | 6 | C | - | - | 2 ~ 5.98 | 55 ~ 349.5 | - | 2 ~ 5.98 | 100 ~ 350 | 25 ~ 320 | - | - | 2 ~ 5.98 | 55.5 ~ 349 | ||
1 | Devis | 10 | 6 ~ 6.49 | A | 6.5 | C | - | - | 2 ~ 6.48 | 55 ~ 349.5 | - | 2 ~ 6.48 | 100 ~ 350 | 25 ~ 320 | - | - | 2 ~ 6.48 | 55.5 ~ 349 | ||
1 | Devis | 10 | 6.5 ~ 6.99 | A | 7 | C | - | - | 2 ~ 6.98 | 55 ~ 349.5 | - | 2 ~ 6.98 | 100 ~ 350 | 25 ~ 320 | - | - | 2 ~ 6.98 | 55.5 ~ 349 | ||
1 | Devis | 10 | 7 ~ 7.99 | A | 8 | C | - | - | 2 ~ 7.98 | 55 ~ 349.5 | - | 2 ~ 7.98 | 100 ~ 350 | 25 ~ 320 | - | - | 2 ~ 7.98 | 55.5 ~ 349 | ||
1 | Devis | 10 | 8 ~ 8.99 | A | 9 | C | - | - | 2 ~ 8.98 | 55 ~ 349.5 | - | 2 ~ 8.98 | 100 ~ 350 | 25 ~ 320 | - | - | 2 ~ 8.98 | 55.5 ~ 349 | ||
1 | Devis | 10 | 9 ~ 9.99 | A | 10 | C | - | - | 2 ~ 9.98 | 55 ~ 349.5 | - | 2 ~ 9.98 | 100 ~ 350 | 25 ~ 320 | - | - | 2 ~ 9.98 | 55.5 ~ 349 | ||
1 | Devis | 10 | 10 ~ 11.99 | A | 12 | C | - | - | 2.5 ~ 11.98 | 55 ~ 349.5 | - | 2.5 ~ 11.98 | 100 ~ 350 | 25 ~ 320 | - | - | 2.5 ~ 11.98 | 55.5 ~ 349 | ||
1 | Devis | 10 | 1 ~ 1.49 | A | 1.5 | D | - | - | 0.5 ~ 1.47 | 55 ~ 199 | 0.1 ~ 0.5 | 0.5 ~ 1.47 | 70 ~ 200 | 25 ~ 169 | - | - | 0.51 ~ 1.48 | 55.5 ~ 199.5 | ||
1 | Devis | 10 | 1.5 ~ 1.99 | A | 2 | D | - | - | 0.7 ~ 1.98 | 55 ~ 249.5 | 0.1 ~ 0.5 | 0.7 ~ 1.98 | 70 ~ 250 | 25 ~ 220 | - | - | 0.7 ~ 1.98 | 55.5 ~ 249 | ||
1 | Devis | 10 | 1.5 ~ 2.49 | A | 2.5 | D | - | - | 0.7 ~ 2.48 | 55 ~ 249.5 | 0.1 ~ 0.5 | 0.7 ~ 2.48 | 70 ~ 250 | 25 ~ 220 | - | - | 0.7 ~ 2.48 | 55.5 ~ 249 | ||
1 | Devis | 10 | 2 ~ 2.99 | A | 3 | D | - | - | 1 ~ 2.98 | 55 ~ 299.5 | 0.1 ~ 0.5 | 1 ~ 2.98 | 100 ~ 300 | 25 ~ 270 | - | - | 1 ~ 2.98 | 55.5 ~ 299 | ||
1 | Devis | 10 | 2.5 ~ 3.49 | A | 3.5 | D | - | - | 1 ~ 3.48 | 55 ~ 299.9 | 0.1 ~ 0.5 | 1 ~ 3.48 | 100 ~ 300 | 25 ~ 270 | - | - | 1 ~ 3.48 | 55.5 ~ 299 | ||
1 | Devis | 10 | 3 ~ 3.99 | A | 4 | D | - | - | 1 ~ 3.98 | 55 ~ 299.5 | 0.1 ~ 0.5 | 1 ~ 3.98 | 100 ~ 300 | 25 ~ 270 | - | - | 1 ~ 3.98 | 55.5 ~ 299 | ||
1 | Devis | 10 | 3.5 ~ 4.49 | A | 4.5 | D | - | - | 1.5 ~ 4.48 | 55 ~ 299.5 | 0.1 ~ 0.5 | 1.5 ~ 4.48 | 100 ~ 300 | 25 ~ 270 | - | - | 1.5 ~ 4.48 | 55.5 ~ 299 | ||
1 | Devis | 10 | 4 ~ 4.99 | A | 5 | D | - | - | 1.5 ~ 4.98 | 55 ~ 349.5 | 0.1 ~ 0.5 | 1.5 ~ 4.98 | 100 ~ 350 | 25 ~ 320 | - | - | 1.5 ~ 4.98 | 55.5 ~ 349 | ||
1 | Devis | 10 | 5 ~ 5.49 | A | 5.5 | D | - | - | 1.5 ~ 5.48 | 55 ~ 349.5 | 0.1 ~ 0.5 | 1.5 ~ 5.48 | 100 ~ 350 | 25 ~ 320 | - | - | 1.5 ~ 5.48 | 55.5 ~ 349 | ||
1 | Devis | 10 | 5.5 ~ 5.99 | A | 6 | D | - | - | 2 ~ 5.98 | 55 ~ 349.5 | 0.1 ~ 0.5 | 2 ~ 5.98 | 100 ~ 350 | 25 ~ 320 | - | - | 2 ~ 5.98 | 55.5 ~ 349 | ||
1 | Devis | 10 | 6 ~ 6.49 | A | 6.5 | D | - | - | 2 ~ 6.48 | 55 ~ 349.5 | 0.1 ~ 0.5 | 2 ~ 6.48 | 100 ~ 350 | 25 ~ 320 | - | - | 2 ~ 6.48 | 55.5 ~ 349 | ||
1 | Devis | 10 | 6.5 ~ 6.99 | A | 7 | D | - | - | 2 ~ 6.98 | 55 ~ 349.5 | 0.1 ~ 0.5 | 2 ~ 6.98 | 100 ~ 350 | 25 ~ 320 | - | - | 2 ~ 6.98 | 55.5 ~ 349 |
Loading...
Material | SKH51 | Surface treatment | No | Head thickness | 4mm(T4) |
---|---|---|---|---|---|
Shaft diameter tolerance | 0/-0.005 | Shape | Stepped two-step | Applicable sleeve hole diameter tolerance | +0.005/0 |
With/without cooling hole | No | A/V (Tip tolerance) | ±0.01 |
Configurer
Propriétés de base
D/P (Shaft diameter)(mm)
Step (Step shape)
D (Stepped root part diameter)(mm)
Type of the second step
A (Tip part)(mm)
C (Tip part)(mm)
E (Tip diameter in the tip part)(mm)
F (Shaft diameter length)(mm)
G (Tip C chamfering width on the tip part)(mm)
J (Tip part)(mm)
L (L dimension)(mm)
N(mm)
Q (Tip R chamfering on the tip part)(mm)
R (Tip part)(mm)
V (Tip diameter in the tip part)(mm)
Y(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles