Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CPJS-5B4-[70-500/0.01]-F[50-499.3/0.01]-A[1-3.99/0.01] |
CPJS-5B4.5-[70-500/0.01]-F[50-499.3/0.01]-A[1.5-4.49/0.01] |
CPJS-5B5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1.5-4.99/0.01] |
CPJS-5B5.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-5.49/0.01] |
CPJS-5B6-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-5.99/0.01] |
CPJS-5B6.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-6.49/0.01] |
CPJS-5B7-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-6.99/0.01] |
CPJS-5B8-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-7.99/0.01] |
CPJS-5B9-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-8.99/0.01] |
CPJS-5B10-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-9.99/0.01] |
CPJS-5B12-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-11.99/0.01] |
CPJS-5B16-[70-700/0.01]-F[50-699.5/0.01]-A[2.5-15.99/0.01] |
CPJS-5BB4-[70-500/0.01]-F[50-499.3/0.01]-A[1-3.99/0.01] |
CPJS-5BB4.5-[70-500/0.01]-F[50-499.3/0.01]-A[1.5-4.49/0.01] |
CPJS-5BB5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1.5-4.99/0.01] |
CPJS-5BB5.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1.5-5.49/0.01] |
CPJS-5BB6-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-5.99/0.01] |
CPJS-5BB6.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-6.49/0.01] |
CPJS-5BB7-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-6.99/0.01] |
CPJS-5BB8-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-7.99/0.01] |
CPJS-5BB9-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-8.99/0.01] |
CPJS-5BB10-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-9.99/0.01] |
CPJS-5BB12-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-11.99/0.01] |
CPJS-5BB16-[70-700/0.01]-F[50-699.5/0.01]-A[2.5-15.99/0.01] |
CPJS-5BC4-[70-500/0.01]-F[50-499.3/0.01]-A[1-3.99/0.01]-G[0.1-1.9/0.1] |
CPJS-5BC4.5-[70-500/0.01]-F[50-499.3/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-G[0.5-2.2/0.1] |
CPJS-5BC5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1.5-4.99/0.01]-G[0.5-2.4/0.1] |
CPJS-5BC5.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1.5-5.49/0.01]-G[0.5-2.7/0.1] |
CPJS-5BC6-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-5.99/0.01]-G[0.5-2.9/0.1] |
CPJS-5BC6.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-6.49/0.01]-G[0.5-3.2/0.1] |
CPJS-5BC7-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-6.99/0.01]-G[0.5-3.4/0.1] |
CPJS-5BC8-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]-G[0.5-3.9/0.1] |
CPJS-5BC9-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-8.99/0.01]-G[0.5-3.9/0.1] |
CPJS-5BC10-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-9.99/0.01]-G[0.5-4.9/0.1] |
CPJS-5BC12-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-11.99/0.01]-G[0.5-6.4/0.1] |
CPJS-5BC16-[70-700/0.01]-F[50-699.5/0.01]-A[2.5-15.99/0.01]-G[0.5-6.4/0.1] |
CPJS-5BG4.5-[70-500/0.01]-F[50-499.3/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPJS-5BG5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1.5-4.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPJS-5BG5.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1.5-5.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPJS-5BG6-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-5.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPJS-5BG6.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-6.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPJS-5BG7-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-6.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPJS-5BG8-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPJS-5BG9-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-8.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPJS-5BG10-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-9.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPJS-5BG12-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-11.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPJS-5BR4.5-[70-500/0.01]-F[50-499.3/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-Q[0.2-2.2/0.1] |
CPJS-5BR5.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1.5-5.49/0.01]-Q[0.2-2.7/0.1] |
CPJS-5BR6-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-5.99/0.01]-Q[0.2-2.9/0.1] |
CPJS-5BR6.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-6.49/0.01]-Q[0.2-3.2/0.1] |
CPJS-5BR7-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-6.99/0.01]-Q[0.2-3.4/0.1] |
CPJS-5BR8-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]-Q[0.2-3.9/0.1] |
CPJS-5BR9-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-8.99/0.01]-Q[0.2-3.9/0.1] |
CPJS-5BR10-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-9.99/0.01]-Q[0.2-4.9/0.1] |
CPJS-5BR12-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-11.99/0.01]-Q[0.2-6.4/0.1] |
CPJS-5BR16-[70-700/0.01]-F[50-699.5/0.01]-A[2.5-15.99/0.01]-Q[0.2-6.4/0.1] |
CPJS-5BT4-[70-500/0.01]-F[50-499.3/0.01]-A[1-3.99/0.01]-K[1-45/1]-S[0.1-45/0.1] |
CPJS-5BT5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1.5-4.99/0.01]-K[1-45/1]-S[0.1-50/0.1] |
CPJS-5BT5.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1.5-5.49/0.01]-K[1-45/1]-S[0.1-50/0.1] |
CPJS-5BT6-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-5.99/0.01]-K[1-45/1]-S[0.1-50/0.1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Head thickness | Shaft diameter tolerance | D/P (Shaft diameter) (mm) | Step (Step shape) | Shape (Tip shape) | A (Tip part) (mm) | C (Tip part) (mm) | F (Shaft diameter length) (mm) | G (Tip C chamfering width on the tip part) (mm) | K (Tip part angle) (°) | L (L dimension) (mm) | Q (Tip R chamfering on the tip part) (mm) | R (Tip part) (mm) | S (Tip tapered width on the tip part) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 4 | B | No processing | 1 ~ 3.99 | - | 50 ~ 499.3 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 4.5 | B | No processing | 1.5 ~ 4.49 | - | 50 ~ 499.3 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5 | B | No processing | 1.5 ~ 4.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5.5 | B | No processing | 2 ~ 5.49 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6 | B | No processing | 2 ~ 5.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6.5 | B | No processing | 2 ~ 6.49 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 7 | B | No processing | 2 ~ 6.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 8 | B | No processing | 2 ~ 7.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 9 | B | No processing | 2 ~ 8.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 10 | B | No processing | 2 ~ 9.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 12 | B | No processing | 2 ~ 11.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | - | 16 | B | No processing | 2.5 ~ 15.99 | - | 50 ~ 699.5 | - | - | 70 ~ 700 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 4 | B | B | 1 ~ 3.99 | - | 50 ~ 499.3 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 4.5 | B | B | 1.5 ~ 4.49 | - | 50 ~ 499.3 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5 | B | B | 1.5 ~ 4.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5.5 | B | B | 1.5 ~ 5.49 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6 | B | B | 2 ~ 5.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6.5 | B | B | 2 ~ 6.49 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 7 | B | B | 2 ~ 6.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 8 | B | B | 2 ~ 7.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 9 | B | B | 2 ~ 8.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 10 | B | B | 2 ~ 9.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 12 | B | B | 2 ~ 11.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | - | 16 | B | B | 2.5 ~ 15.99 | - | 50 ~ 699.5 | - | - | 70 ~ 700 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 4 | B | C | 1 ~ 3.99 | - | 50 ~ 499.3 | 0.1 ~ 1.9 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 4.5 | B | C | 1.5 ~ 4.49 | - | 50 ~ 499.3 | 0.5 ~ 2.2 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5 | B | C | 1.5 ~ 4.99 | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 2.4 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5.5 | B | C | 1.5 ~ 5.49 | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 2.7 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6 | B | C | 2 ~ 5.99 | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 2.9 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6.5 | B | C | 2 ~ 6.49 | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 3.2 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 7 | B | C | 2 ~ 6.99 | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 3.4 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 8 | B | C | 2 ~ 7.99 | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 3.9 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 9 | B | C | 2 ~ 8.99 | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 3.9 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 10 | B | C | 2 ~ 9.99 | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 4.9 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 12 | B | C | 2 ~ 11.99 | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 6.4 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | - | 16 | B | C | 2.5 ~ 15.99 | - | 50 ~ 699.5 | 0.5 ~ 6.4 | - | 70 ~ 700 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 4.5 | B | G | 1.5 ~ 4.49 | - | 50 ~ 499.3 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5 | B | G | 1.5 ~ 4.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5.5 | B | G | 1.5 ~ 5.49 | - | 50 ~ 499.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6 | B | G | 2 ~ 5.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6.5 | B | G | 2 ~ 6.49 | - | 50 ~ 499.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 7 | B | G | 2 ~ 6.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 8 | B | G | 2 ~ 7.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 9 | B | G | 2 ~ 8.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 10 | B | G | 2 ~ 9.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 12 | B | G | 2 ~ 11.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 500 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 4.5 | B | R | 1.5 ~ 4.49 | - | 50 ~ 499.3 | - | - | 70 ~ 500 | 0.2 ~ 2.2 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5.5 | B | R | 1.5 ~ 5.49 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | 0.2 ~ 2.7 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6 | B | R | 2 ~ 5.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | 0.2 ~ 2.9 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6.5 | B | R | 2 ~ 6.49 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | 0.2 ~ 3.2 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 7 | B | R | 2 ~ 6.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | 0.2 ~ 3.4 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 8 | B | R | 2 ~ 7.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | 0.2 ~ 3.9 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 9 | B | R | 2 ~ 8.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | 0.2 ~ 3.9 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 10 | B | R | 2 ~ 9.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | 0.2 ~ 4.9 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 12 | B | R | 2 ~ 11.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | 0.2 ~ 6.4 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | - | 16 | B | R | 2.5 ~ 15.99 | - | 50 ~ 699.5 | - | - | 70 ~ 700 | 0.2 ~ 6.4 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 4 | B | T | 1 ~ 3.99 | - | 50 ~ 499.3 | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 500 | - | - | 0.1 ~ 45 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5 | B | T | 1.5 ~ 4.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 500 | - | - | 0.1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 5.5 | B | T | 1.5 ~ 5.49 | - | 50 ~ 499.5 | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 500 | - | - | 0.1 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | -0.01/-0.02 | 6 | B | T | 2 ~ 5.99 | - | 50 ~ 499.5 | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 500 | - | - | 0.1 ~ 50 |
Loading...
Material | SKD61 | Surface treatment | Nitrided | Applicable sleeve hole diameter tolerance | +0.01/0 or H7 |
---|---|---|---|---|---|
With/without cooling hole | No |
Configurer
Propriétés de base
Head thickness
Shaft diameter tolerance
D/P (Shaft diameter)(mm)
Step (Step shape)
Shape (Tip shape)
A (Tip part)(mm)
C (Tip part)(mm)
F (Shaft diameter length)(mm)
G (Tip C chamfering width on the tip part)(mm)
K (Tip part angle)(°)
L (L dimension)(mm)
Q (Tip R chamfering on the tip part)(mm)
R (Tip part)(mm)
S (Tip tapered width on the tip part)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles