Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CPD-L0.6-[7-100/0.01] |
CPD-L0.7-[7-100/0.01] |
CPD-L0.8-[7-100/0.01] |
CPD-L0.9-[7-100/0.01] |
CPD-L1-[7-100/0.01] |
CPD-L1.1-[7-100/0.01] |
CPD-L1.2-[7-100/0.01] |
CPD-L1.3-[7-100/0.01] |
CPD-L1.4-[7-100/0.01] |
CPD-L1.5-[7-100/0.01] |
CPD-L1.6-[7-100/0.01] |
CPD-L1.7-[7-100/0.01] |
CPD-L1.8-[7-100/0.01] |
CPD-L1.9-[7-100/0.01] |
CPD-L2-[7-100/0.01] |
CPD-L2.5-[7-100/0.01] |
CPD-L3-[7-100/0.01] |
CPD-L3.5-[7-120/0.01] |
CPD-L4-[7-120/0.01] |
CPD-L4.5-[7-120/0.01] |
CPD-L5-[7-120/0.01] |
CPD-L5.5-[7-120/0.01] |
CPD-L6-[7-120/0.01] |
CPD-L6.5-[8-120/0.01] |
CPD-L7-[8-120/0.01] |
CPD-L8-[8-120/0.01] |
CPD-L10-[8-120/0.01] |
CPD-L13-[8-120/0.01] |
CPD-L16-[8-120/0.01] |
CPD-L20-[8-120/0.01] |
CPH-L0.3-[7-60/0.01] |
CPH-L0.4-[7-60/0.01] |
CPH-L0.5-[7-60/0.01] |
CPH-L0.6-[7-100/0.01] |
CPH-L0.7-[7-100/0.01] |
CPH-L0.8-[7-100/0.01] |
CPH-L0.9-[7-100/0.01] |
CPH-L1-[7-100/0.01] |
CPH-L1.1-[7-100/0.01] |
CPH-L1.2-[7-100/0.01] |
CPH-L1.3-[7-100/0.01] |
CPH-L1.4-[7-100/0.01] |
CPH-L1.5-[7-100/0.01] |
CPH-L1.6-[7-100/0.01] |
CPH-L1.7-[7-100/0.01] |
CPH-L1.8-[7-100/0.01] |
CPH-L1.9-[7-100/0.01] |
CPH-L2-[7-100/0.01] |
CPH-L2.5-[7-100/0.01] |
CPH-L3-[7-100/0.01] |
CPH-L3.5-[7-120/0.01] |
CPH-L4-[7-120/0.01] |
CPH-L4.5-[7-120/0.01] |
CPH-L5-[7-150/0.01] |
CPH-L5.5-[7-150/0.01] |
CPH-L6-[7-150/0.01] |
CPH-L6.5-[8-150/0.01] |
CPH-L7-[8-150/0.01] |
CPH-L8-[8-150/0.01] |
CPH-L10-[8-150/0.01] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Tolérance du diamètre de l'arbre | Tolérance de la dimension L | D/P (Diamètre de l'arbre) (mm) | L (Dimension L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 0.6 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 0.7 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 0.8 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 0.9 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 1 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 1.1 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 1.2 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 1.3 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 1.4 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 1.5 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 1.6 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 1.7 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 1.8 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 1.9 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 2 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 2.5 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 3 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 3.5 | 7 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 4 | 7 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 4.5 | 7 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 5 | 7 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 5.5 | 7 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 6 | 7 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 6.5 | 8 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 7 | 8 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 8 | 8 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 10 | 8 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 13 | 8 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 16 | 8 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 20 | 8 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 0.3 | 7 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 0.4 | 7 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 0.5 | 7 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 0.6 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 0.7 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 0.8 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 0.9 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 1 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 1.1 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 1.2 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 1.3 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 1.4 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 1.5 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 1.6 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 1.7 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 1.8 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 1.9 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 2 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 2.5 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 3 | 7 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 3.5 | 7 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 4 | 7 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 4.5 | 7 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 5 | 7 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 5.5 | 7 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 6 | 7 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 6.5 | 8 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 7 | 8 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 8 | 8 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 10 | 8 ~ 150 |
Loading...
Type de forme | Pas de forme de pointe | Trempé | Acier de trempe | Epaisseur de la tête | 4mm(T4) |
---|---|---|---|---|---|
Forme de l'embout | Non | Forme du dégagement de gaz | Non | Type de gravure | Non |
Nombre de caractères de gravure | Non | Norme technique | JIS |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Tolérance du diamètre de l'arbre
Tolérance de la dimension L
D/P (Diamètre de l'arbre)(mm)
L (Dimension L)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles