Tiges noyau / cylindriques / avec tête / STAVAX ESR, PROVA400 / L 0,01mm

Tiges noyau / cylindriques / avec tête / STAVAX ESR, PROVA400 / L 0,01mm

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CPE-L3-[7-120/0.01]
CPE-L3.5-[7-120/0.01]
CPE-L4-[7-120/0.01]
CPE-L4.5-[7-120/0.01]
CPE-L5-[7-120/0.01]
CPE-L5.5-[7-120/0.01]
CPE-L6-[7-120/0.01]
CPE-L6.5-[8-120/0.01]
CPE-L7-[8-120/0.01]
CPE-L8-[8-120/0.01]
CPE-L10-[8-120/0.01]
CPE-L13-[8-120/0.01]
CPE-L16-[8-120/0.01]
CPEB-L3.5-[7-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]
CPEB-L4-[7-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
CPEB-L4.5-[7-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]
CPEB-L5-[7-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
CPEB-L5.5-[7-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]
CPEB-L6-[7-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]
CPEB-L6.5-[8-120/0.01]-P[6-6.49/0.01]
CPEB-L7-[8-120/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]
CPEB-L8-[8-120/0.01]-P[7-7.99/0.01]
CPEB-L10-[8-120/0.01]-P[8-9.99/0.01]
CPEB-L13-[8-120/0.01]-P[10-12.99/0.01]
CPEB-L16-[8-120/0.01]-P[13-15.99/0.01]
CPEH-L3-[7-120/0.01]
CPEH-L3.5-[7-120/0.01]
CPEH-L4-[7-120/0.01]
CPEH-L4.5-[7-120/0.01]
CPEH-L5-[7-120/0.01]
CPEH-L5.5-[7-120/0.01]
CPEH-L6-[7-120/0.01]
CPEH-L6.5-[8-120/0.01]
CPEH-L7-[8-120/0.01]
CPEH-L8-[8-120/0.01]
CPEH-L10-[8-120/0.01]
CPEH-L13-[8-120/0.01]
CPEH-L16-[8-120/0.01]
CPEHB-L3.5-[7-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]
CPEHB-L4-[7-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
CPEHB-L4.5-[7-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]
CPEHB-L5-[7-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
CPEHB-L5.5-[7-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]
CPEHB-L6-[7-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]
CPEHB-L6.5-[8-120/0.01]-P[6-6.49/0.01]
CPEHB-L7-[8-120/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]
CPEHB-L8-[8-120/0.01]-P[7-7.99/0.01]
CPEHB-L10-[8-120/0.01]-P[8-9.99/0.01]
CPEHB-L13-[8-120/0.01]-P[10-12.99/0.01]
CPEHB-L16-[8-120/0.01]-P[13-15.99/0.01]
CPQ-L0.8-[7-60/0.01]
CPQ-L0.9-[7-60/0.01]
CPQ-L1-[7-100/0.01]
CPQ-L1.1-[7-100/0.01]
CPQ-L1.2-[7-100/0.01]
CPQ-L1.3-[7-100/0.01]
CPQ-L1.4-[7-100/0.01]
CPQ-L1.5-[7-100/0.01]
CPQ-L1.6-[7-120/0.01]
CPQ-L1.7-[7-120/0.01]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Trempé Tolérance du diamètre de l'arbre D/P (Diamètre de l'arbre)
(mm)
No. (Diamètre nominal)
(mm)
L (Dimension L)
(mm)
1 Devis 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0053-7 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0053.5-7 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0054-7 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0054.5-7 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0055-7 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0055.5-7 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0056-7 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0056.5-8 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0057-8 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0058-8 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.00510-8 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.00513-8 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.00516-8 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0053 ~ 3.493.57 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0053.5 ~ 3.9947 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0054 ~ 4.494.57 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0054.5 ~ 4.9957 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0055 ~ 5.495.57 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0055.5 ~ 5.9967 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0056 ~ 6.496.58 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0056.5 ~ 6.9978 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0057 ~ 7.9988 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.0058 ~ 9.99108 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.00510 ~ 12.99138 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRPre-hardened0/-0.00513 ~ 15.99168 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRAcier de trempe0/-0.0053-7 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRAcier de trempe0/-0.0053.5-7 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRAcier de trempe0/-0.0054-7 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRAcier de trempe0/-0.0054.5-7 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRAcier de trempe0/-0.0055-7 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRAcier de trempe0/-0.0055.5-7 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRAcier de trempe0/-0.0056-7 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRAcier de trempe0/-0.0056.5-8 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRAcier de trempe0/-0.0057-8 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRAcier de trempe0/-0.0058-8 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRAcier de trempe0/-0.00510-8 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRAcier de trempe0/-0.00513-8 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRAcier de trempe0/-0.00516-8 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRAcier de trempe0/-0.0053 ~ 3.493.57 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRAcier de trempe0/-0.0053.5 ~ 3.9947 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRAcier de trempe0/-0.0054 ~ 4.494.57 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRAcier de trempe0/-0.0054.5 ~ 4.9957 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRAcier de trempe0/-0.0055 ~ 5.495.57 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRAcier de trempe0/-0.0055.5 ~ 5.9967 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRAcier de trempe0/-0.0056 ~ 6.496.58 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRAcier de trempe0/-0.0056.5 ~ 6.9978 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRAcier de trempe0/-0.0057 ~ 7.9988 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRAcier de trempe0/-0.0058 ~ 9.99108 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRAcier de trempe0/-0.00510 ~ 12.99138 ~ 120
1 Devis 10STAVAX ESRAcier de trempe0/-0.00513 ~ 15.99168 ~ 120
1 Devis 10PROVA400Pre-hardened-0.01/-0.020.8-7 ~ 60
1 Devis 10PROVA400Pre-hardened-0.01/-0.020.9-7 ~ 60
1 Devis 10PROVA400Pre-hardened-0.01/-0.021-7 ~ 100
1 Devis 10PROVA400Pre-hardened-0.01/-0.021.1-7 ~ 100
1 Devis 10PROVA400Pre-hardened-0.01/-0.021.2-7 ~ 100
1 Devis 10PROVA400Pre-hardened-0.01/-0.021.3-7 ~ 100
1 Devis 10PROVA400Pre-hardened-0.01/-0.021.4-7 ~ 100
1 Devis 10PROVA400Pre-hardened-0.01/-0.021.5-7 ~ 100
1 Devis 10PROVA400Pre-hardened-0.01/-0.021.6-7 ~ 120
1 Devis 10PROVA400Pre-hardened-0.01/-0.021.7-7 ~ 120

Loading...

Informations de base

Type de forme Pas de forme de pointe Tolérance de la dimension L +0.02/0 Epaisseur de la tête 4mm(T4)
Forme de l'embout Non Forme du dégagement de gaz Non Type de gravure Non
Nombre de caractères de gravure Non Norme technique JIS

Assistance technique